Scambiatori di calore a piastre saldobrasate con l'esclusiva tecnologia Micro Plate
Provate il trasferimento di calore superiore con i nostri scambiatori di calore a piastre saldobrasate dotati della nostra rivoluzionaria tecnologia Micro Plate™.
Rispetto alle tradizionali piastre a lisca di pesce, la tecnologia Micro Plate™ offre un trasferimento di calore e un'efficienza energetica senza pari. Questa tecnologia è stata meticolosamente progettata per un'ampia gamma di applicazioni, tra cui pompe di calore, refrigeratori, sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento.
Scopri le eccellenti prestazioni dei nostri scambiatori di calore saldobrasati, che offrono un'alternativa affidabile ed efficiente ai marchi esistenti sul mercato. Grazie alla perfetta compatibilità, i nostri scambiatori di calore rappresentano una soluzione senza problemi per gli aggiornamenti o la manutenzione del sistema, garantendo un trasferimento di calore ottimale.
La rivoluzione di Micro Plate
Il design unico e brevettato di Micro Plate™ supera le altre soluzioni presenti sul mercato con migliori prestazioni termiche e idrauliche, una caduta di pressione significativamente inferiore e un trasferimento di calore notevolmente migliorato.
Trasferimento di calore potenziato
Il modello di piastra Micro Plate™ crea un tipo di canale completamente nuovo. Le piastre possono essere rese molto sottili, grazie al design e al numero di punti di contatto. Le piastre sottili, insieme alla forte turbolenza creata dal motivo a fossette, garantiscono le massime prestazioni termiche.
Inoltre, lo schema a fossette crea un canale ugello-diffusore, che presenta una turbolenza maggiore e una minore incrostazione rispetto al canale tradizionale a lisca di pesce. Nell'ugello la velocità del liquido aumenta, mentre nel diffusore diminuisce. Questo porta a oscillazioni locali della pressione all'interno del canale, che aiutano ad assottigliare il livello limite e a creare una maggiore turbolenza sulla superficie della piastra termica, impedendo allo sporco di aderire alle piastre.
Migliore distribuzione del flusso
La migliore distribuzione del flusso d'acqua nel design Micro Plate™ porta a un profilo di velocità uniforme del liquido, riducendo il numero di zone stagnanti sulla piastra. Ridurre al minimo le zone di ristagno è essenziale per ottenere un'elevata efficienza di trasferimento del calore con una perdita minima di pressione. Le aree di distribuzione del flusso ottimizzate consentono a Micro Plate™ di utilizzare efficacemente l'area intorno all'oblò per il trasferimento di calore, aumentando così l'area di trasferimento di calore di ciascuna piastra. In questo modo, l'area di trasferimento del calore è quasi uguale all'area fisica della piastra.
Maggiore durata
I punti di brasatura Micro Plate™ sono piatti, il che aumenta l'area di brasatura tra le piastre termiche. Ciò garantisce che i carichi di pressione siano distribuiti su un'area più ampia, il che significa maggiore forza e resistenza alla pressione rispetto al design a lisca di pesce.
Caratteristiche e vantaggi di Micro Plate™
Efficienza di trasferimento del calore migliorata fino al 10%
Maggiore durata di vita
Notevole risparmio di costi e di energia
Migliore autopulizia
Design più flessibile e compatto

Gamma MPHE Z di intercambiabili di calore per micropiani
Sfruttate la tecnologia brevettata Danfoss Micro Plate nelle tue applicazioni di refrigerazione con refrigeranti ad alta densità (R32, R410A, R454B) in intervalli di capacità da pochi kW a 800 kW.
Micro Plate™ serie Z: una svolta per pompe di calore e refrigeratori
Il segreto dei vantaggi rivoluzionari della serie Z risiede nell'uso del design a fossette, che favorisce un flusso asimmetrico a forma di Z del fluido attraverso le piastre. Abbiamo ripensato completamente lo schema delle piastre e, così facendo, abbiamo spinto al massimo le prestazioni dei nostri scambiatori di calore. In questo modo non solo si massimizza la superficie di trasferimento del calore, ma anche le fasi liquida e vapore del refrigerante rimangono ben miscelate, garantendo un contatto termico uniforme con il lato acqua del sistema. Di conseguenza, è possibile ridurre il volume del refrigerante e la stessa capacità di trasferimento del calore può essere ottenuta con un minor numero di piastre, riducendo così il fabbisogno di materie prime e il peso del prodotto.
Gli evaporatori Z-design per applicazioni di refrigerazione migliorano l'efficienza energetica e delle risorse, consentendo la creazione di una nuova generazione di refrigeratori all'avanguardia. Contribuiscono allo sviluppo di concetti edilizi efficienti, destinati a diventare la norma nelle città sostenibili di domani.
Componente perfetto per i sistemi di raffreddamento A/C ad alta efficienza, la nostra serie di evaporatori MPHE Z-design cambia le carte in tavola. Che la Z stia per zero, o per la generazione dei millennial, o per il flusso a Z dei fluidi attraverso la piastra dello scambiatore di calore, tutto ciò è rilevante. Utilizzando questi scambiatori di calore, i produttori di refrigeratori possono ottenere prestazioni economiche e ambientali significativamente migliori senza compromettere l'efficienza o la capacità.
Utilizzando la stessa tecnologia innovativa, tutti i modelli Z-design sono stati creati sia per le nuove costruzioni che per i retrofit, prevedendo installazioni su tetto e in cantina. Inoltre, la serie è adatta anche a nuove applicazioni di recupero del calore residuo, come il trasferimento di calore dai refrigeratori dei centri di elaborazione dati ai sistemi di teleriscaldamento e raffreddamento.
I principali vantaggi del disegno a Z:
Maggiore trasferimento di calore ed efficienza energetica
Minimo volume di accumulo, con conseguente riduzione della carica di refrigerante e risparmio sui costi di installazione
Riduzione del fabbisogno di materie prime e del peso del prodotto
Riduzione delle emissioni di CO2 e dell'impronta di carbonio
Adatto a diverse opzioni di refrigerante
Compatibile con altri prodotti Danfoss e adatto all'uso in sistemi oil free
Vista dei modelli 3D:
MPHE con design a Z
Doppio circuito MPHE con design a Z
Doppia parete MPHE
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Z-design MPHEs for chillers Economic and environmental savings in cooling | Cinese (CN) | Multiplo | 12 mag, 2016 | 21.6 MB | |
Brochure | Z-design MPHEs for chillers Economic and environmental savings in cooling | Inglese | Multiplo | 23 mar, 2023 | 2.4 MB |
Video







Software

HEXSelector: Software per la progettazione di scambiatori di calore
Non importa se si tratta di un refrigeratore, di una pompa di calore o di un'applicazione per l'acqua calda sanitaria, il nostro software per scambiatori di calore consentirà la giusta selezione degli scambiatori di calore, assicurandoti di avere sempre a portata di mano l'ultima gamma di prodotti e le caratteristiche del software. Per accedere al nostro software, devi solo fare clic sul seguente link e registrarti.
Casi di studio

Questa università danese è all'avanguardia nella rivoluzione dei refrigeratori con refrigeratori scroll a basso GWP
Questa università danese è all'avanguardia nella rivoluzione del refrigerante con i chiller scroll a basso GWP.
I laboratori avanzati per l'istruzione e la ricerca impongono requisiti elevati al sistema di refrigerazione. Ecco perché Danfoss e il tuo partner G.I. Industrial Holding stanno introducendo uno dei primi refrigeratori a utilizzare il refrigerante R452B. Il refrigerante R452B è uno dei più bassi potenziali di riscaldamento globale per i sistemi a coclea oggi disponibili.
Gamma dei prodotti
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Scambiatori di calore a piastre saldobrasate per applicazioni di raffreddamentoGli scambiatori di calore a piastre saldobrasate con tecnologia a lisca di pesce o a piastre Micro Plate™ offrono una soluzione compatta e flessibile, progettata per garantire prestazioni ultra-efficienti nelle applicazioni ad alta pressione o a temperatura estrema.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Scambiatori di calore a piastre saldobrasate per applicazioni di riscaldamentoLa gamma XB e SL di scambiatori di calore a piastre saldobrasate in rame è ideale per l'uso in applicazioni di teleriscaldamento (DH) e teleraffreddamento (DC).