• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Scambiatori di calore a piastre saldobrasate

Un portafoglio prodotti innovativo per tutte le applicazioni di riscaldamento e raffreddamento

I nostri scambiatori di calore a piastre saldobrasate (BPHE) offrono una soluzione compatta e flessibile progettata per prestazioni ultra-efficienti per le vostre applicazioni ad alta pressione o a temperature estreme.

Che cosa ne consegue?

I costi di esercizio ridotti e le elevate prestazioni rendono gli scambiatori di calore a piastre saldobrasate una scelta ottimale, anche se il vostro impianto presenta grandi sbalzi di temperatura, o pressione variabile o costante.

Personalizziamo i nostri scambiatori di calore saldobrasati in base alle specifiche del cliente. Offriamo una scelta di materiali di brasatura in rame, CoResist o acciaio inossidabile. Le nostre piastre a spina di pesce e Micro Plate™ sono disponibili in diverse ondulazioni adatte a qualsiasi attività. Il design adattabile dei nostri scambiatori di calore saldobrasati rende possibile una varietà di opzioni di connessione (numero di connessioni, tipologie e posizioni). La quantità ottimale di piastre in un gruppo piastre viene determinata in base alle specifiche dell'applicazione.

30 anni di sviluppo costante

Le prestazioni e l'efficienza dello scambiatore di calore a piastre saldobrasate sono state comprovate da 30 anni di costante sviluppo per garantire un'elevata efficienza termica che porta a un risparmio energetico negli impianti di condizionamento. Grazie alle piastre ondulate, gli scambiatori di calore a piastre saldobrasate offrono uno dei modi più efficienti per trasferire il calore da un mezzo all'altro.

Tecnologia Micro Plate™: ideale per le soluzioni di teleriscaldamento e per l'uso in applicazioni a pompe di calore e chiller

I nostri scambiatori di calore con la tecnologia all'avanguardia Micro Plate™ sono caratterizzati da efficienza e prestazioni di ultima generazione, che consentono di ottenere di più dalle applicazioni di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

Caratteristiche e vantaggi

Dimensioni compatte, peso ridotto

Elevate pressioni di esercizio (per l'utilizzo con refrigerante R 410A; fino a 45 bar (653 psig))

Evaporatore ad alta efficienza con prestazioni elevate anche con basse differenze di temperatura tra i fluidi

Ridotto rischio di congelamento

Basso volume di ritenzione interno

Minori perdite di carico per ridurre i costi di pompaggio e le dimensioni della pompa

Elevata flessibilità di progettazione con numerose opzioni di collegamento e configurazione

Produzione di alta qualità

Scambiatori di calore a piastre saldate che incorporano l'esclusiva tecnologia Micro Plate™

Introduzione al concetto e al principio della tecnologia Micro Plate™ e della serie Micro Plate™ Z: un interruttore per pompe di calore e raffreddatori

Tecnologia a spina di pesce

I nostri scambiatori di calore saldobrasati, basati sulla tecnologia a spina di pesce, sono un prodotto storico e si adattano perfettamente ad applicazioni con temperature o pressioni elevate. È inoltre in grado di funzionare con fluidi piuttosto viscosi, grazie a un maggiore spazio tra le piastre. Le piastre a spina di pesce hanno in genere una caduta di pressione inferiore rispetto alla tecnologia Micro Plate™.

Scambiatori di calore saldobrasati liquido-liquido

Specifiche tecniche

  • Attacchi BSP/NPT filettati da ¾" alla flangia DN150 (6”)
  • Materiali di brasatura: rame, CoResist o acciaio inossidabile
  • Materiali delle piastre: AISI 316*
  • Spessore della piastra da 0,202 a 1 m (0,66 - 3,3 ft))
  • Portate fino a 150 m3/h (661 gpm)
  • Pressione di esercizio fino a 40 bar (580 psi)
  • Temperatura di esercizio da -196 a 225 °C (da -321 a 437 °F)

*altri materiali sono disponibili su richiesta

Applicazioni

  • Settore HVAC
  • Industria casearia/alimentare/delle bevande
  • Riscaldamento solare
  • Centraline dell'olio
  • Recupero termico
  • Raffreddamento motore
  • Sistemi di assorbimento
  • Impianti di produzione di acqua calda sanitaria
  • Raffreddamento olio idraulico
  • Raffreddamento laser
  • Raffreddamento e riscaldamento ad acqua
  • MTDC (centri dati)
  • Tetti/DOAS/essiccatori
  • Scioglimento della neve

Scambiatori di calore saldobrasati refrigerante-liquido

Specifiche tecniche

  • Materiali di brasatura: rame
  • Materiali delle piastre: AISI 316
  • Pressione di esercizio fino a 45 bar (635 psi) lato refrigerante/30 bar (435 psi)
    lato fluido termovettore
  • Temperatura di esercizio da -196 °C a 200 °C (da -321 °F a 390 °F)

Applicazioni

  • Chiller
  • Pompe di calore
  • Refrigerazione/condizionamento dell'aria
  • Trasporto (container refrigerati)
  • Raffreddamento e riscaldamento ad acqua
  • Recupero termico
  • Desurriscaldamento
  • Raffreddamento di processo
  • Applicazioni per evaporatori e condensatori

Software

HEXSelector: Software per la progettazione di scambiatori di calore

Non importa se si tratta di un chiller, una pompa di calore o un'applicazione per acqua calda sanitaria, il nostro software per scambiatori di calore ti consentirà di selezionare il corretto scambiatore di calore, garantendoti di avere sempre a portata di mano la gamma di prodotti e le funzionalità software più recenti. Per accedere al nostro software, basta cliccare sul seguente link e registrarsi.

Documentazione

Documentazione
Tipo Nome Lingua Valido per Aggiornato Scarica Tipo di file
Brochure A world of heat exchangers Rumeno, moldavo, moldavo Romania 10 ott, 2024 9.7 MB .pdf
Brochure A world of heat exchangers Bulgaro Bulgaria 04 ott, 2024 5.3 MB .pdf
Brochure A world of heat exchangers Inglese Multiplo 15 set, 2025 4.7 MB .pdf
Manuale di servizio Brazed plate heat exchangers Bulgaro; Ceco; Danese; Tedesco; Inglese; Spagnolo, castigliano; Estone; Finlandese; Francese; Croato; Ungherese; Italiano; Lituano; Lettone; Olandese, Fiammingo; Polacco; Rumeno, moldavo, moldavo; Russo; Slovacco; Sloveno; Serbo; Svedese; Cinese Multiplo 13 giu, 2024 6.4 MB .pdf
Manuale di servizio Brazed plate heat exchangers Bulgaro; Ceco; Danese; Tedesco; Inglese; Spagnolo, castigliano; Estone; Finlandese; Francese; Croato; Ungherese; Italiano; Lituano; Lettone; Olandese, Fiammingo; Polacco; Rumeno, moldavo, moldavo; Russo; Slovacco; Sloveno; Serbo; Svedese; Cinese Multiplo 15 mar, 2022 6.5 MB .pdf
Manuale di servizio Brazed plate heat exchangers Bulgaro; Ceco; Danese; Tedesco; Inglese; Spagnolo, castigliano; Estone; Finlandese; Francese; Croato; Ungherese; Italiano; Lituano; Lettone; Olandese, Fiammingo; Polacco; Rumeno, moldavo, moldavo; Russo; Slovacco; Sloveno; Serbo; Svedese; Cinese Multiplo 22 ago, 2024 6.6 MB .pdf
Manuale di servizio Brazed plate heat exchangers Bulgaro; Ceco; Danese; Tedesco; Inglese; Spagnolo, castigliano; Estone; Finlandese; Francese; Croato; Ungherese; Italiano; Lituano; Lettone; Olandese, Fiammingo; Polacco; Rumeno, moldavo, moldavo; Russo; Slovacco; Sloveno; Serbo; Svedese; Cinese Multiplo 22 apr, 2021 7.1 MB .pdf
Manuale di servizio Brazed plate heat exchangers Ceco; Danese; Tedesco; Inglese; Estone; Finlandese; Francese; Italiano; Lituano; Lettone; Polacco; Rumeno, moldavo, moldavo; Russo; Sloveno; Serbo; Cinese Multiplo 21 apr, 2020 4.7 MB .pdf
Manuale di servizio Brazed plate heat exchangers Ceco; Danese; Tedesco; Inglese; Estone; Finlandese; Francese; Italiano; Lituano; Lettone; Olandese, Fiammingo; Polacco; Rumeno, moldavo, moldavo; Russo; Sloveno; Serbo; Cinese Multiplo 23 ago, 2020 4.8 MB .pdf
Manuale di servizio Brazed plate heat exchangers Bulgaro; Ceco; Danese; Tedesco; Inglese; Spagnolo, castigliano; Estone; Finlandese; Francese; Croato; Ungherese; Italiano; Lituano; Lettone; Olandese, Fiammingo; Polacco; Rumeno, moldavo, moldavo; Russo; Slovacco; Sloveno; Serbo; Svedese; Cinese Multiplo 30 giu, 2022 6.4 MB .pdf
Guida all’applicazione Componenti di regolazione Danfoss per il teleriscaldamento Italiano Italia 16 set, 2014 3.2 MB .pdf
Guida all’applicazione Danfoss control components for district heating Ceco Repubblica Ceca 07 ott, 2014 3.1 MB .pdf
Guida all’applicazione Danfoss control components for district heating Francese Frankrike 16 set, 2014 3.2 MB .pdf
Guida all’applicazione Danfoss control components for district heating Finlandese Finlandia 10 ott, 2014 2.7 MB .pdf
Guida all’applicazione Danfoss control components for district heating Serbo Serbia 10 ott, 2014 3.2 MB .pdf
Guida all’applicazione Danfoss control components for district heating Slovacco Slovacchia 16 set, 2014 3.1 MB .pdf
Guida all’applicazione Danfoss control components for district heating Ucraino Ucraina 10 ott, 2014 4.2 MB .pdf
Guida all’applicazione Danfoss control components for district heating Rumeno, moldavo, moldavo Romania 08 ott, 2014 3.1 MB .pdf
Guida all’applicazione Danfoss control components for district heating Bulgaro Bulgaria 16 set, 2014 3.1 MB .pdf
Guida all’applicazione Danfoss control components for district heating Ungherese Ungheria 16 set, 2014 3.1 MB .pdf
Guida all’applicazione Danfoss control components for district heating Spagnolo, castigliano Spagna 16 set, 2014 3.2 MB .pdf
Guida all’applicazione Danfoss control components for district heating Sloveno Slovenia 16 set, 2014 3.2 MB .pdf
Guida all’applicazione Danfoss control components for district heating Turco Turchia 05 gen, 2015 3.2 MB .pdf
Brochure Danfoss Solutions for Chillers Francese Multiplo 28 ott, 2018 44.2 MB .pdf
Brochure Danfoss Solutions for Chillers Russo Multiplo 27 giu, 2019 2.8 MB .pdf
Brochure Danfoss Solutions for Chillers Cinese Multiplo 18 mag, 2017 2.3 MB .pdf
Brochure Danfoss Solutions for Chillers Inglese Multiplo 13 apr, 2020 3.9 MB .pdf
Brochure Danfoss Solutions for Chillers Spagnolo, castigliano Multiplo 25 ott, 2018 44.2 MB .pdf
Brochure Danfoss Solutions for Chillers Italiano Multiplo 19 mar, 2018 3.7 MB .pdf
Manuale di servizio Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Polacco Multiplo 05 giu, 2025 9.2 MB .pdf
Manuale di servizio Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Cinese Multiplo 05 giu, 2025 9.6 MB .pdf
Manuale di servizio Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Ungherese Multiplo 05 giu, 2025 9.1 MB .pdf
Manuale di servizio Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Tedesco Multiplo 05 giu, 2025 9.2 MB .pdf
Manuale di servizio Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Danese Multiplo 05 giu, 2025 9.1 MB .pdf
Manuale di servizio Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Francese Multiplo 05 giu, 2025 9.1 MB .pdf
Manuale di servizio Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Inglese Multiplo 02 giu, 2025 9.6 MB .pdf
Manuale di servizio Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Francese Multiplo 22 dic, 2023 9.2 MB .pdf
Manuale di servizio Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Inglese Multiplo 01 set, 2023 13.0 MB .pdf
Manuale di servizio Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Polacco Multiplo 13 set, 2023 9.2 MB .pdf
Manuale di servizio Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Inglese Multiplo 13 set, 2023 9.6 MB .pdf
Manuale di servizio Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Tedesco Multiplo 17 gen, 2024 9.2 MB .pdf
Manuale di servizio Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Inglese Multiplo 20 set, 2022 9.7 MB .pdf
Manuale di servizio Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Cinese Multiplo 17 gen, 2024 9.6 MB .pdf
Manuale di servizio Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Ungherese Multiplo 13 set, 2023 9.1 MB .pdf
Manuale di servizio Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Russo Multiplo 17 mag, 2024 16.5 MB .pdf
Manuale di servizio Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Danese Multiplo 15 set, 2023 9.1 MB .pdf
Manuale di servizio Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Inglese Multiplo 01 set, 2023 9.6 MB .pdf
Scheda tecnica Heat exchanger XB 61 Polacco Multiplo 31 mag, 2012 320.1 KB .pdf
Scheda tecnica Heat exchanger XB 61 Slovacco Multiplo 28 giu, 2013 416.2 KB .pdf
Scheda tecnica Heat exchanger XB 61 Rumeno, moldavo, moldavo Multiplo 06 feb, 2017 410.6 KB .pdf
Scheda tecnica Heat exchanger XB 61 Svedese Multiplo 14 gen, 2022 467.7 KB .pdf
Scheda tecnica Heat exchanger XB 61 Svedese Multiplo 31 mag, 2012 311.2 KB .pdf
Scheda tecnica Heat exchanger XB 61 Tedesco Multiplo 14 gen, 2022 507.4 KB .pdf
Scheda tecnica Heat exchanger XB 61 Polacco Multiplo 14 gen, 2022 502.9 KB .pdf
Scheda tecnica Heat exchanger XB 61 Rumeno, moldavo, moldavo Multiplo 14 gen, 2022 489.3 KB .pdf
Scheda tecnica Heat exchanger XB 61 Croato Multiplo 14 gen, 2022 471.4 KB .pdf
Scheda tecnica Heat exchanger XB 61 Estone Multiplo 14 gen, 2022 468.2 KB .pdf
Scheda tecnica Heat exchanger XB 61 Tedesco Multiplo 10 feb, 2023 510.2 KB .pdf
Scheda tecnica Heat exchanger XB 61 Croato Multiplo 21 mar, 2024 761.8 KB .pdf
Scheda tecnica Heat exchanger XB 61 Rumeno, moldavo, moldavo Multiplo 21 mar, 2024 871.5 KB .pdf
Scheda tecnica Heat exchanger XB 61 Lituano Multiplo 21 mar, 2024 851.2 KB .pdf
Scheda tecnica Heat exchanger XB 61 Svedese Multiplo 21 mar, 2024 849.6 KB .pdf
Scheda tecnica Heat exchanger XB 61 Svedese Multiplo 10 feb, 2023 467.7 KB .pdf
Scheda tecnica Heat exchanger XB 61 Slovacco Multiplo 14 gen, 2022 384.5 KB .pdf
Scheda tecnica Heat exchanger XB 61 Slovacco Multiplo 12 gen, 2013 322.8 KB .pdf
Scheda tecnica Heat exchanger XB 61 Svedese Multiplo 06 feb, 2017 402.7 KB .pdf
Scheda tecnica Heat exchanger XB 61 Francese Multiplo 14 gen, 2022 477.2 KB .pdf
Scheda tecnica Heat exchanger XB 61 Lettone Multiplo 14 gen, 2022 478.2 KB .pdf
Scheda tecnica Heat exchanger XB 61 Ungherese Multiplo 14 gen, 2022 383.9 KB .pdf
Scheda tecnica Heat exchanger XB 61 Lituano Multiplo 14 gen, 2022 469.0 KB .pdf
Scheda tecnica Heat exchanger XB 61 Svedese Multiplo 28 giu, 2013 404.1 KB .pdf
Scheda tecnica Heat exchanger XB 61 Inglese Multiplo 11 nov, 2011 283.1 KB .pdf
Scheda tecnica Heat exchanger XB 61 Ungherese Multiplo 10 feb, 2023 384.0 KB .pdf
Scheda tecnica Heat exchanger XB 61 Lettone Multiplo 10 feb, 2023 478.2 KB .pdf
Scheda tecnica Heat Exchanger XB06 Polacco Multiplo 19 lug, 2014 1.4 MB .pdf
Scheda tecnica Heat Exchanger XB06 Rumeno, moldavo, moldavo Multiplo 19 lug, 2014 1.4 MB .pdf
Scheda tecnica Heat Exchanger XB06 Polacco Multiplo 15 feb, 2017 1.1 MB .pdf
Scheda tecnica Heat Exchanger XB06 Rumeno, moldavo, moldavo Multiplo 15 feb, 2017 1.1 MB .pdf
Scheda tecnica Heat Exchanger XB06 Lettone Multiplo 15 feb, 2017 1.1 MB .pdf
Scheda tecnica Heat Exchanger XB06 Francese Multiplo 18 ott, 2022 1.1 MB .pdf
Scheda tecnica Heat Exchanger XB06 Lettone Multiplo 18 ott, 2022 1.1 MB .pdf
Scheda tecnica Heat Exchanger XB06 Inglese Multiplo 16 dic, 2021 1.1 MB .pdf
Scheda tecnica Heat Exchanger XB06 Francese Multiplo 08 mar, 2024 1.1 MB .pdf
Scheda tecnica Heat Exchanger XB06 Rumeno, moldavo, moldavo Multiplo 08 mar, 2024 1.1 MB .pdf
Scheda tecnica Heat Exchanger XB06 Lituano Multiplo 18 ott, 2022 1.1 MB .pdf
Scheda tecnica Heat Exchanger XB06 Lettone Multiplo 19 lug, 2014 1.4 MB .pdf
Scheda tecnica Heat Exchanger XB06 Francese Multiplo 21 set, 2018 1.2 MB .pdf
Scheda tecnica Heat Exchanger XB06 Inglese Multiplo 08 nov, 2016 1.1 MB .pdf
Scheda tecnica Heat Exchanger XB06 Lituano Multiplo 08 mar, 2024 1.1 MB .pdf
Scheda tecnica Heat Exchanger XB06 Lettone Multiplo 08 mar, 2024 1.1 MB .pdf
Scheda tecnica Heat Exchanger XB06 Polacco Multiplo 18 ott, 2022 1.1 MB .pdf
Scheda tecnica Heat Exchanger XB06 Rumeno, moldavo, moldavo Multiplo 18 ott, 2022 1.1 MB .pdf
Scheda tecnica Heat Exchanger XB06 Polacco Multiplo 08 mar, 2024 1.1 MB .pdf
Scheda tecnica Heat Exchanger XB06 Lituano Multiplo 15 feb, 2017 1.0 MB .pdf
Scheda tecnica Heat Exchanger XB06 Inglese Multiplo 23 giu, 2014 1.3 MB .pdf
Scheda tecnica Heat Exchanger XB06 Lituano Multiplo 19 lug, 2014 1.4 MB .pdf
Scheda tecnica Heat Exchanger XB06 Inglese Multiplo 21 giu, 2017 1.1 MB .pdf
Scheda tecnica Heat exchanger XB61 Inglese Multiplo 16 nov, 2021 449.4 KB .pdf
Guida all’applicazione Impianti a prova di futuro tutta la nostra esperienza a vostra disposizione Italiano Italia 27 mag, 2015 9.7 MB .pdf
Guida all’applicazione Making applications future proof, all our knowledge – is now yours Tedesco Multiplo 09 nov, 2014 10.2 MB .pdf
Guida all’applicazione Making applications future proof, all our knowledge – is now yours Inglese Multiplo 15 set, 2014 63.5 MB .pdf
Guida all’applicazione Making applications future proof, all our knowledge – is now yours Bulgaro Bulgaria 15 set, 2014 9.8 MB .pdf
Guida all’applicazione Making applications future proof, all our knowledge – is now yours Francese Frankrike 15 set, 2014 9.9 MB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger (MPHE): XB05 Polacco Multiplo 17 lug, 2025 609.7 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger (MPHE): XB05 Francese Multiplo 17 lug, 2025 588.5 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger (MPHE): XB05 Lituano Multiplo 17 lug, 2025 577.2 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger (MPHE): XB05 Polacco Multiplo 03 gen, 2017 485.0 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger (MPHE): XB05 Rumeno, moldavo, moldavo Multiplo 17 lug, 2025 595.4 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger (MPHE): XB05 Rumeno, moldavo, moldavo Multiplo 03 gen, 2017 481.5 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger (MPHE): XB05 Inglese Multiplo 11 dic, 2023 568.9 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger (MPHE): XB05 Tedesco Multiplo 06 gen, 2020 513.2 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger (MPHE): XB05 Inglese Multiplo 18 gen, 2022 566.3 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger (MPHE): XB05 Francese Multiplo 23 gen, 2023 589.0 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger (MPHE): XB05 Finlandese Multiplo 03 gen, 2017 429.0 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger (MPHE): XB05 Lituano Multiplo 03 gen, 2017 435.2 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger (MPHE): XB05 Lettone Multiplo 03 gen, 2017 487.5 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger (MPHE): XB05 Finlandese Multiplo 17 lug, 2025 572.8 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger (MPHE): XB05 Tedesco Multiplo 17 lug, 2025 614.2 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger (MPHE): XB05 Lettone Multiplo 17 lug, 2025 574.9 KB .pdf
Scheda tecnica Micro Plate Heat Exchanger (MPHE): XB06 Rumeno, moldavo, moldavo Multiplo 09 nov, 2015 1.1 MB .pdf
Scheda tecnica Micro Plate Heat Exchanger (MPHE): XB06 Polacco Multiplo 09 nov, 2015 1.1 MB .pdf
Scheda tecnica Micro Plate Heat Exchanger (MPHE): XB06 Tedesco Multiplo 08 mar, 2024 1.1 MB .pdf
Scheda tecnica Micro Plate Heat Exchanger (MPHE): XB06 Tedesco Multiplo 18 ott, 2022 1.1 MB .pdf
Scheda tecnica Micro Plate Heat Exchanger (MPHE): XB06 Inglese Multiplo 11 dic, 2023 1.1 MB .pdf
Scheda tecnica Micro Plate Heat Exchanger (MPHE): XB06 Inglese Multiplo 08 ago, 2022 1.1 MB .pdf
Scheda tecnica Micro Plate Heat Exchanger (MPHE): XB06 Lituano Multiplo 09 nov, 2015 1.1 MB .pdf
Scheda tecnica Micro Plate Heat Exchanger (MPHE): XB06 Inglese Multiplo 09 nov, 2015 1.0 MB .pdf
Scheda tecnica Micro Plate Heat Exchanger (MPHE): XB06 Inglese Multiplo 08 mar, 2024 1.1 MB .pdf
Scheda tecnica Micro Plate Heat Exchanger (MPHE): XB06 Lettone Multiplo 09 nov, 2015 1.1 MB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 Tedesco Multiplo 28 lug, 2022 965.6 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 Inglese Multiplo 28 lug, 2022 907.1 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 Lituano Multiplo 28 lug, 2022 925.9 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 Finlandese Multiplo 05 nov, 2015 861.4 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 Tedesco Multiplo 07 gen, 2020 910.7 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 Inglese Multiplo 05 nov, 2015 848.2 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 Rumeno, moldavo, moldavo Multiplo 06 nov, 2015 866.8 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 Polacco Multiplo 06 nov, 2015 870.9 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 Inglese Multiplo 29 lug, 2022 907.5 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 Lettone Multiplo 29 lug, 2022 935.1 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 Polacco Multiplo 29 lug, 2022 960.2 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 Lituano Multiplo 05 nov, 2015 864.8 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 Finlandese Multiplo 29 lug, 2022 923.4 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 Rumeno, moldavo, moldavo Multiplo 29 lug, 2022 946.9 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 Lettone Multiplo 06 nov, 2015 884.6 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 Lituano Multiplo 29 lug, 2022 926.4 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 Polacco Multiplo 28 lug, 2022 959.6 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 Finlandese Multiplo 28 lug, 2022 923.0 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 Rumeno, moldavo, moldavo Multiplo 28 lug, 2022 946.2 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 Lettone Multiplo 28 lug, 2022 934.8 KB .pdf
Scheda tecnica Micro Plate Heat Exchanger (MPHE): XB61 Francese Multiplo 21 mar, 2024 860.0 KB .pdf
Scheda tecnica Micro Plate Heat Exchanger (MPHE): XB61 Francese Multiplo 10 feb, 2023 477.5 KB .pdf
Scheda tecnica Micro Plate Heat Exchanger (MPHE): XB61 Inglese Multiplo 03 feb, 2023 830.7 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger XB66 Lettone Multiplo 01 lug, 2024 930.0 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger XB66 Inglese Multiplo 11 dic, 2023 521.5 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger XB66 Polacco Multiplo 01 lug, 2024 956.0 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger XB66 Tedesco Multiplo 10 feb, 2023 531.4 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger XB66 Inglese Multiplo 03 feb, 2023 903.9 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger XB66 Tedesco Multiplo 17 gen, 2022 573.8 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger XB66 Lettone Multiplo 17 gen, 2022 546.1 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger XB66 Polacco Multiplo 10 feb, 2023 572.0 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger XB66 Polacco Multiplo 17 gen, 2022 571.6 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger XB66 Svedese Multiplo 10 feb, 2023 534.9 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger XB66 Rumeno, moldavo, moldavo Multiplo 10 feb, 2023 556.6 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger XB66 Rumeno, moldavo, moldavo Multiplo 17 gen, 2022 556.2 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger XB66 Svedese Multiplo 01 lug, 2024 918.9 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger XB66 Svedese Multiplo 17 gen, 2022 534.6 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger XB66 Finlandese Multiplo 10 feb, 2023 533.2 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger XB66 Inglese Multiplo 22 nov, 2021 1.1 MB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger XB66 Tedesco Multiplo 01 lug, 2024 915.3 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger XB66 Finlandese Multiplo 01 lug, 2024 917.2 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger XB66 Lituano Multiplo 10 feb, 2023 535.7 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger XB66 Lettone Multiplo 10 feb, 2023 546.0 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger XB66 Lituano Multiplo 19 set, 2018 418.9 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger XB66 Lituano Multiplo 27 nov, 2018 461.6 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger XB66 Lettone Multiplo 27 nov, 2018 467.5 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger XB66 Inglese Multiplo 27 mar, 2018 456.2 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger XB66 Finlandese Multiplo 27 nov, 2018 461.9 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger XB66 Inglese Multiplo 17 apr, 2015 394.1 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger XB66 Lituano Multiplo 26 apr, 2016 450.1 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger XB66 Rumeno, moldavo, moldavo Multiplo 13 mag, 2015 409.8 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger XB66 Tedesco Multiplo 30 ago, 2019 508.4 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger XB66 Finlandese Multiplo 28 mag, 2015 352.2 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger XB66 Tedesco Svizzero 23 ott, 2019 392.7 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger XB66 Tedesco Multiplo 05 giu, 2015 360.4 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger XB66 Lituano Multiplo 17 gen, 2022 535.4 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger XB66 Finlandese Multiplo 17 feb, 2022 532.8 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger XB66 Tedesco Multiplo 30 ago, 2019 489.7 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger XB66 Tedesco Multiplo 07 gen, 2020 505.6 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger XB66 Lituano Multiplo 01 lug, 2024 919.7 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger XB66 Rumeno, moldavo, moldavo Multiplo 01 lug, 2024 940.7 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger XB66 Svedese Multiplo 02 giu, 2015 399.7 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger XB66 Svedese Multiplo 27 nov, 2018 467.7 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger XB66 Rumeno, moldavo, moldavo Multiplo 31 ago, 2018 457.8 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger XB66 Lettone Multiplo 31 ago, 2018 464.3 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger XB66 Polacco Multiplo 27 nov, 2018 492.3 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger XB66 Polacco Multiplo 15 giu, 2015 407.6 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger XB66 Inglese Multiplo 27 nov, 2018 458.3 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger XB66 Polacco Multiplo 31 ago, 2018 489.7 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger XB66 Finlandese Multiplo 31 ago, 2018 459.0 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger XB66 Rumeno, moldavo, moldavo Multiplo 27 nov, 2018 474.5 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger XB66 Svedese Multiplo 31 ago, 2018 466.8 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger XB66H Inglese Multiplo 30 lug, 2013 532.5 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger XB66H Lituano Multiplo 14 dic, 2016 405.3 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger XB66H Polacco Multiplo 14 dic, 2016 461.7 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger XB66H Finlandese Multiplo 14 dic, 2016 401.3 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger XB66H Tedesco Multiplo 19 gen, 2017 392.7 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger XB66H Tedesco Multiplo 19 set, 2016 412.7 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger XB66H Inglese Multiplo 08 nov, 2016 381.2 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger XB66H Rumeno, moldavo, moldavo Multiplo 14 dic, 2016 458.9 KB .pdf
Scheda tecnica Micro plate heat exchanger XB66H Svedese Multiplo 14 dic, 2016 448.6 KB .pdf
Guida all’applicazione Podręcznik aplikacji sieci cieplnych Polacco Polonia 15 set, 2014 9.8 MB .pdf
Scheda tecnica Scambiatore di calore Micro Plate (MPHE): XB06 Italiano Multiplo 18 ott, 2022 1.1 MB .pdf
Scheda tecnica Scambiatore di calore Micro Plate (MPHE): XB06 Italiano Multiplo 08 mar, 2024 1.1 MB .pdf
Scheda tecnica Scambiatore di calore Micro Plate (MPHE): XB06 Italiano Multiplo 21 set, 2018 1.1 MB .pdf
Scheda tecnica Scambiatori di calore a micro-piastra (MPHE): XB61 Italiano Multiplo 21 mar, 2024 848.8 KB .pdf
Scheda tecnica Scambiatori di calore a micro-piastra (MPHE): XB61 Italiano Multiplo 10 feb, 2023 466.7 KB .pdf
Scheda tecnica Scambiatori di calore a micro-piastra (MPHE):XB61 Italiano Multiplo 14 gen, 2022 466.6 KB .pdf
Manuale di servizio Scambiatori di calore guarnizionati e a piastre semi-saldate Italiano Multiplo 05 giu, 2025 9.1 MB .pdf
Manuale di servizio Scambiatori di calore guarnizionati e a piastre semi-saldate Italiano Multiplo 01 ago, 2024 9.1 MB .pdf
Brochure Scambiatori di calore saldobrasati ultraefficienti per il teleriscaldamento Italiano Italia 28 mag, 2015 2.9 MB .pdf
Brochure Ultra-efficient Brazed Heat Exchangers Inglese Multiplo 14 feb, 2022 5.7 MB .pdf
Brochure Ultra-efficient Brazed Heat Exchangers Tedesco Multiplo 14 feb, 2022 5.7 MB .pdf
Brochure Ultra-efficient Brazed Heat Exchangers Slovacco Slovacchia 18 apr, 2023 5.6 MB .pdf
Brochure Ultra-efficient brazed heat exchangers for a wide range of applications Inglese Multiplo 02 gen, 2023 10.2 MB .pdf
Brochure Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications Inglese Multiplo 11 mar, 2025 8.2 MB .pdf
Brochure Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications Rumeno, moldavo, moldavo Romania 21 apr, 2015 3.7 MB .pdf
Brochure Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications Slovacco Slovacchia 17 apr, 2015 2.9 MB .pdf
Brochure Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications Bulgaro Bulgaria 12 gen, 2015 2.5 MB .pdf
Brochure Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications Lituano Lituania 22 giu, 2015 3.6 MB .pdf
Brochure Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications Serbo Serbia 09 dic, 2014 2.4 MB .pdf
Brochure Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications Francese Frankrike 30 apr, 2015 3.0 MB .pdf
Brochure Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications Ceco Repubblica Ceca 18 dic, 2014 2.5 MB .pdf
Brochure Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications Spagnolo, castigliano Spagna 09 dic, 2014 2.5 MB .pdf
Brochure Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications Francese Frankrike 25 giu, 2020 4.6 MB .pdf
Brochure Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications Ceco Repubblica Ceca 01 feb, 2022 25.0 MB .pdf
Brochure Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications Ungherese Ungheria 18 dic, 2014 2.4 MB .pdf
Brochure Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications Francese Svizzero 27 set, 2017 19.0 MB .pdf
Brochure Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications Tedesco Svizzero 27 set, 2017 2.8 MB .pdf
Scheda tecnica XB 12 Rumeno, moldavo, moldavo Multiplo 02 ott, 2014 851.9 KB .pdf
Scheda tecnica XB 12 Polacco Multiplo 02 ott, 2014 856.3 KB .pdf
Scheda tecnica XB 12 Finlandese Multiplo 02 ott, 2014 846.1 KB .pdf
Scheda tecnica XB 12 Inglese Multiplo 28 ago, 2014 834.8 KB .pdf
Scheda tecnica XB 12 Lituano Multiplo 02 ott, 2014 851.0 KB .pdf
Scheda tecnica XB 12 Francese Multiplo 15 mag, 2016 881.5 KB .pdf
Scheda tecnica XB 12 Lettone Multiplo 02 ott, 2014 869.8 KB .pdf
Scheda tecnica XB 12 Francese Multiplo 29 lug, 2022 940.7 KB .pdf
Scheda tecnica XB 25 Francese Multiplo 28 mag, 2019 404.5 KB .pdf
Scheda tecnica XB 25 Inglese Multiplo 28 mag, 2019 397.2 KB .pdf
Scheda tecnica XB 25 Inglese Multiplo 12 set, 2016 375.8 KB .pdf
Scheda tecnica XB 25 Inglese Multiplo 11 dic, 2023 478.9 KB .pdf
Scheda tecnica XB 25 Francese Multiplo 21 mar, 2024 885.7 KB .pdf
Manuale di servizio XB Brazed plate heat exchangers Ceco; Danese; Tedesco; Inglese; Estone; Finlandese; Italiano; Lituano; Lettone; Polacco; Rumeno, moldavo, moldavo; Russo; Sloveno; Serbo; Cinese Multiplo 25 set, 2012 2.3 MB .pdf
Manuale di servizio XB Brazed plate heat exchangers Ceco; Danese; Tedesco; Inglese; Estone; Finlandese; Italiano; Lituano; Lettone; Polacco; Rumeno, moldavo, moldavo; Russo; Sloveno; Serbo; Cinese Multiplo 16 nov, 2010 2.0 MB .pdf
Manuale di servizio XB Brazed plate heat exchangers Ceco; Danese; Tedesco; Inglese; Estone; Finlandese; Lituano; Lettone; Polacco; Rumeno, moldavo, moldavo; Russo; Serbo; Cinese Multiplo 24 mar, 2009 1.9 MB .pdf
Manuale di servizio XB Brazed plate heat exchangers Ceco; Tedesco; Inglese; Estone; Finlandese; Lituano; Lettone; Polacco; Russo; Serbo; Cinese Multiplo 12 giu, 2005 1.6 MB .pdf
Manuale di servizio XB Brazed plate heat exchangers Ceco; Danese; Tedesco; Inglese; Estone; Finlandese; Francese; Italiano; Lituano; Lettone; Polacco; Rumeno, moldavo, moldavo; Russo; Sloveno; Serbo; Cinese Multiplo 06 ott, 2019 5.1 MB .pdf
Manuale di servizio XB Brazed plate heat exchangers Ceco; Danese; Tedesco; Inglese; Estone; Finlandese; Italiano; Lituano; Lettone; Polacco; Rumeno, moldavo, moldavo; Russo; Serbo; Cinese Multiplo 16 set, 2009 1.9 MB .pdf
Manuale di servizio XB Brazed plate heat exchangers Tedesco; Inglese; Estone; Finlandese; Lituano; Lettone; Polacco; Russo; Serbo; Cinese Multiplo 22 mar, 2004 1.5 MB .pdf
Manuale di servizio XB Brazed plate heat exchangers Ceco; Danese; Tedesco; Inglese; Estone; Finlandese; Lituano; Lettone; Polacco; Russo; Serbo; Cinese Multiplo 13 giu, 2006 1.8 MB .pdf
Manuale di servizio XB Brazed plate heat exchangers Ceco; Tedesco; Inglese; Estone; Finlandese; Lituano; Lettone; Polacco; Russo; Serbo; Cinese Multiplo 01 set, 2004 2.1 MB .pdf
Scheda tecnica XB05M Finlandese Multiplo 31 lug, 2014 382.5 KB .pdf
Scheda tecnica XB05M Polacco Multiplo 31 lug, 2014 391.6 KB .pdf
Scheda tecnica XB05M Tedesco Multiplo 31 lug, 2014 444.1 KB .pdf
Scheda tecnica XB05M Rumeno, moldavo, moldavo Multiplo 31 lug, 2014 388.0 KB .pdf
Scheda tecnica XB05M Lettone Multiplo 31 lug, 2014 405.1 KB .pdf
Scheda tecnica XB05M Tedesco Multiplo 19 set, 2017 436.2 KB .pdf
Scheda tecnica XB05M Lituano Multiplo 31 lug, 2014 387.1 KB .pdf
Scheda tecnica XB05M Inglese Multiplo 08 nov, 2016 405.0 KB .pdf
Scheda tecnica XB05M Inglese Multiplo 16 lug, 2014 378.3 KB .pdf
Scheda tecnica XB05M heat exchanger Inglese Multiplo 04 ott, 2019 491.2 KB .pdf
Scheda tecnica XB05M heat exchanger Inglese Multiplo 16 dic, 2021 566.1 KB .pdf
Scheda tecnica XB06 Tedesco Multiplo 06 gen, 2020 1.2 MB .pdf
Scheda tecnica XB12 Lettone Multiplo 11 mar, 2024 974.2 KB .pdf
Scheda tecnica XB12 Polacco Multiplo 18 mar, 2024 998.2 KB .pdf
Scheda tecnica XB12 Tedesco Multiplo 18 mar, 2024 1.0 MB .pdf
Scheda tecnica XB12 Inglese Multiplo 11 dic, 2023 909.6 KB .pdf
Scheda tecnica XB12 Inglese Multiplo 03 feb, 2023 1.3 MB .pdf
Scheda tecnica XB12 Polacco Multiplo 11 feb, 2023 960.5 KB .pdf
Scheda tecnica XB12 Lettone Multiplo 11 feb, 2023 935.7 KB .pdf
Scheda tecnica XB12 Francese Multiplo 11 feb, 2023 941.2 KB .pdf
Scheda tecnica XB12 Lituano Multiplo 11 feb, 2023 927.1 KB .pdf
Scheda tecnica XB12 Tedesco Multiplo 11 feb, 2023 964.5 KB .pdf
Scheda tecnica XB12 Rumeno, moldavo, moldavo Multiplo 11 feb, 2023 947.3 KB .pdf
Scheda tecnica XB12 Finlandese Multiplo 11 feb, 2023 923.1 KB .pdf
Scheda tecnica XB12 Rumeno, moldavo, moldavo Multiplo 11 mar, 2024 985.4 KB .pdf
Scheda tecnica XB12 Polacco Multiplo 11 mar, 2024 998.1 KB .pdf
Scheda tecnica XB12 Lituano Multiplo 11 mar, 2024 964.4 KB .pdf
Scheda tecnica XB12 Francese Multiplo 18 mar, 2024 980.1 KB .pdf
Scheda tecnica XB12 Lituano Multiplo 18 mar, 2024 964.6 KB .pdf
Scheda tecnica XB12 Finlandese Multiplo 18 mar, 2024 959.6 KB .pdf
Scheda tecnica XB12 Inglese Multiplo 18 mar, 2024 946.2 KB .pdf
Scheda tecnica XB12 Francese Multiplo 11 mar, 2024 980.1 KB .pdf
Scheda tecnica XB12 Inglese Multiplo 11 mar, 2024 946.2 KB .pdf
Scheda tecnica XB12 Lettone Multiplo 18 mar, 2024 974.4 KB .pdf
Scheda tecnica XB12 Tedesco Multiplo 11 mar, 2024 1.0 MB .pdf
Scheda tecnica XB12 Finlandese Multiplo 11 mar, 2024 959.5 KB .pdf
Scheda tecnica XB12 Rumeno, moldavo, moldavo Multiplo 18 mar, 2024 985.4 KB .pdf
Brochure Z-design MPHEs for chillers Economic and environmental savings in cooling Inglese Multiplo 23 mar, 2023 2.4 MB .pdf
Brochure Z-design MPHEs for chillers Economic and environmental savings in cooling Cinese Multiplo 11 mag, 2016 21.6 MB .pdf
Brochure Брошура_Вдосконалені рішення теплообміну Ucraino Ucraina 01 ott, 2025 3.8 MB .pdf

Gamma dei prodotti