• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

VACON® 1000 - Inverter in media tensione configurabile, versatile e affidabile

Soluzioni configurabili, versatili e affidabili per applicazioni industriali in media tensione 

L'esperienza ineguagliabile di Danfoss nel campo delle tecnologie avanzate dei drives CA, rende il VACON® 1000 raffreddato ad aria, la soluzione ideale per applicazioni industriali generiche a media tensione, in particolare per carichi a coppia variabile come pompe e ventilatori in bassa e media potenza. La versione standalone, disponibile fino a 215 A, è uno dei drive MV più compatti e versatili della sua categoria.

Documenti principali

> Fact Sheet VACON® 1000 - ENG

 

Tensione di alimentazione e potenze

  • 2400-3000 VAC: 150-3530 kVA
  • 3300-4160 VAC: 210-4900 kVA
  • 6000-6900 VAC: 375-8130 kVA
  • 10000-11000 VAC: 625-12960 kVA

Caratteristiche e vantaggi

Affidabile

MTBF elevato, fino a 200.000 ore di funzionamento ininterrotto.

Test di combustione a pieno carico al 100% prima della spedizione per una messa in servizio e un avviamento rapidi.

Monitoraggio dettagliato dei guasti per ridurre i tempi di fermo.

La ventola di raffreddamento ridondante consente il funzionamento ininterrotto in caso di guasto della ventola stessa.

Sicuro e facile da usare

Selezioni semplici per un'ampia gamma di configurazioni flessibili.

L'accesso frontale consente facile installazione, assistenza e manutenzione.

Conforme ai requisiti internazionali di sicurezza dei drives in media tensione in base alle norme IEC e UL standard.

Compatto - occupa poco spazio

Ingombri tra i più minimi disponibili sul mercato a 215 A e inferiori (≤6,9 kV)

Design stand-alone per un'installazione rapida e semplice.

Semplice installazione dei cavi con ingresso dall'alto e dal basso.

Disponibilità

Per ulteriori info tecniche e disponibilità del prodotto, contatta lo specialista Danfoss più vicino a te. Trova qui il tuo specialista Danfoss Drives

Applicazioni correlate

Use VACON® 1000 medium-voltage drive in the following industrial applications:

  • Pumps
  • Fans
  • Compressors
  • Conveyors
  • Mills, Drums, Kilns
  • Mixers
  • Extruders