Per Refrigerazione Industriale e sistema a CO₂ transcritico
La piattaforma SVL Flexline™ è stata ampliata fino a 140 bar MWP per soddisfare la crescente domanda di grandi valvole manuali con design industriale per sistemi a CO₂ transcritici R744 su larga scala.
La gamma di valvole manuali SVL-140 bar per sistemi industriali a CO₂ transcritici si basa sula piattaforma modulare di successo Standard SVL. Stessa flessibilità, semplicità ed efficienzasono caratteristiche offerte in questa serie.
Le valvole sono disponibili con connessione ad angolo e diritta. È progettato per condizioni di flusso favorevoli e il FIA-140B può essere dotato della gamma esistente di inserti filtranti a pieghe da 50 a 500 micron. Gli inserti del filtro sono condivisi con altre valvole FIA nella piattaforma SVL.
Le valvole sono particolarmente applicabili nella parte a media e alta pressione del sistema a CO₂ transcritico:
SVA-140B con design del pistone bilanciato che consente un'apertura uniforme della valvola a coppia ridotta ad alta pressione differenziale
Corpo valvola versione diritta e ad angolo
Freccia per la direzione del flusso sul corpo valvola
Parte superiore o inserto filtrante sostituibile
Connessioni saldate e brasate
Max. pressione di esercizio: 140 bar (2030 psi)
Una guida alla manutenzione della valvola di intercettazione Danfoss SVA-140 B. Guarda il video sulla procedura per garantire un funzionamento sicuro e affidabile della valvola.
Coolselector®2 offre calcoli oggettivi per la selezione dei componenti di refrigerazione e condizionamento dell'aria, sulla base delle esigenze dell'utente o di condizioni d'esercizio standard.
Coolselector®2
La piattaforma di prodotti SVL Flexline™ 52 Bar è progettata per soddisfare i requisiti della refrigerazione industriale a livello globale.
Multi Ejector Solution™ Danfoss garantisce che le applicazioni CO₂ transcritiche per il settore della distribuzione siano energeticamente efficienti in ogni tipo di clima.
Le valvole motorizzate ICM della serie ICV Flexline™ di Danfoss sono rapide e semplici da maneggiare, installare e riparare grazie al loro peso ridotto e al design compatto.
L'AK-PC 782A è un'unità di regolazione completa per il controllo della capacità di compressori e condensatori in un sistema booster CO2 transcritico con compressore parallelo.
La piattaforma di prodotti SVL Flexline™ 65 Bar è pensata per il mercato della Refrigerazione Industriale e delle Pompe di Calore ed è basata sulla collaudata piattaforma modulare SVL Standard.Offre la stessa flessibilità, semplicità ed efficienza.
Seguici per non perdere le ultime novità, gli aggiornamenti, le notizie e le risorse relative al settore della refrigerazione. Ovviamente ci piacerebbe ricevere un feedback anche da te, quindi unisciti a noi e partecipa alla discussione.
Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere informazioni sui ricambi per SVL-140B e su altri argomenti relativi alla refrigerazione industriale.