• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Nuova valvola di arresto SVA-140B e filtro FIA-140B per sistemi a CO2 transcritica di grande capacità

La piattaforma SVL Flexline™ si sta ora espandendo fino a 140 bar MWP per soddisfare la crescente domanda di valvole manuali di grandi dimensioni nella progettazione industriale per sistemi di CO2 transcritici con R744 su larga scala.

Avvio di una nuova gamma di valvole manuali

Le prime due funzioni della nuova e separata gamma sono la valvola di intercettazione SVA e l'alloggiamento del filtro FIA, con il nome specifico SVA-140B e FIA-140B, in riferimento alla MWP da 140 bar. Le valvole sono disponibili con attacco ad angolo e diritto nelle dimensioni da DN50 a DN100.

È progettato per condizioni di flusso favorevoli e il FIA-140B può essere dotato della gamma esistente di inserti filtranti lisci e pieghettati in acciaio inossidabile da 150 a 500 micron.

Gli inserti del filtro sono condivisi con altre valvole FIA nella piattaforma SVL.

Le valvole sono particolarmente applicabili nella parte a media e alta pressione del sistema transcritico di CO2:

  • A monte della valvola HP
  • A monte della valvola By-pass
  • A monte dei compressori MT
  • A monte delle Valvole di sbrinamento a gas caldo

Feature and Benefits

Gamma dal DN 50 al DN 100

Corpo valvola in versione diritta e ad angolo

Freccia per la direzione del flusso sul corpo della valvola

Parte superiore o inserto filtro sostituibile

Guarnizione neutra refrigerante tra corpo valvola e parte superiore

Pressione PS incisa nel corpo valvola

Connessioni saldate e brasate