• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Filtri disidratatori DCR per CO₂

  • Panoramica
  • Software
  • Documentazione
  • Formazione
  • Prodotti correlati
  • Evita le contraffazioni

Filtri disidratatori affidabili a 90 bar con nucleo solido

I filtri disidratatori Danfoss ELIMINATOR® con nucleo solido sostituibile, tipo DCR, sono progettati per l'uso nelle linee di liquido e di aspirazione nei sistemi di refrigerazione a CO₂. La gamma offre diverse soluzioni di design del nucleo garantire un'elevata capacità di assorbimento dell'umidità e rimozione degli acidi, riducendo così il rischio di guasti del compressore.


I filtri disidratatori DCR 90 bar per CO2 sono una soluzione leggera con un design a cartuccia unico per facilitare la manutenzione. Offrono inoltre un'elevata affidabilità del sistema e una portata elevata.

Caratteristiche e vantaggi

Struttura a nucleo solido

Compatibile con R744

Pressione di esercizio fino a 90 bar (1305 psi)

Portata superiore

Nessun giunto saldato per un'elevata affidabilità

Design unico della cartuccia per una facile manutenzione

Soluzione leggera e maneggevole (1 nucleo da 14 kg e 2 nuclei da 19 kg)

Approvato UL, PED e CRN

Software

Coolselector®2

La soluzione è Coolselector®2

Coolselector®2 offre calcoli imparziali per la selezione dei componenti di refrigerazione e condizionamento dell'aria in base alle esigenze dell'utente o alle condizioni operative standard.

 

Documentazione

Documentazione
Tipo Nome Lingua Valido per Aggiornato Scarica Tipo di file
Guida all’installazione Filter drier, shell Type DCR for CO2 Application Inglese Multiplo 11 apr, 2024 798.4 KB .pdf
Brochure Overview Brochure: Filter driers Spagnolo, castigliano Spagna 08 mar, 2024 11.8 MB .pdf
Brochure Overview Brochure: Filter driers Francese Frankrike 05 feb, 2024 19.3 MB .pdf
Brochure Overview Brochure: Filter driers Portoghese Multiplo 21 nov, 2018 11.7 MB .pdf
Brochure Overview Brochure: Filter driers Cinese (CN) Multiplo 21 nov, 2018 11.8 MB .pdf
Brochure Overview Brochure: Filter driers Russo Multiplo 28 giu, 2019 11.6 MB .pdf
Brochure Overview Brochure: Filter driers Svedese Multiplo 21 nov, 2018 11.7 MB .pdf
Brochure Overview Brochure: Filter driers Danese Multiplo 21 nov, 2018 11.7 MB .pdf
Brochure Overview Brochure: Filter driers Inglese Multiplo 08 apr, 2024 2.4 MB .pdf
Brochure Overview Brochure: Filter driers Indonesiano Multiplo 06 lug, 2016 2.5 MB .pdf
Brochure Overview Brochure: Filter driers Tedesco Multiplo 21 nov, 2018 11.8 MB .pdf
Brochure Overview Brochure: Filter driers Polacco Multiplo 21 nov, 2018 11.7 MB .pdf
Brochure Proteggi il tuo impianto HVAC/R con il filtro disidratatore più affidabile sul mercato Italiano Multiplo 05 apr, 2024 12.2 MB .pdf
Scheda tecnica Semi-hermetic filter drier, Types DCR CO2 Inglese Multiplo 12 apr, 2024 7.7 MB .pdf

Formazione

Co2

Esplora il nostro nuovo catalogo prodotti CO₂!

Abbiamo raccolto tutti i nostri prodotti e le nostre soluzioni per la CO₂, dotandoli di un numero di codice univoco per facilitarne la consultazione. Ora puoi esplorare le nostre soluzioni per la CO₂ senza alcuno sforzo.

Prodotti correlati

  • if (isSmallPicture) { Filtri disidratatori DCR di tipo burn-out - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Filtri disidratatori DCR di tipo burn-out - Danfoss } else { Filtri disidratatori DCR di tipo burn-out - Danfoss }
    Filtri disidratatori DCR

    I filtri disidratatori DCR ELIMINATOR® proteggono i sistemi di refrigerazione e condizionamento dall'umidità, dagli acidi e dalle impurità. Un filtro disidratatore DCR è un programma di parti composto da un involucro DCR, un coperchio superiore e inserti intercambiabili centrali di tipo 48-DM, 48-DC, 48-DA e 48-F.

  • if (isSmallPicture) { Valvole di regolazione ad azionamento elettrico CCMT, applicazioni a CO₂ transcritiche - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Valvole di regolazione ad azionamento elettrico CCMT, applicazioni a CO₂ transcritiche - Danfoss } else { Valvole di regolazione ad azionamento elettrico CCMT, applicazioni a CO₂ transcritiche - Danfoss }
    Valvole di regolazione ad azionamento elettrico CCMT, applicazioni a CO₂ transcritiche

    La CCM è una valvola comandata elettricamente appositamente progettata per essere impiegata in impianti a CO2. Può essere utilizzata come valvola di espansione, regolatore della pressione per il raffreddatore di gas o come valvola di bypass gas con regolazione della pressione di ritorno in applicazioni transcritiche e subcritiche.

  • if (isSmallPicture) { Regolatori per compressore e condensatore - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Regolatori per compressore e condensatore - Danfoss } else { Regolatori per compressore e condensatore - Danfoss }
    Pack controller

    Danfoss offre un'ampia gamma di regolatori di capacità per compressori e condensatori impiegati nel settore della vendita al dettaglio di generi alimentari, in sistemi compatti e in gruppi di alimentazione di grandi dimensioni.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Compressori ATEX semi-ermetici: serie EX-HG

    Danfoss BOCK® è leader nei compressori conformi ad ATEX/IECEx per atmosfere esplosive in zone 1 e 2. I nostri compressori semi-ermetici della serie HG offrono affidabilità antideflagrante, standard di qualità rigorosi e soluzioni incentrate sul cliente, garantendo sicurezza ed efficienza in ambienti pericolosi.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Compressori semi-ermetici a CO₂: serie HGX CO₂

    Scopri l'eccellenza ecologica di BOCK® con i compressori semi-ermetici a CO2 . Il nostro impegno per la sostenibilità prevede soluzioni efficaci e affidabili per la refrigerazione commerciale e industriale, la climatizzazione, il condizionamento dell'aria e tanto altro. Scegli tra la gamma di compressori versatili, ad alta pressione e specialistici che soddisfano gli standard ambientali, garantendo al contempo la massima efficienza e affidabilità di funzionamento

Evita le contraffazioni

Riconosci e combatti le contraffazioni dei prodotti Danfoss

Fai attenzione alle contraffazioni per proteggere la tua immagine

I prodotti contraffatti danneggiano la reputazione della tua e della nostra azienda. Pertanto, stiamo facendo tutto il possibile per contrastare le contraffazioni. Scopri di più su come essere sicuro che il prodotto acquistato sia di qualità originale Danfoss.