Filtri disidratatori ad alta capacità di disidratazione
I filtri disidratatori biflusso DMB/DCB garantiscono che il passaggio del liquido refrigerante attraverso il filtro disidratatore avvenga sempre dalla periferia della cartuccia filtro verso il centro. In questo modo, tutte le particelle di impurità vengono catturate indipendentemente dalla direzione del flusso.
I filtri disidratatori DCB sono composti per l'80% da setacci molecolari e per il 20% da allumina attivata, una combinazione perfetta per sistemi che operano ad alte temperature di condensazione e che richiedono un'elevata capacità di disidratazione. Sono particolarmente consigliati per l'utilizzo con refrigeranti HCFC e olio minerale, nonché con refrigeranti HFC e olio poliestere.
I filtri disidratatori DMB sono dotati di una cartuccia a setaccio molecolare al 100% con elevata capacità di disidratazione, che riduce al minimo il rischio di formazione di acido (idrolisi). Sono consigliati per l'utilizzo con refrigeranti HFC e HCFC e olio poliestere.
Caratteristiche e vantaggi
Filtri disidratatori biflusso
Garantiscono un adsorbimento di umidità e di acidi organici e inorganici efficiente e veloce
La struttura a guscio del filtro è approvata UL per PS/MWP fino a 46 bar/667 psig
Disponibili con connessioni a saldare (acciaio placcato Cu) e a cartella
Nessun rilascio di impurità all'inversione della direzione del flusso