• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Optyma™ iCO₂ 4.6kW MT

Affidabile e compatibile con R744

Per i piccoli negozi e il canale HORECA con celle frigorifere o vetrine refrigerate, l'unità condensatrice Optyma™ iCO2 da 1.5 a 4.6 kW (MBP) offre prestazioni affidabili con un basso livello di rumorosità, un'installazione comoda e semplice e una connettività scalabile.

Visualizza il modello 3D

Caratteristiche e vantaggi

Funzionamento silenzioso con max. 35 dB(A) a 10 metri

È possibile impilare fino a due unità

Installazione e messa in servizio facili e veloci grazie all'accesso a due porte

Collegabile a Danfoss System Manager per il monitoraggio e la gestione a distanza

Funzionamento con temperatura ambiente fino a 46°C

Compatibile con il refrigerante naturale R744

Può essere utilizzato anche in combinazione con gli AKV

Messa in funzione delle celle frigorifere: le migliori pratiche

Ottenete indicazioni e consigli sulle migliori pratiche per la procedura di avviamento di una cella frigorifera, sia per l'avviamento di una cella frigorifera nuova di zecca che dopo un'accurata ristrutturazione.

Gamma dei prodotti

Documentazione

Documentazione tecnica

Documentazione tecnica

Accedi e scarica la documentazione tecnica sulle unità condensatrici: utilizza i filtri per affinare la tua ricerca.

Prodotti correlati

Contatti