Design slim, massima efficienza
Per le installazioni più attente al budget, le unità condensatrici Optyma™Slim Pack in versione standard o multi-refrigerante rappresentano una soluzione compatta ad alta efficienza energetica, in grado di offrire prestazioni affidabili e un’adattabilità a prova di futuro.
Guarda il modello 3D
Caratteristiche e vantaggi
Semplice, efficiente e poco rumorosa
Installazione veloce e sicura, manutenzione semplice
Ingombro ottimizzato per installazioni a pavimento o a parete

Scopri la gamma
Versione multi-refrigerante, versione compatibile con A2L per refrigeranti A2L a ultra-low GWP (come R1234yf, R454C, R455A). Capacità di raffreddamento (alla fine del 2021) da 0,7 a 10 kW MBP e da 0,3 a 1,3 kW LBP

Versione standard con refrigeranti A1 a basso GWP, come R448A, R449A, R513A ecc. Capacità di raffreddamento da 0,4 a 10,4 kW MBP e da 0,4 a 3,6 kW LBP

è provvista di un regolatore preimpostato per la velocità della ventola, in modo da consentire una messa in funzione più rapida; inoltre, un interruttore principale consente l’installazione e l’avvio in modalità standalone e una manutenzione più sicura
Documentazione

Documentazione tecnica
Accedi e scarica la documentazione tecnica sulle unità condensatrici: utilizza i filtri per affinare la ricerca.
Prodotti correlati
Qualcosa è andato storto. In fase di costruzione. Riprova più tardi.
Formazione
Corso di formazione sulle unità condensatrici
Casi di studio

Una nuova cella frigorifera in tempo per Natale con Optyma™ Slim Pack a installazione rapida
Una cella frigorifera ad alte prestazioni è stata consegnata in pochi giorni, in modo che Hurren's Butchers potesse massimizzare l'attività stagionale.