Affidabile e compatibile con R744
Per i piccoli negozi e il canale HORECA con celle frigorifere o vetrine refrigerate, l'unità condensatrice Optyma™ iCO2 da 1,5 a 4,6 kW (MBP) offre prestazioni affidabili con un basso livello di rumorosità, un'installazione comoda e semplice e una connettività scalabile.
Caratteristiche e vantaggi
Funzionamento silenzioso con max. 35 dB(A) a 10 metri
È possibile impilare fino a due unità
Installazione e messa in servizio facili e veloci grazie all'accesso a due porte
Collegabile a Danfoss System Manager per il monitoraggio e la gestione a distanza
Funzionamento con temperatura ambiente fino a 46°C
Compatibile con il refrigerante naturale R744
Può essere utilizzato anche in combinazione con gli AKV
Discover the Optyma(TM) range

Optyma™ Plus INVERTER
Danfoss Optyma™ Plus INVERTER combina la nostra esperienza leader di mercato nella progettazione di unità condensatrici con i vantaggi unici della tecnologia scroll ad inverter stepless.

Optyma™ Plus
L'unità condensatrice Optyma™ Plus è la scelta più performante quando la silenziosità, l'alta efficienza, la connettività e la rapidità di installazione e assistenza sono importanti. Disponibile in versione standard o multi-refrigerante.

Optyma™ Slim Pack
L'unità condensatrice Optyma™ Slim Pack è la scelta compatta ed economica quando lo spazio, il basso livello di rumorosità, l'efficienza e la semplicità di installazione sono importanti. Disponibile in versione standard o multi-refrigerante.

Messa in funzione delle celle frigorifere: le migliori pratiche
Ottenete indicazioni e consigli sulle migliori pratiche per la procedura di avviamento di una cella frigorifera, sia per l'avviamento di una cella frigorifera nuova di zecca che dopo un'accurata ristrutturazione.
Documentazione

Documentazione tecnica
Accedi e scarica la documentazione tecnica sulle unità condensatrici: utilizza i filtri per affinare la tua ricerca.
Prodotti correlati
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Elettrovalvole per HVAC-RElettrovalvole per applicazioni di refrigerazione, tipi standard per i refrigeranti fluorinati e l’ammoniaca (R 717) ed elettrovalvole per acqua e fluido termovettore. La categoria contiene anche elettrovalvole in acciaio inox, valvole alimentate a gas ed elettrovalvole a impulso.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Valvole di espansione termostaticaLe valvole di espansione termostatica (TXV) sono disponibili come valvole complete (orifizio fisso) o gamma di componenti, ovvero con corpo valvola e orifizio separati. La categoria include inoltre valvole a iniezione termostatiche.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ ControlL'Optyma™ Control è un regolatore per celle frigorifere appositamente progettato per la sicurezza, la protezione, il controllo e la facilità di installazione.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Prosa IoTIl dispositivo di telemetria Prosa IoT PR-SC4 abbinato all'app ProsaLink rappresenta una soluzione semplice per monitorare 24 ore su 24/7 giorni su 7/365 giorni l'anno gli articoli all'interno dei punti vendita da remoto, ricevere notifiche istantanee e un rapporto HACCP automatico.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Rilevamento del gas per la refrigerazione commercialeCon i sensori di gas della serie DGS, è possibile potenziare il rilevamento del gas nelle applicazioni di vendita al dettaglio di generi alimentari come supermercati, impianti di refrigerazione di processo, stoccaggio e magazzinaggio refrigerati.