• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Optyma™ iCO₂ 20MT/10LT

Unità robusta ed efficiente compatibile con il refrigerante R744

Optyma™ iCO2 20MT/10LT può funzionare in applicazioni a media o bassa temperatura. Per negozi e hotel di medie e grandi dimensioni, ristoranti e mense con celle frigorifere o vetrine multiple, l'unità di condensazione offre un elevato livello di efficienza grazie alle opzioni di connettività e prestazioni affidabili.

Guarda il modello 3D 

Caratteristiche e vantaggi

Funzionmento a max. 46 dB(A) a 10 metri di distanza

Gestione dedicata dell'olio per una maggiore affidabilità

Collegabile a Danfoss System Manager per il monitoraggio remoto e l'ottimizzazione operativa (regolazione Po)

Funzionamento a carico variabile con temperatura ambiente fino a 43°C

Mantenimento della capacità di raffreddamento ad alta temperatura ambiente

Utilizzabile anche in combinazione con AKV e valvole passo-passo

Lunghezza massima del tubo 100 m

PED Cat. II

Messa in funzione delle celle frigorifere: buone pratiche

Messa in funzione delle celle frigorifere: buone pratiche

Ottieni indicazioni e consigli per la procedura di messa in servizio dei magazzini frigoriferi, sia che si tratti di un nuovo magazzino frigorifero che di una importante ristrutturazione.

Gamma dei prodotti

Qualcosa è andato storto. In fase di costruzione. Riprova più tardi.

Qualcosa è andato storto. In fase di costruzione. Riprova più tardi.

Documentazione

Documentazione
Tipo Nome Lingua Valido per Aggiornato Scarica Tipo di file

Prodotti correlati

Qualcosa è andato storto. In fase di costruzione. Riprova più tardi.

Contatti