Opzioni di installazione e raffreddamento VACON®

Le opzioni di installazione e raffreddamento sono impiegate negli impianti con convertitori di frequenza per garantire il massimo livello di prestazioni e di disponibilità dei convertitori per periodi prolungati.

Scarica la gamma di opzioni (in inglese)

Scambiatore di calore liquido-liquido VACON®, 40 kW
  • Capacità di raffreddamento 40 kW
  • Tutti i modelli sono dotati di tubature in acciaio inox
  • Modello a 1 pompa
  • Sono disponibili varianti con armadi IP54 Rittal e Veda e senza armadio
    • HXL-M-040-N-S: IP00
    • HXL-V-040-N-S: armadio Veda IP54
    • HXL-R-040-N-S: armadio Rittal IP54
  • gamma di potenza:
    • 380 – 440 V CA
  • Potenza di raffreddamento:
    • 0 – 40 kW
  • Portata:
    • 40 – 120 l/min
Scambiatore di calore liquido-liquido VACON®, 120 kW
  • Capacità di raffreddamento 120 kW
  • Tutti i modelli sono dotati di tubature in acciaio inox
  • Modello a 1 pompa
  • Modelli a 2 pompe per applicazioni navali
  • Sono disponibili varianti con armadi IP54 Rittal e Veda e senza armadio:
    • HXL-M-120-N-S: IP00, a 1 pompa
    • HXM-M-120-N-S: IP00, a 2 pompe
    • HXL-R-120-N-S: IP54, armadio Rittal, a 1 pompa
    • HXM-R-120-N-S: IP54, armadio Rittal, tubature in acciaio inossidabile, a 2 pompe
    • HXL-V-120-N-S: IP54, armadio Veda, tubature in acciaio inossidabile, a 1 pompa
    • HXM-V-120-N-S: IP54, armadio Veda, tubature in acciaio inossidabile, a 2 pompe
  • gamma di potenza:
    • 380 – 440 V CA
  • Potenza di raffreddamento:
    • 0 – 120 kW
  • Portata:
    • 120 – 360 l/min
Scambiatore di calore liquido-liquido VACON®, 300 kW
  • Capacità di raffreddamento 300 kW
  • Tutti i modelli sono dotati di tubature in acciaio inox
  • Modello a 1 pompa
  • Modelli a 2 pompe per applicazioni navali
  • Diverse varianti:
    • HXL-M-300-N-S: IP00, a 1 pompa
    • HXM-M-300-N-S: IP00, a 2 pompe
    • HXL-R-300-N-S: IP54, armadio Rittal, a 1 pompa
    • HXM-R-300-N-S: IP54, armadio Rittal, a 2 pompe
  • gamma di potenza:
    • 380 – 440 V CA
  • Potenza di raffreddamento:
    • 0 – 300 kW
  • Portata:
    • 360 – 900 l/min
Scambiatori di calore liquido-aria VACON®, refrigeratori d'acqua
  • Scambiatori di calore liquido-aria con compressore di raffreddamento
  • Prodotto da Lauda Ultracool
  • Armadio IP54
  • Diversi modelli per diverse capacità di raffreddamento e flusso del refrigerante
  • gamma di potenza:
    • 400 – 440 V CA/50 Hz
    • 440 – 480 V CA/60 Hz
  • Portata:
    • UC-0030SP: 3,8 kW @ 35 °C/3,3 kW @ 45 °C – flusso del refrigerante 20 l/min
    • UC-0080SP: 13,7 kW @ 35 °C /11,2 kW @ 45 °C – flusso del refrigerante 40 l/min
    • UC-0140SP: 22,1 kW @ 35 °C /18,3 kW @ 45 °C – flusso del refrigerante 80 l/min
    • UC-0240SP: 41,8 kW @ 35 °C /34,2 kW @ 45 °C – flusso del refrigerante 120 l/min
    • UC-0400SP: 48,6 kW @ 35 °C /- – flusso del refrigerante 120 l/min
    • UC-0800SP: 97,2 kW @ 35 °C /- – flusso del refrigerante 240 l/min
    • UC-0500SP-E: -/43 kW @ 45 °C – flusso del refrigerante 120 l/min
    • UC-0500SP-E: -/86 kW @ 45 °C – flusso del refrigerante 240 l/min