• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Settore navale e offshore

  • Soluzioni
  • Applicazioni
Settore navale e offshore

Il traffico marittimo è in aumento e sta avendo un impatto sui trasporti globali, sulla catena alimentare, sulla difesa nazionale e anche sul tempo libero. Più di 100.000 navi mercantili e 25.000 navi militari operano in tutto il mondo. Attualmente l'80% di tutto il carico passa attraverso i porti, che diventano così i maggiori centri mondiali di traffico di merci.

Se ti trovi in una nave moderna, guardati intorno e troverai Danfoss al lavoro per ridurre i costi energetici e le emissioni nella sala macchine, e non solo.

Sulle navi commerciali e militari, dalle navi da crociera alle navi da carico e portacontainer, si possono ottenere notevoli vantaggi in termini di sicurezza, velocità, logistica ed efficienza, oltre a ridurre le emissioni al minimo assoluto. Scegli tra un'ampia gamma di soluzioni navali Danfoss per l'antincendio, l'acqua pulita a bordo, un attento monitoraggio di tutte le funzioni del motore e un controllo accurato e flessibile della conversione di potenza per soddisfare le esigenze dei processi a bordo e a terra.

Puoi beneficiare della nostra vasta esperienza con navi oceaniche, marittime, lacustri e fluviali che trasportano merci o passeggeri, fino a navi costruite e attrezzate per lavori speciali in siti offshore, come parchi eolici o piattaforme petrolifere.

Scopri di più Leggi di meno

Soluzioni

Applicazioni