Ottimizzazione energetica degli edifici plurifamiliari

L'ottimizzazione energetica verso edifici più sostenibili
non è una questione di "se", ma di "come". Con l'aumento delle tasse sulle emissioni di CO2 e il possibile abbandono del gas metano, le ristrutturazioni e le soluzioni intelligenti sono la chiave per soddisfare le normative, ridurre le emissioni di carbonio e garantire un elevato livello di comfort.
Contattaci
Qual è il tuo problema?
Da decenni Danfoss realizza soluzioni per un futuro più efficiente. Siamo ben consapevoli delle difficoltà: la legislazione e l'urgenza di agire, indipendentemente dal budget o dalle tempistiche. In qualità di partner competente e specializzato in soluzioni di riscaldamento e raffrescamento efficienti, offriamo gli elementi essenziali per agevolare la completa decarbonizzazione degli edifici plurifamiliari, da cima a fondo.
Le sfide e le esigenze possono variare da edificio a edificio, ma una cosa è certa: tutte le nostre soluzioni sono pensate per soddisfare le normative, ridurre l'impronta di carbonio degli edifici e garantire un elevato livello di comfort agli inquilini.

Poiché il riscaldamento e il raffrescamento dei nostri edifici rappresentano il 30-50% del consumo di energia dell'UE, la decarbonizzazione degli edifici non è una questione di “se”, ma di “come”.

Le misure di efficienza energetica o il passaggio alle energie rinnovabili possono ridurre le tasse sulle emissioni di CO 2. Non solo è vantaggioso per l'ambiente, ma riduce anche i costi e aumenta il valore degli immobili. Scopri le nostre soluzioni

Quando si tratta di garantire un riscaldamento ottimale, è fondamentale bilanciare l'impianto di riscaldamento. Il bilanciamento idronico offre una soluzione pratica per ottimizzare gli impianti HVAC.

Il riscaldamento irregolare negli edifici non solo incide sulle bollette energetiche, ma causa anche rumori fastidiosi provenienti dai radiatori e riduce il comfort termico degli inquilini.

La legionella e l'insufficiente approvvigionamento idrico rappresentano una minaccia per il benessere degli inquilini. Abbiamo gli elementi fondamentali per risolvere entrambi i problemi.

Le soluzioni facili da installare e preassemblate sono essenziali per la realizzazione del progetto. Le nostre sessioni di formazione forniscono informazioni su come ottimizzare il riscaldamento negli edifici e rimanere al passo con le crescenti esigenze.
Elementi costruttivi per la decarbonizzazione del tuo edificio
Il bilanciamento dell'impianto di riscaldamento è fondamentale
Il bilanciamento idronico è essenziale per l'ottimizzazione dei sistemi HVAC, garantendone il funzionamento efficiente e riducendo il consumo energetico.
Il processo di bilanciamento regola le portate in base alla domanda in tempo reale, evitando errori di distribuzione del calore e contribuendo a un notevole risparmio energetico. Con l'aumento dei prezzi dell'energia e la spinta globale verso la riduzione delle emissioni di CO2, il bilanciamento idronico rappresenta una soluzione pratica per migliorare le prestazioni dell'impianto e raggiungere gli obiettivi climatici.
Risolve anche problemi comuni, come il rumore causato da una distribuzione non uniforme del riscaldamento, migliora il comfort interno e prolunga la durata dell'impianto.

Soluzioni per l'acqua calda sanitaria (ACS) per il tuo progetto
Dai priorità alla sicurezza e riduci i rischi legati alla legionella con le nostre affidabili soluzioni di riscaldamento dell'acqua calda sanitaria su richiesta. I nostri impianti preassemblati e facili da installare sono progettati su misura per far fronte alla crescente carenza di competenze, garantendo un rapido completamento del tuo progetto. Sia che vengano installati in modo indipendente o integrati nei satelliti d'utenza, i nostri impianti offrono una soluzione affidabile che risolve i problemi legati alla legionella garantendo al contempo una temperatura dell'acqua ottimale e costante.

Ottimizzazione intelligente degli edifici con Leanheat®
Edifici efficienti - produzione energetica ottimizzata.
Danfoss Leanheat® Building è un sistema intelligente di controllo e manutenzione degli edifici basato sull'IoT. Una suite di software e servizi end-to-end basata su applicazioni che sfrutta la potenza della digitalizzazione per ottimizzare la produzione e il consumo di energia, aumentare l'efficienza operativa e supportarti nel controllo e nella manutenzione degli edifici.

Guida alle applicazioni
L'ottimizzazione energetica nell'edificio può essere effettuata in molti modi a seconda delle tue esigenze. Nel nostro ultimo eBook, "Energy optimization of multi-family buildings", approfondiamo le possibilità di decarbonizzazione e le soluzioni di riscaldamento per gli edifici residenziali.
Scopri soluzioni che vanno dall'ottimizzazione delle installazioni di radiatori alla sostituzione completa dei combustibili fossili con sistemi a basse emissioni di carbonio, come le pompe di calore.

Contattaci
Sei pronto a compiere il passo successivo nell'ottimizzazione del tuo edificio? Contattaci compilando il modulo sottostante.
Se hai domande sul bilanciamento idronico, sull'aggiornamento dell'impianto di riscaldamento o hai bisogno di una consulenza esperta, siamo qui per assisterti.
Siamo impazienti di collaborare con te per trovare le migliori soluzioni per le tue esigenze specifiche.
Lavoreremo insieme per migliorare l'efficienza e la sostenibilità del tuo edificio e troveremo la soluzione giusta per le tue esigenze, entro i tuoi limiti di tempo e di investimento.
Casi
Gli edifici con riscaldamento centralizzato spesso soffrono di variazioni della temperatura ambiente dovute a sistemi di riscaldamento inefficienti e sbilanciati. Ciò può portare a residenti insoddisfatti che si lamentano della mancanza di comfort o di bollette energetiche elevate.
Vai al caso

White paper e documenti tecnici

Il riscaldamento e il raffreddamento rappresentano il 30-50% del consumo di energia nell'UE, principalmente da combustibili fossili. "La gestione attiva del consumo energetico", fornita attraverso soluzioni di automazione e controllo degli edifici, rappresenta un pilastro essenziale per gli edifici efficienti. La nostra esperienza nella norma EN ISO 52120, parte fondamentale della Direttiva sulle prestazioni energetiche degli edifici, ci consente di avere un impatto reale sui controlli di riscaldamento e raffreddamento.

Il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici è più importante che mai. Questo documento tecnico approfondisce le strategie economicamente vantaggiose che utilizzano i sistemi di automazione e controllo degli edifici (HVAC BACS) per migliorare le prestazioni degli edifici, ridurre i costi e soddisfare i nuovi obiettivi di sostenibilità.

Questo documento, "System Balancing for Technical Building Systems: A great opportunity for energy savings and comfort”, pubblicato dalla European Building Automation Controls Association (eu.bac), spiega perché è importante ottimizzare i sistemi di riscaldamento e raffreddamento e come ciò possa tradursi in un risparmio energetico.
Prodotti correlati

I termostati per radiatori Danfoss ottimizzano il riscaldamento della tua casa facendo risparmiare energia senza rinunciare al comfort.

Robuste e progettate per soddisfare i requisiti dei settori residenziale, commerciale e industriale, le valvole per radiatori Danfoss sono disponibili in una gamma completa per praticamente tutti i sistemi e tutte le condizioni di installazione.

Offriamo un'ampia varietà di sistemi per il riscaldamento idronico a pavimento, che forniscono un riscaldamento confortevole, mantenendo i piedi piacevolmente caldi e la testa leggermente più fresca.

Produrre, immagazzinare e distribuire in sicurezza acqua calda negli impianti di riscaldamento diretto e indiretto con le nostre sottostazioni, satelliti d'utenza e sistemi di accumulo.

Assumi il controllo dei flussi d'acqua negli impianti HVAC e di teleriscaldamento con le nostre valvole di bilanciamento idronico e di regolazione, valvole di regolazione motorizzate, valvole di intercettazione e valvole a farfalla.

Danfoss Leanheat® è una suite di software e servizi end-to-end basata su applicazioni che sfrutta la potenza della digitalizzazione per ottimizzare la produzione e il consumo di energia, aumentare l'efficienza operativa e supportarti nel controllo e nella manutenzione degli edifici.