In Danfoss Drives ci impegniamo a sostenere la transizione verde. Una delle principali sfide per i nostri clienti è saper gestire l'integrazione di diversi generatori di energia e sistemi di accumulo in un'unica rete. Ciò può causare problemi di qualità dell'alimentazione e instabilità della rete. Per questo Danfoss Drives offre convertitori di potenza efficienti per combattere le incoerenze e garantire un'alimentazione di rete stabile e affidabile.
La tecnologia Danfoss è un fattore comprovato per un'alimentazione elettrica costante e soluzioni adatte alla rete. Forniamo un'ampia gamma di prodotti per supportare la tua offerta di accumulo energetico. Danfoss fornisce soluzioni di conversione di potenza compatibili con la rete elettrica e di straordinaria efficienza energetica, appositamente studiate per l'accumulo energetico.
Grazie alla bassa distorsione armonica, al fattore di potenza regolabile e ad altre caratteristiche adatte alla rete, il supporto delle soluzioni Danfoss garantisce un'alimentazione elettrica competitiva e conforme alla rete. Con una lunga esperienza nella conversione di potenza per soluzioni di accumulo energetico, combinata con una posizione leader nel mondo, Danfoss è il partner ideale quando si investe in tecnologia di accumulo energetico.
Vuoi saperne di più su come le soluzioni di conversione di potenza Danfoss possono aiutarti a garantire la stabilità e la conformità della rete, riducendo al contempo il CAPEX?