Documentazione e strumenti utili per i settori HVAC e Refrigerazione
In qualità di Ingegnere/Progettista, hai una grande responsabilità nella realizzazione dei tuoi progetti. Il tuo lavoro farà sì che la tecnologia adottata per l'automazione e l'efficienza in edifici o infrastrutture come tunnel o aeroporti, soddisfi gli obiettivi desiderati.
In questa pagina hai a disposizione informazioni e documenti sempre aggiornati.
Danfoss Drives vuole semplificarti la vita!
Inoltre iscrivendoti alla nostra newsletter potrai rimanere costantemente aggiornato sulle tendenze del settore HVAC/R.
> Iscriviti ora, rimani al passo con gli aggiornamenti Drives
Benvenuto nell'HVAC/R Hub di Danfoss Drives
Qui trovi tutte le informazioni e i documenti utili per il tuo progetti HVAC e Refrigerazione.
Informazioni, documentazione e strumenti applicativi e software per inverter Danfoss che integrano funzionalità specifiche per questi settori: VLT® HVAC Drive, VLT® Refrigeration Drive FC 103 e anche VLT® soft starters serie MCD.
Risparmia tempo e fatica per i tuoi progetti.
Siamo felici di aiutarti.
Drives studiati e progettati per il settore HVAC/R
Danfoss Drives offre inverter ottimizzati per le tipiche applicazioni di automazione di edifici e infrastrutture.
Grazie alle loro funzionalità specifiche, garantiscono un'implementazione rapida e semplice nelle attività di automazione, una messa in servizio più rapida con le opzioni SmartStart e la massima efficienza energetica e comunicazione con sistemi di controllo di livello superiore.
Inverter VLT® HVAC Drive
Un drive altamente intelligente tutte le applicazioni nell'automazione degli edifici e per la realizzazione di un'infrastruttura. Dalle semplici applicazioni standard alle soluzioni standalone al cloud computing con manutenzione predittiva, l'FC 102 è altamente affidabile e orientato al futuro in tutti i settori.
Scopri il VLT® HVAC Drive FC 102 per le tue applicazioni su ventilatori
Inverter VLT® Refrigeration Drive
Il VLT® Refrigeration Drive riduce significativamente i costi nei sistemi di refrigerazione. Aumenta l'efficienza e l'affidabilità, offre funzioni di controllo di processo integrate e un ambiente di messa in servizio appositamente studiato per i requisiti delle applicazioni di refrigerazione.
Dispone inoltre di un assistente di configurazione che usa il linguaggio tipico del settore refrigerazione.
Scopri il VLT® Refrigeration Drive per le tue applicazioni su compressori
VLT® Soft starter serie MCD
Un soft starter è un dispositivo elettronico che regola la tensione sul motore e consente una transizione graduale dall'arresto al funzionamento alla massima velocità.
Tutti i soft starter VLT® funzionano secondo il principio del controllo di fase: i tiristori accoppiati in serie aumentano la tensione del motore.
In alcuni modelli di soft starter VLT®, i trasformatori di corrente misurano anche la corrente del motore e forniscono quindi un feedback ancora più preciso per il controllo della corrente di avviamento, nonché per numerose funzioni di protezione del motore e dell'applicazione.
Scopri i Soft starter Danfoss per le tua applicazioni

Documentazione
Per una progettazione semplice ed efficiente dei tuoi impianti, oltre alla denominazione del dispositivo sono necessari anche dati tecnici, dimensioni dei frame, interfacce e simili.
Di seguito puoi accedere alle brochure tecniche di ogni prodotto. Le brochure danno non solo una panoramica descrittiva ma anche molte informazioni sulle caratteristiche tecniche del prodotto e sulle applicazioni:
- Brochure inverter VLT® HVAC Drive
- Brochure inverter VLT® Refrigeration Drive
- Brochure Soft starter MCD
- Engineering Guide per HVAC e Refrigerazione
- Soluzioni Bus di campo per inverter Danfoss
- Le ultime direttive Ecodesign
- Libertà di scelta nel tipo di motore
Ricerca qui altre tipologie di brochure in lingua italiana e inglese:

Dati BIM e macro Eplan
Il Building Information Modeling (BIM) viene utilizzato nel settore edile per la pianificazione e la costruzione di edifici e nella gestione delle strutture. I dati forniti vengono utilizzati per modellare digitalmente, combinare e registrare tutti i dati rilevanti dell'edificio. I dati associati aiutano a descrivere la struttura come un modello virtuale, anche visualizzato geometricamente al PC, e ad utilizzarlo in seguito.
Di seguito puoi scaricare i macro Eplan:
- Eplan-Macros per VLT® HVAC Drive
- Eplan-Macros per VLT® Refrigeration Drive
- Eplan Macros per VLT® Soft starter MCD 202
- Eplan-Macros per VLT® Soft starter MCD 500
- Eplan-Macros per Nuovo VLT® Soft starter MCD 600

MyDrive® Suite - Tutti i software per inverter VLT® e VACON®
Scarica i software e i tools per il supporto e la programmazione dei tuoi inverter Danfoss Drives.
Con MyDrive® Suite hai a disposizione tutti gli strumenti compatibili con i tuoi drives VLT® e VACON® per l'intero ciclo di vita.
Che si tratti di installazione e service, resa delle prestazioni, selezione e dimensionamento o personalizzazione, con MyDrive® Suite, troverai facilmente lo strumento più adatto alle tue esigenze.

Documentazione tecnica e manualistica
Oltre alle brochure dei prodotti, la guida alla progettazione e la guida alla programmazione per i drives VLT® serie FC 102 e FC 103, ti aiuteranno a progettare un sistema ad alta efficienza energetica e alta disponibilità.
Guida alla progettazione: contiene informazioni su caratteristiche tecniche del drive, normative, dimensioni meccaniche, caratteristiche elettriche, informazioni su armoniche e radiodisturbi.
Guida alla programmazione: contiene informazioni su programmazione e messa in funzione con descrizione e impostazione dei parametri.
Sono inoltre disponibili manuali e istruzioni operative per i nostri drives e soft starters accessibili cliccando su Altra documentazione tecnica.
Inverter VLT® HVAC Drive
- Guida alla progettazione 1,1 - 90 kW
- Guida alla progettazione 110 - 800 kW
- Guida alla progettazione 355-1400 KW
- Guida alla programmazione
- Altra documentazione tecnica
Inverter VLT® Refrigeration Drive FC 103
- Guida alla progettazione 1,1 - 90 kW
- Manuale di istruzioni 1,1 - 90 kW
- Manuale di istruzioni 75 - 630 kW
- Manuale di istruzioni 355 - 800 kW
- Guida alla programmazione
VLT® Soft starter:
- Guida operativa VLT® Softstarter MCD 600
- Guida operativa VLT® Softstarter MCD 500
- Guida alla progettazione VLT® Compact Starter MCD 200
- Guida alla progettazione (Eng) VLT® Softstarter MCD 100

Distorsione armonica
La distorsione armonica di corrente può essere rappresentata come la sovrapposizione matematica della componente fondamentale a 50Hz con correnti di modulo e frequenze differenti dalla fondamentale.
Attualmente la rete elettrica eroga tutte queste correnti a nostra “insaputa”.
Il risultato della distorsione armonica di corrente porta a:
■ Aumento del consumo di potenza
■ Aumento delle perdite del sistema di distribuzione
■ Sollecitazione e stress dell’impianto e del trasformatore mt/bt
La corrente distorta influenza inevitabilmente anche la forma d’onda della tensione, causando una distorsione della tensione di alimentazione che può risultare evidente.
Per eliminare possibili problematiche o solamente per attenersi agli standard come ad esempio la EN6100-3-12 o le raccomandazioni internazionali tipo IEEE 519.1992, diverse tecniche di riduzione delle armoniche possono essere tenute presente.
Tra le soluzioni comunemente utilizzate vi sono i Filtri attivi Danfoss VLT® AAF 007
I filtri attivi sono degli strumenti efficienti nella riduzione delle armoniche fino ai 3 KHz (50esima armonica) e sono usati come alternativa ai filtri passivi o ad inverter di tipo AFE.
- Smart Grid: Concersione di rete intelligente per reti intelligenti
- Filtri attivi Danfoss VLT® AAF 007 - Garanzia di affidabilità nella mitigazione armonica
- Software per il calcolo delle armoniche del tuo sistema

Efficienza energetica dei drives Danfoss
Le normative e gli standard pertinenti in materia di efficienza energetica vengono gradualmente rafforzati in tutto il mondo. L'obiettivo è che i produttori riducano il consumo energetico e l'impatto ambientale dei loro prodotti introducendo standard minimi di efficienza energetica.
I drives Danfoss soddisfano i più elevati standard di efficienza.
Puoi leggere o scaricare ulteriori informazioni sull'argomento e sugli strumenti software per il calcolo dell'efficienza energetica degli inverter Danfoss + sistemi motore qui.
Inoltre, gli inverter Danfoss supportano tutte le comuni tecnologie di motori in modo che possiate scegliere il motore migliore per la vostra applicazione.
Le nuove linee guida sono entrate in vigore alla fine del 2019 fissando nuovi requisiti già nel 2021.
- Ecodesign in breve: i motori sono la base, i drives fanno la differenza
- 10 cose da sapere su Ecodesign
- Danfoss ecoSmart: software di calcolo dell'efficienza energetica del tuo impianto
Inoltre, è possibile conoscere i vantaggi del sistema per quanto riguarda l'efficienza energetica in uno studio dell'ILK.
La brochure sul concetto Danfoss EC+ e "Risparmio intelligente nell'automazione" forniscono le conoscenze di base necessarie per ottimizzare ulteriormente la tua applicazione.

Servizi di assistenza DrivePro® Lifecycle Services
Scopri l'offerta di servizi Danfoss DrivePro® per sistemi e applicazioni a HVAC e Refrigerazione.
I servizi di assistenza DrivePro® non solo offrono una facile risoluzione dei problemi, manutenzione, riparazione e modernizzazione, ma migliorano anche in modo proattivo la produttività, le prestazioni e l'autonomia del tuo sistema. Inoltre, tu e i tuoi clienti ricevete una formazione su misura per le vostre esigenze e l'accesso a conoscenze specialistiche, a beneficio delle prestazioni del tuo sistema.
Case story Danfoss nell'HVAC e Refrigerazione

ITALIA: Il tunnel per la produzione di gelati dell'impianto Caivano di Unilever, ora gode di una maggiore efficienza di ventilazione con l'EC+ Concept. Il Condition-based monitoring aumenta la produttività.

DANIMARCA: Con il VLT® HVAC Drive intelligente l'Universe Science Park risparmia sul consumo energetico e sulle emissioni della galleria del vento Beat the Storm.

SINGAPORE: L'EC+ Concept dei VLT® HVAC Drive FC 102 nei sistemi HVAC e UTA, consente di risparmiare il 45% di energia alla Keppel Bay Tower, che ha così ricevuto lo status di edificio Green Mark Platinum Zero Energy.

Grazie al progressivo sviluppo delle tecniche di frigo conservazione, oggi si riesce a mettere a disposizione dei consumatori di tutto il mondo, mele di qualità, praticamente tutto l’anno, mantenendo inalterate le caratteristiche organolettiche e la qualità del prodotto.
I drives Danfoss con nuove funzionalità di manutenzione predittiva integrate, aiutano a conservare perfettamente i frutti garantendo la massima affidabilità operativa dei magazzini.

La Galleria Sellero, della lunghezza di 5047 m, tra Darfo ed Edolo, in provincia di Brescia, consente di bypassare i centri abitati dei Comuni di Capo di Ponte, Sellero, Cedegolo e Berzo Demo.
Per la ventilazione della galleria, sono state scelte l’affidabilità e le elevate prestazioni degli inverter VLT HVAC® Drive e dei soft starters Danfoss VLT® MCD 500.

La digitalizzazione nel settore refrigerazione può aiutare le imprese a ridurre i consumi elettrici, migliorare la conduzione e la manutenzione degli impianti, ridurre i costi generali di gestione degli stabilimenti, ottimizzare ed evitare inefficienze nella produzione.
Newsletter Drives
L'HVAC e Refrigerazione Point di Danfoss ti tiene aggiornato sulle nuove tendenze, tecnologie e informazioni sui drives collaudati di Danfoss.
Puoi semplicemente registrarti qui per non perdere nessuna informazione importante.
Riceverai quindi:
- Informazioni sugli ultimi sviluppi o video di formazione
- Inviti a eventi esclusivi, webinar e fiere
- Importanti sviluppi di prodotto, come nuove funzioni o interfacce
Non rimanere indietro, scegli di rimanere aggiornato con la newsletter Drives.