Il convertitore di frequenza iC7-Automation di Danfoss ora dispone di potenti nuove funzionalità che ne accrescono flessibilità, sicurezza e facilità d'uso, permettendoti di ottimizzare i tuoi sistemi.
- Backup e ripristino semplificati
Minimizza i tempi di fermo con lo slot per scheda microSD. Salva e trasferisci agevolmente i parametri dell'inverter, così da semplificare la sostituzione dell'unità e garantire un ripristino rapido - Logic personalizzato con MyDrive® Insight
Realizza sequenze di automazione su misura direttamente nel drive utilizzando la funzione Logic contenuta nello strumento software MyDrive® Insight, che accresce la flessibilità dell'applicazione senza un PLC esterno. La funzione Logic supporta più stati - Più protocolli per il bus di campo installati in fabbrica
Esegui un'agevole integrazione nella tua architettura di controllo con una gamma più ampia di licenze per il bus di campo preinstallate, quali EtherCAT, Modbus TCP, PROFINET RT ed EtherNet/IP. È sufficiente attivare questi protocolli per il bus di campo quando necessario, senza retrofit hardware in loco. Per una connettività ancora maggiore aggiungi OPC UA.
4. Ora integrato in FlexConcept™ di Danfoss
L'iC7-Automation è ora un componente essenziale della soluzione di Danfoss FlexConcept™ destinata a promuovere efficienza nell'industria alimentare e delle bevande. Questa soluzione di inverter unificata riduce la complessità e i costi dei sistemi di trasportatori
5. Funzionalità PROFIsafe estesa per tutte le taglie di potenza
L'opzione "+BEF2", che permette la funzionalità di sicurezza PROFIsafe e Arresto di sicurezza 1 (SS1-t), è ora disponibile per tutte le taglie di potenza. Questa opzione ti consente di implementare funzioni di sicurezza certificate e scalabili per qualsiasi applicazione
6. Gamma di tensione e potenza ampliata
I moduli di sistema AFE e inverter rigenerativi e a basse armoniche (frame 10 e 11) sono ora disponibili nella classe di tensione 07 (525–690 V CA), per la gestione di un intervallo di potenza di 250-4500 kW. Grazie a questo ampliamento disponi di maggiore flessibilità e più scelte per applicazioni ad alta potenza, così da poter sfruttare le capacità avanzate della piattaforma iC7-Automation in una gamma più ampia di ambienti elettrici
7. Opzione per l'arresto di emergenza nell'armadio
Negli inverter in quadro iC7-Automation la nuova opzione +ILSS prevede la presenza di un pulsante per l'arresto di emergenza integrato direttamente nell'armadio. Grazie a questa funzione hai a disposizione in loco uno strumento facilmente accessibile per arrestare il drive in sicurezza in caso di emergenza, migliorando la sicurezza del personale e semplificando l'installazione
Queste migliorie rendono l'inverter iC7-Automation di Danfoss una soluzione più potente e facile da usare per la moderna automazione industriale, aiutandoti a raggiungere i più elevati standard in termini di prestazioni ed efficienza.
Le novità nel mondo dei convertitori di frequenza.

Scopri le ultimissime nuove funzionalità dei drive, gli aggiornamenti su software e manutenzione di Danfoss Drives. Qui è possibile consultare le novità tecniche sui convertitori di frequenza, sui convertitori di potenza e su altre tecnologie di drive.