Nel panorama competitivo dei sistemi HVAC, la necessità di sviluppare soluzioni sempre più intelligenti, efficienti e facili da usare è enorme. Essendo consapevole di questa esigenza, Danfoss presenta le nuove funzioni del VLT® HVAC Drive FC 102 che migliorano la funzionalità delle unità di trattamento dell'aria (UTA) e delle unità rooftop (RTU) per semplificare l'installazione, il funzionamento e l'efficienza energetica in un sistema di gestione di edifici (BMS).
Aggiornamento del sistema di controllo dell'UTA per un livello superiore di efficienza e comfort interno
Le soluzioni HVAC tradizionali spesso comportano una complicata suddivisione delle responsabilità tra componenti e fornitori, con conseguente scambio di dati e informazioni operative minimi. Tuttavia, il VLT® HVAC Drive FC 102 cambia questo paradigma integrando l'edge computing, che fonde in sé il controllo intelligente e i dati operativi per ottimizzare in tutta semplicità le prestazioni di UTA ed RTU.
Svolgendo le funzioni di "drive e controllore" o "drive e hub di sensori", il convertitore di frequenza FC 102 premium vanta un'ampia gamma di funzioni intelligenti progettate per supportare operazioni HVAC ottimali.
- Meccanismi integrati di controllo del flusso d'aria e della climatizzazione
- Interazione sofisticata dei sensori per il monitoraggio di temperatura, pressione, umidità, livelli di CO2 e qualità dell'aria VOC
- Regolazione precisa del flusso d'aria e personalizzazione in base alla domanda effettiva
Questo non solo garantisce efficienza energetica, ma offre anche un buon comfort interno, per accrescere il benessere degli occupanti dell'edificio, come ad esempio il personale chi si trova negli uffici.
L'efficiente controllo e monitoraggio dell'UTA garantisce la tempestiva sostituzione del filtro
L'FC 102 interagisce continuamente con i sensori di pressione che forniscono dati in tempo reale. Il drive utilizza questi dati per regolare i ventilatori dell'UTA in modo che funzionino esattamente secondo l'effettiva richiesta in tempo reale di flusso d'aria dall'edificio. Genera risparmi energetici significativi e indica le prestazioni operative della potenza specifica del ventilatore (SFP) dell'UTA per documentare l'efficienza operativa, in conformità alla norma EN16798.
- Un unico inverter è in grado di monitorare contemporaneamente fino a 4 filtri UTA
- I segnali del sensore di pressione consentono il monitoraggio predittivo dei filtri dell'UTA, garantendo un avviso tempestivo in caso di necessità di sostituzione del filtro, per prestazioni ottimali e tempi di attività affidabili; infatti un filtro mancante può inquinare l'alimentazione dell'aria
- L'intelligenza integrata nel drive si traduce nella necessità di meno dispositivi esterni, riducendo la complessità e i costi di installazione del sistema
Connettività e soluzioni intelligenti a bordo: pronta risposta alle esigenze del futuro
Incentrato su connettività e interazioni negli edifici intelligenti, l'FC 102 introduce il supporto per le tecnologie IoT, MQTT e bus di campo. Parlando tutti questi linguaggi, l'inverter promuove la perfetta interazione con il BMS e il personale operativo, per garantire un funzionamento ottimale dell'UTA ora e nei futuri sistemi di comunicazione.
Il VLT® HVAC Drive FC 102 comunica perfettamente all'interno del BMS per
- Fornire informazioni intelligenti sulle prestazioni operative reali dell'applicazione
- Sfruttare algoritmi intelligenti al fine di rilevare in tempo reale le fluttuazioni nel consumo energetico e nelle prestazioni operative delle UTA
- Inviare avvisi tempestivi di potenziali problemi direttamente al personale, in modo che si possa intervenire immediatamente
Grazie a queste nuove funzioni, l'FC 102 continua a distinguersi come soluzione leader nell'industria HVAC, combinando innovazione, affidabilità ed efficienza per garantire prestazioni ottimali delle UTA. Con un focus su connettività e soluzioni intelligenti, l'FC 102 garantisce che i tuoi sistemi di gestione di edifici possano trasformarsi senza problemi in un ambiente HVAC più efficiente e sostenibile.
Le novità nel mondo degli inverter.

Scopri le ultimissime nuove funzionalità dei drive, gli aggiornamenti su software e manutenzione di Danfoss Drives. Qui è possibile consultare le novità tecniche sui convertitori di frequenza, sui convertitori di potenza e su altre tecnologie dei drive.