Danfoss è orgogliosa di annunciare l'espansione delle funzionalità integrate di monitoraggio predittivo (CBM) dei suoi drive VLT® premium, che da oggi include il monitoraggio dei filtri sinus. Questo miglioramento offre ai clienti nuove informazioni sullo stato delle attrezzature e migliora le strategie di manutenzione proattiva.
CBM è una funzione software integrata per drive che sfrutta i dati dei sensori e l'edge computing per monitorare continuamente le prestazioni dei componenti critici. Rilevando le deviazioni tra i valori effettivi e quelli di riferimento, i drive VLT® sono in grado di identificare tempestivamente potenziali problemi, permettendo ai clienti di proteggere le loro apparecchiature e di ottenere per esse una maggiore durata.
La funzionalità CBM migliorata monitora le condizioni chiave, offrendo un rilevamento rapido e tempestivo dei guasti con notifiche all'utente:
- Avvolgimento dello statore
- Vibrazioni (sbilanciamento, allentamento e disallineamento, risonanza meccanica, condizioni dei cuscinetti)
- Carico (attrito nella pompa, sporcizia, sabbiatura, girante rotta)
- Monitoraggio della cavitazione
- Novità: monitoraggio dei filtri sinus
Il monitoraggio dei filtri sinus protegge le applicazioni critiche
Da oggi, un'estensione fondamentale della supervisione CBM integrata è la funzione avanzata di monitoraggio dei filtri sinus. Ciò è particolarmente importante per le applicazioni che utilizzano condensatori all'interno di filtri sinus. I condensatori hanno un fine vita definito, caratterizzato da modifiche irreversibili della struttura interna del loro materiale. Man mano che questi condensatori si avvicinano alla fine della loro vita utile, possono rappresentare un rischio per l'impianto a causa della potenziale degradazione dei materiali. Dopo una misurazione iniziale di base, l'algoritmo di controllo avanzato misura le condizioni dei condensatori nei filtri sinus ogni due giorni. Se viene superato un punto di attivazione, un avviso o un allarme informa il personale in modo che possa agire rapidamente per sostituire i condensatori. Il sistema di monitoraggio dei filtri sinus monitora e interviene continuamente sulla capacità all'interno dei filtri sinus, offrendo vantaggi significativi:
-
Manutenzione proattiva: Le notifiche tempestive consentono al personale di adottare misure proattive, prevenendo guasti ai filtri sinus e mitigando potenziali pericoli
-
Installazione semplificata: non sono necessari sensori esterni, semplificando l'installazione e la manutenzione, riducendo sia i tempi che i costi
-
Integrazione perfetta: La semplice messa in funzione nelle nuove installazioni e il facile retrofit nel setup dei filtri sinus esistenti garantiscono affidabilità operativa
-
Installabile come aggiornamento: La funzione di monitoraggio dei filtri sinus può essere installata a posteriori in impianti esistenti per monitorare i filtri sinus già installati
Le nostre funzionalità avanzate di monitoraggio predittivo, incluso il monitoraggio dei filtri sinus, consentono ai nostri clienti di passare da strategie di manutenzione reattive a proattive. Rilevando tempestivamente potenziali problemi, li aiutiamo a ridurre al minimo i tempi di fermo, i costi di manutenzione e a migliorare l'affidabilità complessiva delle loro operazioni

Le applicazioni che trarranno maggior beneficio dalla funzione di monitoraggio dei filtri sinus si trovano generalmente negli scenari in cui i filtri sinus vengono utilizzati per migliorare la qualità dell'alimentazione:
- Cablaggi lunghi: i filtri sinus riducono le onde riflesse e la sovraelongazione della tensione, proteggendo l'isolamento del motore, ad esempio nella gestione dell'acqua
- Applicazioni di retrofit: i filtri sinus consentono l'uso di moderni VFD con motori più vecchi uniformando le forme d'onda della tensione
- Ambienti sensibili: i filtri sinus riducono al minimo le interferenze elettromagnetiche in ospedali, laboratori e studi di trasmissione, ad esempio nelle applicazioni HVAC/R
- Alte prestazioni: i filtri sinus migliorano il controllo motore nei servoazionamenti e nei mandrini ad alta velocità riducendo l'ondulazione della coppia
- Motori con isolamento ridotto: i filtri sinus prevengono guasti prematuri nei motori con isolamento ridotto
- Motori multipli: i filtri sinus garantiscono una tensione sinusoidale pulita per ogni motore collegato a un drive singolo
- Tipi di motore specifici: i filtri sinus proteggono i motori con difetti degli avvolgimenti o funzionamento ad alta frequenza

Riduci i costi sui tempi di fermo imprevisti
Sapevi che il tuo drive Danfoss è in grado di monitorare lo stato del sistema per fornire avvisi tempestivi di usura o malfunzionamento? Attiva l'intelligenza integrata per consentire il monitoraggio predittivo (CBM) per un'elevata operatività e una pianificazione ottimale della manutenzione.
In quali prodotti è presente la funzione di monitoraggio dei filtri sinus?
Il monitoraggio predittivo dei filtri sinus è una funzione integrata in fabbrica in questi convertitori di frequenza (VFD) Danfoss di qualità premium:

VLT® Refrigeration Drive FC 103 è l'inverter dedicato al controllo di compressori, pompe e ventilatori. Assicura notevoli risparmi energetici negli impianti di refrigerazione.

Il VLT® HVAC Drive FC102 è l'inverter resistente e intelligente che migliora le applicazioni su pompe e ventilatori nei sistemi di gestione di edifici, e funziona outdoor in quasi tutte le condizioni climatiche.

Il VLT® AQUA Drive FC 202 controlla tutti i tipi di pompe ed è dotato di un controllore in cascata.

Il VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302 è progettato per il controllo a velocità variabile di tutti i motori asincroni e motori a magneti permanenti. È disponibile in una versione standard (FC 301) e in una versione avanzata altamente dinamica (FC 302) con funzionalità supplementari.
Le novità nel mondo dei convertitori di frequenza.

Scopri le ultimissime nuove funzionalità dei drive, gli aggiornamenti su software e manutenzione di Danfoss Drives. Qui è possibile consultare le novità tecniche sui convertitori di frequenza, sui convertitori di potenza e su altre tecnologie di drive.