• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Smanjena potrošnja energije s novim, optimiziranim pločama izmjenjivača topline

srijeda, 13. studenoga 2019.
Aarhus

Aarhus, drugi po veličini grad u Danskoj, brzorastući je grad sa stalnim porastom broja stanovnika. AffaldVarme Aarhus upravlja opskrbom daljinskog grijanja za grad Aarhus i usmjeren je na uštedu energije. Tvrtka ima cilj smanjiti potrošnju energije kako bi smanjila negativan utjecaj na okoliš i klimu. Veliki projekt obnove, u suradnji s tvrtkom Sondex iz Danfossa, zamjenom starih ploča novima, povećao je učinkovitost izmjenjivača topline za više od 20%.

Lako zamjenjive ploče
Inženjer održavanja iz AffaldVarme Aarhusa naglašava važnost savjetovanja koje pruža Sondex: “Zadovoljstvo mi je nositi se s izazovima sadašnje postave tvrtke Sondex. Znanje i povratne informacije koje nam je pružila tvrtka Sondex usmjerile su nas ka novim rješenjima. Sondex je bio spreman na blisku suradnju na inovativnom dizajnu ploča koji nam je dao brojne prednosti “, komentirao je Finn Olesen, menadžer održavanja u AffaldVarme Aarhus.

Rješenje koje uključuje uvođenje novih ploča u postojeće izmjenjivače topline je jeftino i jednostavno. Dok bi ugradnja potpuno novih izmjenjivača topline uključivala rezanje starih izmjenjivača u komade i njihovo uklanjanje, ove se ploče mogu lako zamijeniti novima izrađenima u istim dimenzijama. Obnova pojedinačnih izmjenjivača topline je jednostavna i može se obaviti bez ikakvih operativnih smetnji.
“Već dugi niz godina smo za izmjenjivače topline imali ugovor o održavanju s tvrtkom AffaldVarme Aarhus, a na sastanku prošle godine predložili smo nadogradnju s novim pločama, što bi omogućilo znatno veću učinkovitost od obnove 6.000 ploča. U bliskoj suradnji s kupcem, razvili smo nove ploče s manjom dubinom prešanja, tanjim materijalom i novim uzorkom riblje kosti koji je puno učinkovitiji ”, objasnio je John Olsen, servisni inženjer tvrtke Sondex.

 

Odgovara potrebama i zahtjevima sutrašnjice
Trenutno su sva područja društva usmjerena na uštedu energije, a temperaturni zahtjevi danas su različiti od zahtjeva u prošlosti kada je uspostavljena mreža za daljinsko grijanje. Da bi se povećala učinkovitost, važno je da se voda za daljinsko grijanje vrati u izmjenjivač topline na najnižoj mogućoj temperaturi. Nadogradnjom postaja izmjenjivača sada je moguće smanjiti povratnu temperaturu na 38 °C.

Aarhus je brzorastući grad sa stalnim porastom broja stanovnika. Trenutna nadogradnja izmjenjivača topline predstavlja razvoj kapaciteta koji će omogućiti da AffaldVarme Aarhus opskrbljuje daljinsko grijanje i potrošnu toplu vodu sve većem broju stanovnika grada u narednim godinama bez daljnjih ulaganja u nove stanice izmjenjivača topline.

“Na nadogradnji smo postigli znatnu novčanu uštedu. Osim toga, također možemo dobiti 20% dodatne snage iz tekućih izmjenjivača topline. Prema tome, možemo povezati više potrošača s našom mrežom prije proširenja s novim izmjenjivačima topline,” zaključio je Finn Olesen.

Činjenice o gradskoj mreži AffaldVarme Aarhus:

  • Opskrbljuje oko 350.000 stanovnika u drugom gradu po veličini u Danskoj, s daljinskim grijanjem i potrošnom toplom vodom
  • Sastoji se od prijenosne mreže duljine 140 km i više od 2.000 km duge distribucijske mreže
  • Šestdeset postaja izmjenjivača topline, svaka s dva izmjenjivača, povezuju dvije mreže
  • Svaki izmjenjivač sadrži 500 ploča, od kojih je svaka visoka 1800 mm i široka 750 mm, ploče su izrađene od nehrđajućeg čelika debljine 0,6 mm, otpornog na kiseline
  • Sustav prijenosa je iz 1983. godine
  • Obližnji Studstrupværk osigurava opskrbu toplinom na temelju drvenih peleta i električnih kotlova na vjetroturbine
  • Dodatni izvori topline su spaljivanje otpada i termoelektrana na biomasu koja koriste toplinu iz susjedne morske vode.

 

Činjenice o Sondexu

Sondex je vodeći svjetski tržišni proizvođač u prijenosa topline i nudi najširi asortiman ploča za izmjenjivače topline s priključcima promjera od 25 mm do 650 mm. Sondex nudi standardna rješenja i izmjenjivače topline prilagođene za protok, tlak i temperature u prijenosnoj i distributivnoj mreži. Sjedište poduzeća Sondex je u Koldingu, Danska, a na globalnoj razini ima oko 1.200 zaposlenih. Sondex je 2016. godine kupljen od strane Danfoss A/S.