Izvješće EU.BAC za 2018. godinu pokazuje da se za oko 70 milijuna europskih kućanstava troškovi energije mogu značajno smanjiti nadogradnjom sustava grijanja s osnovnim termostatskim ventilima.
Grijanje čini između 48 i 69% ukupne potrošnje energije domaćinstava u 24 od 28 zemalja EU. Prema novim nalazima Europske asocijacije za automatizaciju zgrada (EU.BAC), potrošnja energije mogla bi se značajno smanjiti ako bi vlasnici zamijenili ručne ventile radijatora s termostatskim ventilima radijatora koji automatski prilagođavaju grijanje na unaprijed postavljenu razinu.
EU.BAC studija procjenjuje da je oko 500 milijuna ručnih ventila ventila još uvijek postavljeno na radijatore u domovima diljem EU-a, trošeći energiju i novac iz godine u godinu.
“Kada radijator koristi ručni ventil, on radi bez prestanka, čak i kada je soba postigla zadovoljavajuću temperaturu. Termostatski radijatorski ventil može se podesiti za učinkovito grijanje prostorije bez utjecaja na udobnost životnog prostora. Kada temperatura u prostoriji dostigne podešenu temperaturu, ventil će isključiti radijator. Kada se sobna temperatura ponovno spusti, termostatski ventil ponovno uključuje radijator. To je tehnologija koja se već desetljećima pokazala vrijednom ”, objašnjava Anders Barkholt, potpredsjednik segmenta Residential Heating, Danfoss.Ovakva regulacija termostatskog radijatora znači da domovi ostaju ugrijani bez gubitka energije, npr. kada se prozori moraju otvoriti kako bi se ispustio višak topline. Na taj način, stanari mogu uštedjeti novac dok istovremeno povećavaju udobnost.
Značajan potencijal za uštedu energije
Termostatski radijatorski ventili također imaju ogroman potencijal za uštedu energije za društvo u cjelini.EU.BAC je pripremio detaljnu analizu po zemljama na temelju podataka Europske agencije za okoliš o troškovima energije i troškovima grijanja u kućama EU-a. Studija zaključuje da bi građani EU-a uštedjeli nevjerojatnih 12 milijardi eura godišnje i smanjili emisiju CO2 za oko 24 milijuna tona ako bi se svih 500 milijuna radijatora s nekontroliranim ventilima u EU nadogradilo termostatskim radijatorskim ventilima. Procjena se temelji na prosječnoj uštedi energije od 18% pri ugradnji termostatskog ventila, no to je vrijednost koja može biti znatno veća.“Kada je riječ o uštedi energije u kući, rad sustava grijanja je važan. Korištenje termostatskih ventila radijatora je jeftino i jednostavno rješenje za postizanje udobnih i zdravih domova uz minimalne troškove. Budući da je otkupna cijena termostatskog ventila radijatora slična cijeni ručnog ventila, očito je da svaki radijator treba imati termostatski radijatorski ventil ”, kaže Stephan Kolb, voditelj odjela za industriju, grijanje u Danfossu.Uzimajući u obzir ukupne troškove instalacije, uključujući i rad, studija EU.BAC pokazuje da je prosječno vrijeme povrata na termostatskim ventilima samo dvije godine. Vrijeme povrata u usporedbi s tipičnim vijekom trajanja visokokvalitetnog termostatskog radijatorskog ventila, kao što je npr. Danfoss ventil s vijekom trajanja od najmanje 20 godina, pokazuje da jednom instalirana investicija omogućuje ogromne potencijalne uštede."Ušteda energije s termostatskim radijatorskim ventilima dobra je za novčanike za stanare i za nacionalna gospodarstva te u konačnici za borbu protiv klimatskih promjena", kaže Anders Barkholt.
Izdvajamo iz izvješća EU.BAC-a
Stephan Kolb, voditelj sektora za industriju, Odjel Grijanja, Danfoss