iC2-Micro dostupan je s brzim adapterom za programiranje računala, čak i bez glavnog napajanja. Ovaj frekvencijski pretvarač uključuje SLC za jednostavnu prilagodbu i ima certifikat UL LZGH2/8 za upotrebu u sustavima s rashladnim sredstvima A2L.
Posjetite web-stranicu za iC2-Micro
iC2-Micro nudi nekoliko praktičnih značajki koje će vam još više olakšati rad. Uz novi brzi adapter iC2-Micro možete programirati čak i kada je isključen iz napajanja. Integrirano upravljanje putem pametne logike (SLC) omogućuje fleksibilnost i jednostavniju instalaciju. Frekvencijski pretvarač ima certifikat UL LZGH2/8, što vam omogućuje jednostavniji postupak certifikacije sustava za upotrebu u HVAC/R sustavima s rashladnim sredstvima A2L. Kliknite naslove u nastavku da biste saznali više o novoj dodatnoj opremi i značajkama.
Brzi adapter USB-C/RJ45 OAX00
Brzi adapter pojednostavljuje povezivanje osobnog računala s frekvencijskim pretvaračem, što uključuje brojne prednosti kao što su pojednostavljeno programiranje, učinkovita konfiguracija parametara i mogućnost kopiranja ili preuzimanja postavki parametara tijekom prekida napajanja. Brzi adapter omogućuje vam jednostavniji rad i veću produktivnost.
SLC
Frekvencijski pretvarači iC2-Micro omogućuju integrirano upravljanje putem pametne logike (SLC) za veću fleksibilnost i jednostavniji postupak instalacije. SLC tehničarima omogućuje prilagodbu različitih postupaka unutar samog frekvencijskog pretvarača i upravljanje njima, čime se uklanja potreba za vanjskim kontrolerima ili dodatnim hardverom. To pojednostavljuje dizajn sustava i ujedno smanjuje troškove.
Sleep mode (hibernacija)
Hibernacija kao integrirana značajka štedi energiju zaustavljanjem motora kada nema potražnje.
Certifikat UL LZGH2/8
Certifikat UL LZGH2/8 omogućuje upotrebu pretvarača iC2-Micro s rashladnim sredstvima A2L u HVAC/R sustavima.
Certifikat UL LZGH2/8 važna je prednost za klijente koji žele pojednostaviti postupak certifikacije svoje opreme. Smanjivanjem vremena ispitivanja i povezanih troškova, ovaj certifikat frekvencijskog pretvarača pomaže u pojednostavljenju cjelokupnog postupka certifikacije sustava. Osim toga, klijenti mogu imati koristi od upotrebe jeftinijih komponenti bez ugrožavanja sigurnosti, čime se povećava konkurentnost proizvoda. Certifikat UL LZGH2/8 također osigurava jednostavnu i sigurnu upotrebu frekvencijskih pretvarača sa zapaljivim rashladnim sredstvima s niskim GWP-om.
Raspon snage
Ovaj frekvencijski pretvarač ima širok raspon primjena kao što su crpke, ventilatori, miješalice, transporteri, rukovanje materijalima itd.
Raspon snage i napajanje:
- 37 – 22 kW za 3 x 380 – 480 V AC
- 37 – 2,2 kW za 1 x 200 – 240 V AC
- 37 – 3,7 kW za 3 x 200 – 240 V AC
- 37 – 1,1 kW za 1 x 100 – 120 V AC