Multi Ejector Solution™

  • Vue d'ensemble
  • Vidéos
  • Gamme de produits

Découvrez pourquoi nous « adorons le CO₂ »

Oui, vous avez bien entendu. Chez Danfoss Cooling, nous adorons le CO2.

Vous pourriez penser que notre dévouement est malavisé, mais nous pouvons vous promettre que notre affection est fondée sur des faits et des innovations techniques modernes. Voyez-vous, malgré sa réputation de polluant, le CO2 est en réalité l'un des réfrigérants les plus durables. Malheureusement, il n'a pas été possible jusqu'à présent d'appliquer les systèmes au CO2 transcritique dans tous les climats. Regardez la vidéo pour comprendre pourquoi.

Gamme complète de solutions Multi Ejector pour toutes les tailles de magasins, tous les systèmes au CO2 et tous les climats

Danfoss propose une gamme complète de multiéjecteurs, couvrant les besoins de toutes les tailles de magasins, tous les systèmes au CO2 et tous les climats.

Multi Ejector - Haute pression :

L'éjecteur haute pression utilise l'énergie contenue dans le gaz haute pression pour soulever le gaz côté aspiration (MT) et le déplacer vers les compresseurs parallèles (IT). Cela permet de réduire la puissance du compresseur et la consommation d'énergie nécessaires.

  • Pour les systèmes de réfrigération au CO2 avec compression parallèle
  • La meilleure solution pour les climats chauds
  • Optimal pour les installations à partir de 150 kW et plus

Multi Ejector - Basse pression :

L'éjecteur basse pression récupère l'énergie, autrement perdue pendant l'extension, pour soulever la pression d'aspiration. Cela réduit la consommation des compresseurs.

  • Pour les systèmes boosters au CO2
  • La meilleure solution pour les climats chauds
  • Optimal pour les installations comprises entre 40 et 150 kW

Multi Ejector – Éjecteur de liquide :

L'éjecteur de liquide utilise l'énergie contenue dans le gaz haute pression pour soulever le liquide de l'accumulateur d'aspiration. Il fonctionne en combinaison avec la Gestion de liquide adaptatif au CO2, assurant ainsi une optimisation complète de l'évaporateur et une réduction de la consommation d'énergie.

  • Pour les systèmes boosters au CO2 et les systèmes avec compression parallèle
  • Efficace dans les climats chauds et froids
  • Optimal pour les installations comprises entre 40 et 300 kW
Gestion de liquide adaptatif au CO₂ Danfoss

Gestion de liquide adaptatif au CO₂

La nouvelle solution de Gestion de liquide adaptatif au CO2 de Danfoss permet d'étendre la gamme de solutions destinées à la réfrigération au CO2 dans les applications d'alimentation au détail. La solution CALM comprend l'association entre le nouvel éjecteur de liquide innovant et l'algorithme innovant pour régulateur de vitrine, le Contrôle de liquide adaptatif (ALC), ce qui permet une gestion optimale du liquide. Grâce à la solution CALM, la gamme au CO2 de Danfoss propose des solutions convenant à tous les types de systèmes, toutes les tailles de magasin et tous les climats.

Vidéos

Gamme de produits

  • Solution CTM Multi Ejector Danfoss
    Solution CTM Multi Ejector
    La solution Multi Ejector Solution™ veille à ce que les applications au CO₂ transcritique destinées aux détaillants offrent un bon rendement énergétique, et ce, quel que soit le climat.
Comment bien choisir sa solution Multi Ejector

Comment bien choisir sa solution Multi Ejector

Les 3 facteurs principaux à considérer lors de la conception de votre système de CO2 transcritique avec un Multi Ejector Solution™.