Pressostats pour compresseurs d'air

Contrôle de pression précis pour compresseurs d'air

Des toutes petites unités utilisées dans le domaine médical aux compresseurs industriels d'une puissance dépassant le kilowatt, le secteur de la compression d'air industrielle couvre une très large gamme d'équipements. Les technologies sur lesquelles reposent les compresseurs sont tout aussi variées.

Avec sa large gamme de pressostats robustes, Danfoss répond aux différents besoins de l'industrie des compresseurs d'air en offrant une régulation précise de la pression pour toutes les applications.