Nos grandes sous-stations conviennent à presque tous les systèmes d’eau chaude sanitaire et de chauffage ou de refroidissement, et offrent un très haut degré de confort ainsi que d’excellentes performances opérationnelles. Les systèmes peuvent être personnalisés afin de répondre à vos besoins spécifiques. De plus, le fait d’utiliser une large gamme de composants de haute qualité présente plusieurs avantages.
Choisir la bonne sous-station de chauffage urbain a du sens d’un point de vue commercial
Quel que soit le type de sous-station de chauffage ou de refroidissement urbain dont vous avez besoin, Danfoss trouvera ce qu’il vous faut parmi notre gamme complète de sous-stations et de solutions de transfert de chaleur.
Chaque bâtiment a des besoins spécifiques en matière de chauffage, chaque entreprise de chauffage urbain a ses exigences en matière de raccordement technique et chaque occupant a des habitudes qui lui sont propres en matière de chauffage. Ces critères ont une influence sur le choix des modules de distribution de chaleur installés dans les bâtiments et les villes, ainsi que dans les petits et grands réseaux de chauffage urbain.
La taille d’un module est déterminée par la demande en chauffage de l’appartement ou du bâtiment à chauffer. La température et la pression du réseau primaire déterminent si un module est exploité directement ou indirectement.
En outre, de nombreux réseaux de chauffage urbain spécifient des conditions de raccordement technique particulières, qui nécessitent des composants fabriqués spécialement pour eux. Enfin, le nombre et le type des circuits de chauffage, ainsi que la forme et la fonction des systèmes d’eau chaude sanitaire, auront une influence sur les équipements nécessaires.
Danfoss propose un programme complet de sous-stations et de modules d’appartement pour des plages comprises entre 15 kW et plus de 4 MW, avec un mode de fonctionnement direct ou indirect, avec un ou plusieurs circuits de chauffage et avec le chauffage de l’eau chaude sanitaire du côté primaire ou secondaire sous la forme d’un système à débit, à ballon de stockage ou anti-légionelle.
Les modules peuvent être des solutions d’installation personnalisées prédéfinies ou précommandées. Danfoss possède une longue expérience dans la gestion de petits et grands projets de chauffage en résidentiel et en réseau de chaleur urbain, alors contactez-nous, notre équipe hautement qualifiée et expérimentée vous aidera à trouver et à dimensionner les modules correspondant à vos besoins.
Caractéristiques et avantages
Gamme complète de sous-stations en provenance d’un fournisseur unique
Les composants intégrés garantissent un fonctionnement sûr, augmentent la durabilité et minimisent les coûts globaux
Bénéficiez d’un transfert de chaleur optimal et de performances optimisées en matière de régulation du système

DSE Flex : gain de place et facilité d’installation
Une introduction à DSE Flex et aux spécificités de cette sous-station qui faciliteront votre travail.