Capteurs de niveau de liquide

  • Vue d'ensemble
  • Outils et applis

Niveaux de flexibilité et de précision sans égal

Le capteur de niveau de liquide AKS 4100 vous apporte une flexibilité et une précision sans précédent. Avec la technologie à ondes guidées TDR, la sonde est fiable et très précise, ce qui en fait un outil parfaitement adapté à la réfrigération industrielle.

Toutes les sondes sont faciles à installer et totalement flexibles. Aucun calibrage sur site n’est nécessaire, vous pouvez régler facilement la longueur de la sonde sur le terrain.

Caractéristiques et avantages

Mise en service facile quel que soit le niveau de liquide ou le type de réfrigérant utilisé, y compris l'ammoniac et le CO2

Disponible en version câble ou coaxiale

Grande précision

Brochure - Capteurs de niveau de liquide Danfoss

Un niveau de flexibilité et de précision sans égal

Obtenez davantage d'informations sur les avantages de nos capteurs de niveau de liquide grâce à notre brochure.

Outils et applis

Outil Industrial Refrigeration Application Tool - Danfoss

Outil Industrial Refrigeration Application Tool

Vous souhaitez en savoir plus sur la réfrigération industrielle à l’ammoniac ? L’outil IR Application Tool est une présentation PowerPoint interactive qui vous permet d’explorer en détail une installation à l’ammoniac à deux étages. En cliquant sur une zone de l’installation, vous pouvez afficher des schémas de coupe détaillés, ainsi que des informations sur les vannes spécifiques requises. Vous trouverez également des liens vers de la documentation technique, des animations et des vidéos sur les produits.