• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Plaques SONDEX® Free Flow

Le motif SONDEX® Free Flow est conçu pour traiter les fluides qui ne conviennent pas aux échangeurs de chaleur ordinaires en raison de leur viscosité élevée, de leur teneur en fibres et en particules ou du risque considérable d'encrassement.

Avantage pour nos clients

Les canaux, profonds et larges, offrent largement la place pour permettre l'écoulement libre du fluide difficile à traiter, assurant un traitement en douceur du produit de sortie et entraînant des améliorations durables de la qualité.

Comme il existe seulement un contact de ligne entre les plaques, même les particules longues et collantes ne se coinceront pas et ne boucheront pas l'échangeur de chaleur.

Les plaques Free Flow sont également bien adaptées aux fluides qui ont tendance à provoquer l'encrassement et sont conçues en tenant compte du facteur d'encrassement. Les canaux permettent un écoulement et un transfert de chaleur efficaces, malgré l'encrassement accumulé, ce qui retarde le temps d'arrêt correspondant au nettoyage.

Cela permet à un producteur de sucre, par exemple, de fonctionner à pleine capacité tout au long d'une campagne, sans perdre un temps de production et un rendement de produit précieux.

Caractéristiques et avantages

Assure un débit ininterrompu grâce aux canaux profonds et aux points de contact limités entre les plaques. L'écart important entre les plaques est prévu pour traiter les fluides qui provoquent l'encrassement et l'obstruction des échangeurs de chaleur ordinaires.

Durée de fonctionnement prolongée, sans aucun nettoyage nécessaire, indépendamment de la viscosité, de la tendance à l'encrassement et de la teneur en particules du fluide.

Il existe des motifs asymétriques, conçus pour les applications impliquant de grosses différences de débit. Le fait de prendre en compte les différences de débit élimine les problèmes de poches d'air, de mauvaise répartition du fluide et de faible turbulence.

Documents

Documents
Type Nom Langue Valide pour Mis à jour Télécharger Type de fichier
Brochure A world of heat exchangers Anglais Multiple 18 nov., 2024 7.2 MB .pdf
Brochure A world of heat exchangers Bulgare Bulgarie 04 oct., 2024 5.3 MB .pdf
Brochure A world of heat exchangers Roumain, moldave, moldaves Roumanie 10 oct., 2024 9.7 MB .pdf
Guide d’utilisation Echangeurs à plaques et joints et à plaques semi-soudées français, langue française Multiple 05 juin, 2025 9.1 MB .pdf
Guide d’utilisation Echangeurs à plaques et joints et à plaques semi-soudées français, langue française Multiple 22 déc., 2023 9.2 MB .pdf
Guide d’utilisation Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Polonais Multiple 05 juin, 2025 9.2 MB .pdf
Guide d’utilisation Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Chinois (CN) Multiple 17 janv., 2024 9.6 MB .pdf
Guide d’utilisation Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Danois Multiple 05 juin, 2025 9.1 MB .pdf
Guide d’utilisation Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Allemand Multiple 17 janv., 2024 9.2 MB .pdf
Guide d’utilisation Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Anglais Multiple 01 sept., 2023 9.6 MB .pdf
Guide d’utilisation Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Italien Multiple 01 août, 2024 9.1 MB .pdf
Guide d’utilisation Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Allemand Multiple 05 juin, 2025 9.2 MB .pdf
Guide d’utilisation Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Anglais Multiple 20 sept., 2022 9.7 MB .pdf
Guide d’utilisation Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Chinois (CN) Multiple 05 juin, 2025 9.6 MB .pdf
Guide d’utilisation Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Hongrois Multiple 13 sept., 2023 9.1 MB .pdf
Guide d’utilisation Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Polonais Multiple 13 sept., 2023 9.2 MB .pdf
Guide d’utilisation Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Danois Multiple 15 sept., 2023 9.1 MB .pdf
Guide d’utilisation Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Anglais Multiple 13 sept., 2023 9.6 MB .pdf
Guide d’utilisation Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Anglais Multiple 01 sept., 2023 13.0 MB .pdf
Guide d’utilisation Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Hongrois Multiple 05 juin, 2025 9.1 MB .pdf
Guide d’utilisation Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Italien Multiple 05 juin, 2025 9.1 MB .pdf
Guide d’utilisation Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Russe Multiple 17 mai, 2024 16.5 MB .pdf
Guide d’utilisation Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Anglais Multiple 02 juin, 2025 9.6 MB .pdf
Brochure Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions Anglais Multiple 22 nov., 2024 4.4 MB .pdf
Brochure SONDEX® Free Flow sugar brochure Anglais Multiple 27 nov., 2024 7.2 MB .pdf
Brochure SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers Anglais Multiple 12 févr., 2024 9.4 MB .pdf

Produits associés

FAQ