• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Collecteurs et actionneurs

Contrairement à bien d'autres fabricants de collecteurs pour chauffage par le sol, qui proposent des kits collecteurs entièrement montés, nous proposons une gamme étendue de composants d'excellente qualité pour vous permettre de le fabriquer vous-même. Vous pouvez ainsi choisir les composants en fonction de vos besoins et définir le collecteur le mieux adapté pour la tâche.

Un collecteur comporte deux éléments fondamentaux, le distributeur monté sur l'alimentation et le collecteur monté sur le retour. Ceux-ci sont fournis sous forme de kits. Vous avez le choix entre différents kits, avec ou sans débitmètres sur le distributeur et avec vannes de régulation standard ou préréglées sur le collecteur. Les débitmètres et les vannes de régulation préréglées vous permettent d'obtenir un bon équilibre hydraulique sur le système. Des actionneurs thermiques sur les vannes de régulation permettent la régulation électronique de la température ambiante.

Pour mettre en place le collecteur conformément aux exigences, le portefeuille est complété par des accessoires, notamment évents manuels et automatiques, vannes d'arrêt et support de montage.

Les dimensions des collecteurs et des accessoires s'adaptent parfaitement à nos kits de mélange (vendus séparément), afin de constituer une unité complète de distribution de chauffage au sol à basse température.

Caractéristiques et avantages

Flexibilité grâce aux composants : Les systèmes de chauffage par le sol ne répondent pas tous aux mêmes exigences. Avec nos composants, vous pouvez établir un collecteur en fonction de vos besoins.

Qualité = fiabilité : L'utilisation exclusive de matériaux d'excellente qualité permet d'éviter les risques de corrosion et de fuites sur un système de chauffage au sol hydraulique. Nous utilisons exclusivement du laiton produit conformément à la norme CW617N.

Moins de défaillances grâce aux contrôles : Tous les composants du collecteur sont testés en pression, température et capacité, afin d'obtenir un système solide et durable.

Préréglage simplifié : Évitez les problèmes de remise en chauffe grâce à l'équilibrage hydraulique permanent du système. Le préréglage est facile à effectuer. Le système de réglage  Danfoss, aucun outil n'est requis. Il est précis, facilement accessible pour le contrôle et élaboré d'une seule pièce (vanne dotée d'un siège intégré au lieu d'un siège à l'intérieur du collecteur).

Conçu pour s'adapter aux kits de mélange : Les dimensions des collecteurs et des kits de mélange correspondent exactement. Cela vous permet donc d'établir une unité de distribution de chauffage au sol basse température en fonction de vos besoins.

Documents

Documents
Type Nom Langue Valide pour Mis à jour Télécharger Type de fichier
Catalogue Guide de produit pour chauffage par le sol hydraulique - Facile, reconnu et rentable français, langue française France 19 oct., 2015 7.5 MB .pdf

Schémas

Outils et applis

Produits associés