• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Régulateurs d'ambiance

Les commandes de chauffage et de refroidissement par le sol veillent à ce que le niveau de confort prévu soit atteint sur les systèmes de chauffage et de refroidissement par le sol.

Pour contrôler un système, la solution basique consiste à utiliser un thermostat d'ambiance, conçu pour les temps de réponse relativement lents dans les applications de chauffage ou de refroidissement par le sol. Le thermostat d'ambiance commande un actionneur thermique qui permet à l'eau plus ou moins chauffée ou refroidie de circuler dans le système. Dans la plupart des cas, le thermostat est monté dans la salle de séjour.

Pour réguler la température dans plusieurs pièces, il faut une solution de commande plus avancée. Un thermostat est monté dans chaque pièce. Les thermostats d'ambiance sont reliés à un contrôleur central. Sur ce contrôleur central, chaque sortie commande un actionneur thermique, monté sur une vanne ou un insert de collecteur correspondant à une pièce donnée.

Les systèmes de contrôle de chauffage et de refroidissement par le sol les plus avancés ajoutent une variété de caractéristiques spéciales aux contrôleurs centraux, afin d'optimiser le rendement énergétique et le confort de l'utilisateur. Danfoss, par exemple, propose un système de commande combiné 24 volts sans fil avec plusieurs modules et accessoires, qui permet un contrôle avancé du refroidissement, une température d'alimentation adaptée à la demande et bien d'autres fonctionnalités.

Danfoss propose une gamme étendue de commandes de chauffage et de refroidissement par le sol.

  • Une plateforme commune avancée pour systèmes de commande 230 volts, 24 volts et/ou sans fil de type Danfoss Icon™.
  • Système sans fil de type CF2+
  • Système 24 volts type FH-Wx
  • Thermostats 230 volts type BasicPlus2
  • Vannes de régulation pour montage encastré type FHV

Caractéristiques et avantages

Confort amélioré : Le chauffage par le sol est bien connu pour son grand niveau de confort. Mais sans régulation ambiante, le niveau de confort ne répondra pas aux attentes de l'utilisateur.

Réduction de la consommation énergétique : On sait aussi que le chauffage par le sol permet d'économiser 5 % de la consommation énergétique pour chaque degré d'abaissement possible de la température ambiante sans perte de confort. Sans régulation ambiante pour abaisser la température, les économies ne répondront pas aux attentes des utilisateurs. 

Flexibilité : Avec une grande variété de solutions de régulation, il existe toujours une solution adaptée aux besoins. Câblé ou sans fil, 24 volts ou 230 volts, thermostats d'ambiance ou systèmes de contrôle, basique ou avancé.

Régulateur thermostat d'ambaince danfoss chauffage Icon

Danfoss Icon™ : Contrôle du confort, conçu pour se fondre dans tous les décors

Régulateurs d'ambiance avancés pour chauffage par le sol hydraulique et autres applications impliquant des actionneurs. Concept modulaire permettant de couvrir toutes les applications ; Sans fil, 24 V et 230 V.

La vie de l'installateur facilitée

La vie de l'installateur facilitée

Nous avons conçu un site rien que pour vous, installateurs chauffagistes. Parce qu'il nous semble important que vous trouviez sur un site, l'essentiel dont vous avez besoin, afin de faciliter votre quotidien. Recherche produits simplifiée, vidéos d'installations, décryptage de l'actualité qui concerne votre profession, jeux...  .
Découvrez-le ! #installerlife

 

Voir la vidéo "La vie de l'installateur facilitée"

Documents

Documents
Type Nom Langue Valide pour Mis à jour Télécharger Type de fichier
Brochure Grow your business and discover the value of working with one partner (International version) Anglais Multiple 19 nov., 2015 5.6 MB .pdf
Catalogue Guide de produit pour chauffage par le sol hydraulique - Facile, reconnu et rentable français, langue française France 19 oct., 2015 7.5 MB .pdf
Brochure Hydronic floor heating - end-user brochure Anglais Multiple 12 juil., 2017 10.8 MB .pdf

Produits associés

Schémas

Vidéos

Regardez toutes les vidéos sur le chauffage par le sol hydraulique sur notre canal YouTube