Les compteurs d'énergie compacts Danfoss Sono® sont dotés de compteurs de côté primaire et secondaire pour les applications de chauffage et de refroidissement. Ils peuvent être utilisés dans les maisons individuelles, les immeubles résidentiels et les bâtiments commerciaux. Tous les compteurs sont de type ultrasonique de grande qualité, pour une précision optimale et une durée de vie prolongée.

Compteurs côté secondaire
Ils sont généralement installés après l'échangeur de chaleur et appartiennent donc au propriétaire de la maison, de l'appartement ou du bâtiment. Ces compteurs couvrent les tailles DN15 à DN32 avec des débits de 0,6 à 6,0 m3/h. La pression nominale est PN16. Ils présentent de nombreux avantages par rapport aux autres compteurs disponibles dans ce segment, notamment une constitution robuste, des protocoles de communication ouverts, une durée de batterie prolongée et des diagnostics authentiques (également via App).

Compteurs côté primaire
Ils sont généralement installés avant l'échangeur de chaleur et appartiennent donc aux installations de réseau énergétique urbain. Les conditions exigent des compteurs pourvus d'une constitution robuste et répondant à des exigences très strictes, par ex en matière de température et de pression. Ces compteurs couvrent les tailles DN15 à DN100 avec des débits de 0,6 à 60 m3/h. Ils sont disponibles dans la gamme de pression PN16 et PN25.
Caractéristiques et avantages
Portefeuille complet de produits
Ultrasons, haute précision, compteurs pour chauffage et refroidissement
Flexibilité accrue grâce à des protocoles de communication ouverts
Auto-diagnostic avancé
Gamme de produits
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SonoSelectSonoSelect™ 10 est un compteur à ultrasons haut de gamme pour consommation de chauffage et de refroidissement. Le compteur compact est principalement utilisé dans les bâtiments résidentiels et permet également de mesurer l'eau du robinet. L'utilisation de Danfoss SonoApp™ permet d'atteindre un nouveau degré de simplicité en termes d'installation et de mise en service.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SonoMeter 30Le Danfoss SonoMeter 30 propose une gamme de compteurs d'énergie compacts à ultrasons, conçus pour mesurer la consommation énergétique dans les applications de chauffage et de refroidissement, pour les besoins de facturation. Disponible en DN65 à DN100. Les compteurs sont conçus pour l’affichage de relevé à distance (AMR, relevé automatique de compteur).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SonoSafe™ 10Le compteur à ultrasons SonoSafe™ est un compteur compact et fiable doté de fonctions et de caractéristiques de base. Il peut être installé dans plusieurs applications de chauffage à l'intérieur de bâtiments résidentiels. Il est conforme à toutes les exigences de certification nationales.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Energy metering diagnostics | Anglais | Multiple | 12 avr., 2019 | 1.7 MB | |
Brochure | Energy metering solutions - Product overview 2024 | Anglais | Multiple | 16 janv., 2025 | 1.6 MB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Anglais | Multiple | 12 avr., 2019 | 560.5 KB | |
Brochure | SonoSelect™ - Knowledge and innovation to win at every project stage | Anglais | Multiple | 12 avr., 2019 | 1.6 MB |
Outils et applis

Produits associés
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Infocal 9L'Infocal 9 est un module de calcul d'énergie, à utiliser par exemple en association avec le Sono3500 CT ou le SonoSensor 30. Il est spécialement conçu pour les applications de chauffage et de refroidissement ou les applications combinées chauffage/refroidissement sur les réseaux énergétiques locaux et urbains.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sonde de débit Sono3500CTLe Sono3500CT est un débitmètre à ultrasons spécialement conçu pour les applications de chauffage et de refroidissement ou les applications combinées de chauffage/refroidissement sur les réseaux énergétiques urbains et locaux.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SonoSensor™ 30SonoSensor™ 30 est un débitmètre à ultrasons conçue pour les applications de chauffage et de refroidissement ou les applications combinées chaleur/froid sur les réseaux énergétiques locaux et les réseaux de chauffage urbain de taille moyenne.