Infocal 9
Module de calcul d'énergie pour sondes de départ dans les applications commerciales
Infocal™ 9 est un module de calcul d'énergie, à utiliser par exemple en association avec les débitmètres SONO 3500 CT™ ou les sondes de départ SonoSensor™ 30. Il est conçu pour les applications de chauffage, de refroidissement ou les applications combinées chaud/froid sur les réseaux énergétiques locaux et urbains.
Le module de calcul est certifié classe II B+D selon la directive MID. Il est disponible en version alimentation secteur 230 V c.a. ou sur batterie (durée de vie de 12 ans).
Données techniques
- Taille : DN15 – DN1200
- Température : 0-160 °C
- Types : Module de calcul d'énergie
- Homologations : Classe II B+D (chauffage) MID
- Longueur câble sonde de débit : max. 100,0 m (230 V c.a.)| 10,0 m (alimentation batterie)
- Longueur câble sonde de température : 2,0 m | 3,0 m | 5,0 m | 10,0 m
- Options de configuration :
- Sorties d'impulsions
- Autres sondes pour débit, pression et température
- Consignation des données : 36 mois
- Modulaire : 1 port pour les modules de communication
- Classe de protection : IP65
- Communication :
- M-Bus câblé
- M-Bus sans fil (OMS)
- 2 entrées/sorties d'impulsions
- RS 485 modbus RTU
- 2 x 4-20 mA
- Alimentation :
- Batterie type D 3,6 V
- Unité d’alimentation 230 Vca
Caractéristiques et avantages
Couvre une gamme étendue de tailles, de DN15 à DN1200.
Haute fréquence d'impulsion d'entrée pour sonde de débit jusqu'à 200 Hz.
Plus grande facilité d'utilisation du produit grâce à une plage de température étendue.
Longueur câble de débit max. 100,0 m.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Energy metering solutions - Product overview | Anglais | Multiple | 10 mars, 2020 | 2.5 MB | |
Fiche technique | Infocal 9 | Anglais | Multiple | 26 mai, 2020 | 952.8 KB | |
Quality Assurance Certificate | LEI KS-1621-MP-002-20 Rev.1 | Anglais; Lituanien | Multiple | 19 mai, 2022 | 1.1 MB | |
Metrological Certificate | LEI LT-1621-MI004-028 | Anglais; Lituanien | Multiple | 29 mars, 2022 | 973.5 KB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Anglais | Multiple | 12 avr., 2019 | 560.5 KB |