Réduire l’empreinte carbone et les coûts d’exploitation globaux avec le module de récupération de chaleur Danfoss
Le module de récupération de chaleur Danfoss permet d’éliminer les défis techniques liés à la gestion de la récupération de chaleur dans les centres de données. Le HRM est une solution modulaire intégrée pour la récupération de chaleur à partir du système de refroidissement du centre de données. La chaleur récupérée peut être vendue à des réseaux de chauffage urbain ou à la chaleur industrielle de clients situés à proximité.
Contrôle et surveillance du module
Le HRM est équipé du régulateur programmable universel Danfoss – Alsmart®. Il contrôle le processus de récupération de chaleur et surveille tous les paramètres de fonctionnement de l’unité. L’unité offre des possibilités de communication externe avec Ethernet ou une communication série à l’aide des protocoles Modbus ou BACnet. Les unités de connexion au BMS assurent le contrôle à distance, la surveillance et les fonctionnalités d’alarme de la sous-station.
Spécifications et installation
Le HRM est conçu comme une station de transfert de chaleur conteneurisée autonome et est livré d’une seule pièce, avec la possibilité d’ajouter des modules supplémentaires connectés en parallèle. L’enceinte est de la taille du conteneur High Cube de 40 pieds, ce qui permet de transporter le HRM sans autorisation spéciale. Les échangeurs à plaques à joints Sondex augmentent les performances et la durée de vie de la sous-station. La disposition standard de l’unité permet de préparer la tuyauterie de raccordement avant la livraison de l’unité. Les tuyauteries préparées à l’aide d’appareils de soudage automatiques garantissent une qualité de soudage optimale.
Solution respectueuse du climat
Le HRM est respectueux de l’environnement et réduit considérablement les émissions de CO2 du centre de données. L’exportation de la chaleur excédentaire peut également réduire les coûts d’exploitation du centre de données en réduisant le besoin d’utilisation du système de refroidissement. Le besoin en puissance de refroidissement est limité aux pompes d’alimentation, entraînées par la chaleur récupérée. Selon le modèle opérationnel, le centre de données peut obtenir une source de revenus supplémentaire en tant que fournisseur de chauffage.
La préfabrication garantit l’efficacité du chantier
Le HRM est produit à partir d’un modèle 3D préparé par notre service de conception. Tous les composants, par exemple : les échangeurs thermiques, la vanne de régulation, les pompes et l’équipement de mesure sont virtuellement raccordés à la tuyauterie. Sur la base de dessins 3D, les tubes sont coupés et soudés avec l’aide de machines automatisées, garantissant une qualité supérieure et des délais de livraison courts. Les unités sont conçues comme des constructions modulaires, ce qui facilite le transport et l’assemblage. Le HRM comprend un panneau électrique câblé, testé fonctionnellement et prêt à l’emploi après la connexion de la tension d’alimentation sur site.
La sous-station Danfoss est un produit complet : conçue, produite et testée – prête à l’emploi. Danfoss a plus de 40 ans d’expérience dans la production de stations de transfert de chaleur, ce qui garantit une grande fonctionnalité.
Caractéristiques et avantages
-
La gestion des ressources humaines réduit considérablement les émissions de CO2 et les coûts d’exploitation des centres de données.
-
Les sous-stations préfabriquées réduisent le temps nécessaire à la mise en œuvre de la récupération de chaleur dans la conception.
-
Installation, mise en service et surveillance faciles via des protocoles tels que Modbus et BACnet.
-
Tous les produits Danfoss sont fabriqués conformément à la directive PED 2014/68/UE et sont conformes aux normes ISO9001/ISO14001/IATF 16 949 pour l’industrie automobile.
Produits associés

Les régulateurs programmables universels sont le cerveau puissant et compact d’une unité CVC (refroidisseur, toiture, pompe à chaleur, systèmes d’air extérieur dédiés) dotés de la technologie la plus récente pour permettre une gestion des applications optimale.

Les échangeurs de chaleur SONDEX® à plaques traditionnels constituent le choix idéal pour une large gamme d'applications sur de nombreux segments de marché.

Régulateurs de pression et de débit garantissant une durabilité élevée, une fonctionnalité et des performances améliorées dans l’équilibrage des réseaux d’énergie urbaine. Par ailleurs, les fonctions d'optimisation intelligentes uniques iNET et iSET permettent d'économiser encore plus d'énergie.

Le VLT® AQUA Drive FC 202 contrôle tous les types de pompes et est équipé d’un contrôleur de cascade.

Les transmetteurs de pression compact à haute température MBS 3200 et MBS 3250 sont conçus pour être utilisés dans quasiment toutes les applications industrielles et offrent une mesure de pression fiable, même dans des conditions environnementales extrêmes.

Transmetteur de température robuste, 250 mm, G1⁄2, gamme de température [°C] : -50 – 200

Plage de réglage Δp (bar) 0,5, taille de l’actionneur : 320, raccordements DN : 150-250 mm

Solutions associées

Les solutions Danfoss contribuent à améliorer la performance énergétique (PUE) des data centers, permettent de réutiliser l'énergie produite (comme la chaleur), tout en garantissant un fonctionnement fiable et continue. Notre offre comprend des solutions de refroidissement, de sécurité incendie, de distribution d'énergie, de récupération et de réutilisation de la chaleur.

Les solutions Danfoss aident l'ensemble des data centers à atteindre des niveaux élevés d'efficacité de l'utilisation de l'énergie (PUE) et de facteur de réutilisation de l'énergie, tout en garantissant un temps de fonctionnement élevé et fiable. Découvrez les offres Danfoss pour les data centers, dont les solutions de refroidissement, de sécurité incendie, de distribution d'énergie, de stockage d'énergie et de récupération de chaleur.