Danfoss Eco™

La solution de chauffage connecté facile

Danfoss Eco™ sait quand il faut vous tenir confortablement au chaud.

Danfoss ECO™ est un thermostat de radiateur électronique autonome qui vous offre un contrôle précis et individuel de chaque radiateur de votre domicile.

Le thermostat Danfoss Eco™ fonctionne grâce à la technologie Bluetooth®, ce qui signifie que vous pouvez contrôler vos radiateurs depuis votre smartphone, en utilisant l'application dédiée. Si vous préférez régler votre thermostat Danfoss Eco™ manuellement, vous pouvez également utiliser la molette pour régler la température souhaitée.

La protection des données entre votre smartphone et la tête Danfoss Eco™ est assurée avec le plus haut niveau de sécurité en contrôlant et en améliorant continuellement nos mesures de sécurité techniques et organisationnelles.

Danfoss Eco™ – le robinet thermostatique intelligent avec la technologie Bluetooth

Danfoss Eco™ est facile à installer, facile à utiliser et vous permet d'économiser jusqu'à 30 % sur votre facture de chauffage. Danfoss Eco™ est tout simplement le moyen le plus simple pour vous chauffer en toute intelligence.

Danfoss Eco™ vous offre la possibilité de rendre votre chauffage plus intelligent.

Caractéristiques et avantages

 

Des économies d'énergies allant jusqu'à 30 %
(logiciel avancé de contrôle du chauffage)

Contrôle de la température facilité depuis votre domicile
programmez le pour vous simplifier le quotidien

Un contrôle facilité et individuel de chaque radiateur
via app smartphone fonctionnant avec la technologie Bluetooth

Programmez vos thermostats via Bluetooth
< 10m

Installation rapide et simple
Suivez les 4 étapes, ca y est, c'est déjà terminé !

Niveau de bruit très faible
< 30dB

Possibilité de contrôler le thermostat manuellement
en tournant la molette 

Mise à jour du micrologiciel par voie hertzienne (OTA)

Pas d'inquiétude, aucune action n'est nécessaire pour disposer d'un micrologiciel à jour. La mise à jour s'installe automatiquement.

Fonctionnement

Le chauffage intelligent, c'est avoir le contrôle total

Le chauffage intelligent, c'est avoir le contrôle total

Danfoss Eco™ est une solution efficace pour rendre votre chauffage plus intelligent. De plus, avec Eco™, vous vous offrez le style et l'élégance.

Rythme hebdomadaire

Le matin

Le matin

Avant même de vous réveiller, votre thermostat de radiateur Danfoss Eco™ a automatiquement augmenté la température ambiante pour vous assurer un début de journée agréable et confortable.
06:30 Réveil
07:30 Départ de la maison

Le moyen le plus rapide d'économiser l'énergie est de baisser la température lorsque vous n'en avez pas besoin. Le temps de sommeil est un bon moment pour baisser la température à la maison. 
22:30 Heure du coucher
06:30 Réveil

En dehors de chez vous

En dehors de chez vous

Quand vous êtes en dehors de chez vous, la température )à l'intérieur de votre maison doit être plus faible. de cette manière, vous réaliserez des économies d'énergie supplémentaires.

En mode vacances

En mode vacances

Avez-vous déjà planifiés vos prochaines vacances ? Utilisez l'application smartphone Danfoss Eco™ pour programmer vos périodes de vacances et réaliser des économies d'énergie. Soyez relaxé, soyez économes.

Protection des données - mieux vaut prévenir que guérir

Protection des données - mieux vaut prévenir que guérir

Ce produit est conçu pour une utilisation dans des foyers privés – pour des raisons de sécurité, il ne doit pas être installé dans des espaces publics.

En plus de la protection des données lors de la communication entre votre smartphone et les robinets thermostatiques Danfoss, nous assurons le plus haut niveau de sécurité. Pour assurer un niveau de sécurité élevé, nous surveillons et améliorons en permanence nos mesures de sécurité techniques et organisationnelles.

  • Stockage des données via cloud avec l'accord de l'utilisateur uniquement.
  • Tests de sécurité indépendants effectués par des spécialistes externes de la protection des données afin de garantir la stabilité du système et sa résistance aux impacts externes.
  • Examen continu du code des logiciels pour s'assurer qu'il n'y a pas de sortie.
  • Une protection physique par code PIN garantit que seuls les utilisateurs autorisés peuvent apporter des modifications aux systèmes de chauffage intelligents de Danfoss.

Outils et applis

Danfoss Eco™ App - le contrôle facilité de votre thermostat

Danfoss Eco™ App - le contrôle facilité de votre thermostat

L'application Danfoss Eco™ App est compatible avec la deuxième génération de thermostat Danfoss Eco™.

Téléchargez l'application maintenant et profitez des performances de Danfoss ECO™.

Installation

4 étapes simples pour l'installation de la tête Eco™

Études de cas

Garantie

Une garantie de 5 ans

Une garantie de 5 ans

Chez Danfoss nous servons les besoins de l'industrie du chauffage depuis plus de 80 ans. Nous utilisons notre expérience pour développer des nouveaux produits et développer des solutions de très grande qualité. 

C'est pourquoi, nous proposons des garanties de 5 ans sur toutes nos solutions de chauffage intelligent, dès lors qu'elles sont installées par des installateurs professionnels. 

Assistance

Vous recherchez des informations spécifiques sur un produit ? support danfoss ECO

Vous recherchez des informations spécifiques sur un produit ?

Vous recherchez des informations spécifiques sur un produit nouveau ou déjà installé chez vous ?

Cliquez ici pour trouver la documentation nécessaire, les logiciels, guides d'installation et de réglages. 

Solutions associées

Chauffage connecté Danfoss

Le chauffage connecté par Danfoss

Nous avons une solution de chauffage connecté pour chaque maison et chaque besoin. Du thermostat intelligent autonome pour radiateur aux solutions complètes de chauffage intelligent.
Avec Danfoss, optez pour un contrôle total quand vous voulez, où vous voulez.