Programme de pièces SVL-140B DN 50 – 150 pour applications industrielles au CO2
La plateforme SVL Flexline™ s’étend maintenant à 140 bar MWP pour répondre à la demande croissante de grandes vannes manuelles de conception industrielle pour les systèmes transcritiques auCO 2 R744 à grande échelle.
Début d’une nouvelle gamme de vannes manuelles
Les deux premières fonctions de la nouvelle gamme séparée sont la vanne d’arrêt SVA et le boîtier de crépine FIA, avec le nom spécifique SVA-140B et FIA-140B, faisant référence à la pression MWP de 140 bar. Les vannes sont disponibles avec un raccordement droit ou coudé dans des tailles allant de DN50 à DN150.
Il est conçu pour des conditions de débit favorables et peut être équipé de la gamme existante d’inserts de filtre lisses et plissés en acier inoxydable de 150 à 500 microns.
Les inserts de filtre sont partagés avec d’autres vannes FIA dans la plateforme SVL.
La vanne d’arrêt est particulièrement adaptée à la partie moyenne et haute pression du système au CO2 transcritique :
- en amont de la vanne HP ;
- En amont de la vanne de dérivation
- en amont des compresseurs MT ;
- en amont des vannes de dégivrage par gaz chauds.
Caractéristiques et avantages
Gamme de DN 50 à 150 en tant que programme de pièces
Corps de vanne en version droite et équerre
Flèche indiquant la direction du flux sur le corps de vanne
Pièce supérieure ou insert de filtre remplaçable
Joint neutre de réfrigérant entre le corps de vanne et la pièce supérieure
Pression PS gravée dans le corps de vanne
Raccords à souder et à brasage
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiche technique | Shut-off valve SVA-140B 140 bar (2030 psi) series | Anglais | Multiple | 01 févr., 2024 | 3.4 MB | |
Guide d’installation | Shut-off valves, type SVA-140B DN 50-150 | Danois; Anglais; Espagnol, castillan; Italien | Multiple | 23 avr., 2025 | 630.9 KB | |
Fiche technique | Strainer FIA-140B 140 bar (2030 psi) series | Anglais | Multiple | 28 janv., 2025 | 3.3 MB | |
Guide d’installation | Strainer, type FIA-140B DN 50-150 | Anglais | Multiple | 23 avr., 2025 | 560.3 KB |
Vidéos

Logiciel

Coolselector®2 : La complexité pour nous, l'ingéniosité pour vous
Coolselector®2 contient des calculs objectifs qui permettent la sélection des composants de réfrigération et de climatisation appropriés au regard des besoins du client ou des conditions de fonctionnement.
Produits associés
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Multi Ejector Solution™La solution Multi Ejector Solution™ veille à ce que les applications au CO₂ transcritique destinées aux détaillants offrent un bon rendement énergétique, et ce, quel que soit le climat.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICMTSL'ICMTS est une vanne motorisée entraînée par un actionneur de type ICAD 600A-TS. L'ICMTS est conçue pour réguler le débit de gaz transcritique ou de liquide subcritique provenant du refroidisseur de gaz sur les systèmes au CO₂ transcritiques. L'ICMTS peut également servir pour d'autres fonctions de régulation sur les systèmes au CO₂. L'ICMTS est conçue pour que ses forces d'ouverture et de fermeture soient équilibrées. Conçue pour les applications et systèmes au CO₂ haute pression utilisant une pression de service maximum de 140 bars/2 030 psig.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Vannes motorisées ICM Flexline™Les vannes motorisées ICM de la série Danfoss ICV Flexline™ sont rapides et simples à manipuler, à installer et à entretenir grâce à leur faible poids et leur conception compacte.