Filtres déshydrateurs DCR

  • Vue d'ensemble
  • Documents
  • Logiciel
  • Formation
  • Éviter les faux

Cartouche solide

Les filtres déshydrateurs DCR protègent votre système de climatisation de l'humidité, des acides et des particules solides. Ils sont livrés avec des cartouches interchangeables pour les conduites de liquide et d'aspiration utilisant des réfrigérants fluorés.

Les différents types de cartouches disponibles sont les suivants :

  • 48-DC pour systèmes de climatisation HCFC et CFC ;
  • 48-DM pour systèmes de climatisation HFC ;
  • 48 DA pour fixation des acides ;
  • 48-F, filtre à impuretés.

En outre, la gamme de filtres déshydrateurs DCR répond aux exigences élevées en matière de pression de service élevée avec du R410A.

La gamme de filtres déshydrateurs DCR vous permet de bénéficier d'une longue durée de vie grâce à une adsorption élevée de l'humidité, une filtration efficace des impuretés et, le cas échéant, une adsorption de l'acide.

Caractéristiques et avantages

Cartouche solide

Aucune exigence quant à la position de montage

Grande stabilité aux vibrations

Homologué UL et CSA

Livré avec un élément filtrant haute rétention, qui capte 90 % des particules de saleté jusqu'à 25 microns

Peinture poudre polyester 100 microns pour la protection contre la corrosion

Centres de développement d'applications – Danfoss

Centres de développement d'applications

Faites équipe avec nous pour préparer l'avenir. Dans nos centres de développement d'applications partout dans le monde, nous offrons un environnement collaboratif avec le soutien d'experts et des installations d'essai ultramodernes pour la réfrigération et la climatisation.

L’ingénierie de demain. Ensemble. Aujourd'hui.

Documents

Documents
Type Nom Langue Valide pour Mis à jour Télécharger Type de fichier
Brochure Overview Brochure: Filter driers Anglais Multiple 07 août, 2023 9.3 MB .pdf
Brochure Protégez votre système HVAC et de réfrigération avec le filtre déshydrateur le plus fiable du marché français, langue française Multiple 21 nov., 2018 11.7 MB .pdf

Logiciel

Coolselector® 2

La vérité, c'est Coolselector®2

Coolselector®2 contient des calculs objectifs qui permettent la sélection des composants de réfrigération et de conditionnement d’air appropriés au regard des besoins du client ou des conditions de fonctionnement.

 

Éviter les faux

Identifier et combattre les contrefaçons de produits Danfoss

Pour protéger votre image, méfiez-vous des contrefaçons

Les produits contrefaits donnent une mauvaise réputation à votre entreprise ainsi qu'à la nôtre. C'est pourquoi nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour lutter contre ce phénomène. En savoir plus sur la façon de vous assurer que le produit que vous achetez est de qualité Danfoss authentique.