Interface conviviale et capacités de connectivité Reseau remarquables
L’EKE 347 est la nouvelle série de régulateurs de niveau de liquide qui remplace l’EKC 347 et l’EKE 347 est utilisé pour réguler le niveau de liquide. Le régulateur est connecté à une sonde de niveau de liquide qui mesure en continu le niveau de liquide dans le réservoir.
Grâce à son interface conviviale et à ses capacités de connectivité réseau remarquables, le régulateur de niveau de liquide EKE 347 vous offre de nouvelles possibilités.
Le régulateur EKE 347 est utilisé pour la régulation du niveau de liquide dans les éléments suivants :
- Réservoirs de la pompe.
- Économiseurs
- Séparateurs
- Condenseurs
- Refroidisseurs intermédiaires
- Réservoirs
Le régulateur reçoit un signal de 4 à 20 mA d’un transmetteur de niveau à ondes guidées AKS4100(U) qui mesure avec précision le niveau de liquide dans les réservoirs. Des algorithmes avancés fournissent des signaux analogiques ou digitaux pour moduler, respectivement, les vannes motorisées ICM ou les électrovannes.

Interface conviviale, configuration simple et compatibilité Modbus
Lisez la brochure et faites passer la commande locale au niveau suivant.
Caractéristiques et avantages
Des informations claires : affichage du texte complet et graphique
Une communication simple : intégration complète avec les systèmes basés sur API (Automate Programmable Industriel)
Installation intuitive : un assistant rapide permet des réglages en toute facilité
Application globale : disponible en plusieurs langues, en plus de l’anglais

Capteurs de niveau de liquide AKS 4100
Le capteur de niveau de liquide AKS 4100 vous apporte une flexibilité et une précision sans précédent.
Documents
| Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brochure | Danfoss EKE 347 Liquid Level Controller Sales Brochure | French | Multiple | 23 mars, 2015 | 732.5 KB | |
| Brochure | Danfoss EKE 347 Liquid Level Controller Sales Brochure | Portuguese | Multiple | 23 mars, 2015 | 725.5 KB | |
| Brochure | Danfoss EKE 347 Liquid Level Controller Sales Brochure | Russian | Multiple | 23 mars, 2015 | 739.9 KB | |
| Brochure | Danfoss EKE 347 Liquid Level Controller Sales Brochure | Danish | Multiple | 23 mars, 2015 | 720.4 KB | |
| Brochure | Danfoss EKE 347 Liquid Level Controller Sales Brochure | Chinese | Multiple | 10 nov., 2014 | 813.1 KB | |
| Brochure | Danfoss EKE 347 Liquid Level Controller Sales Brochure | Spanish, Castilian | Multiple | 23 mars, 2015 | 719.9 KB | |
| Brochure | Danfoss EKE 347 Liquid Level Controller Sales Brochure | Polish | Multiple | 23 mars, 2015 | 724.6 KB | |
| Brochure | Danfoss EKE 347 Liquid Level Controller Sales Brochure | Dutch, Flemish | Multiple | 23 mars, 2015 | 729.7 KB | |
| Brochure | Danfoss EKE 347 Liquid Level Controller Sales Brochure | English | Multiple | 23 mars, 2015 | 653.9 KB | |
| Data sheet | Liquid Level Controller, EKE 347 | Chinese | Multiple | 21 févr., 2023 | 2.9 MB | |
| Data sheet | Liquid Level Controller, EKE 347 | French | Multiple | 21 févr., 2023 | 2.7 MB | |
| Data sheet | Liquid Level Controller, EKE 347 | Spanish, Castilian | Multiple | 21 févr., 2023 | 2.7 MB | |
| Data sheet | Liquid Level Controller, EKE 347 | Russian | Multiple | 21 févr., 2023 | 2.9 MB | |
| Data sheet | Liquid level controller, type EKE 347 | English | Multiple | 02 sept., 2024 | 18.3 MB |