• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Groupes de condensation Optyma™

  • Vue d'ensemble
  • Logiciel
  • Gamme de produits
  • Documents
  • Actualités
  • Nous contacter

Gammes standard et multi-réfrigérants

Les groupes de condensation extérieurs Danfoss Optyma™ sont disponibles en versions standard utilisant des réfrigérants A1, en versions multi-réfrigérants offrant des réfrigérants A1 ou A2L dans une seule unité, et en versions à réfrigérant naturel utilisant du réfrigérant CO2. Les modèles pour installation en intérieur sont également disponibles avec du R290.

Ainsi, il existe toujours une solution pour répondre aux besoins exacts de votre application, sans complexité. Pour les applications MBP et LBP, ils se caractérisent par une efficacité énergétique et des performances de refroidissement élevées, une installation sans problème et à l'épreuve du temps, et des solutions fiables qui soutiennent la transition écologique.

Caractéristiques et bénéfices

Fonctionnement polyvalent pour les installations intérieures et extérieures

Applications de température positive et négative

Sélection et installation simples et rapides, temps d’entretien réduit

Modèles compatibles avec plusieurs bas PRG et fluides frigorigènes naturels

Réduction des coûts de réfrigérant grâce au condenseur à microcanaux à l’intérieur

Respect de toutes les réglementations mondiales et régionales sur l’énergie et les fluides frigorigènes

Gamme intérieure fonctionnant au R290 pour un choix de réfrigérant naturel

Les gammes extérieures offrent une version standard avec des fluides frigorigènes A1 à faible PRG, une version multi-fluides frigorigènes avec des unités A2L-ready, et des versions à fluide frigorigène naturel pour un choix de PRG ultra-faible.

Découvrez Optyma™ iCO2

Découvrez les unités de condensation pour réfrigérants naturels.

 

Logiciel

Coolselector® 2

La vérité, c'est Coolselector®2

Coolselector®2 contient des calculs objectifs qui permettent la sélection des composants de réfrigération et de conditionnement d’air appropriés au regard des besoins du client ou des conditions de fonctionnement.

 

Etudes de cas

  • if (isSmallPicture) {  L'unité de condensation Danfoss Optyma™ Slim Pack dans un magasin de surgelé écomiam; } else if (isBigColumns) {  L'unité de condensation Danfoss Optyma™ Slim Pack dans un magasin de surgelé écomiam } else {  L'unité de condensation Danfoss Optyma™ Slim Pack dans un magasin de surgelé écomiam }
    L'unité de condensation Danfoss Optyma™ Slim Pack dans un magasin de surgelé

    Nous sommes allé à la rencontre d'un gérant de magasin de surgelé écomiam et de l'installateur Kerfroid, spécialiste des installations frigorifiques, ayant réalisé l'installation du groupe de condensation Danfoss Optyma™ Slim Pack du magasin.

Selection d'unité de condensation

Groupes de condensation fiables pour toutes les applications

La gamme de groupes de condensation Optyma™ est spécialement conçue pour s'adapter à un grand nombre d'applications différentes. Lisez les brochures pour trouver la solution à vos besoins.

Manipuler les réfrigérants A2L

Installation, service et application

Gamme de produits

  • if (isSmallPicture) { Groupe de condensation Optyma de Danfoss; } else if (isBigColumns) { Groupe de condensation Optyma de Danfoss } else { Groupe de condensation Optyma de Danfoss }
    Optyma™ (unités non carénées/pour intérieur)

    La conception des groupes de condensation Optyma™ repose sur l'optimisation, avec un nouveau design mono ou bi-ventilateurs et avec un condenseur standard ou plus grand (lorsque la température ambiante est élevée). Afin de répondre à la demande des clients, nous avons développé différentes versions de groupes de condensation Optyma dans le monde.

  • if (isSmallPicture) { Optyma™ Plus INVERTER – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Optyma™ Plus INVERTER – Danfoss } else { Optyma™ Plus INVERTER – Danfoss }
    Optyma™ Plus INVERTER

    Le groupe de condensation Optyma™ Plus INVERTER de Danfoss combine notre expertise de pointe dans la conception avec les avantages uniques de la technologie scroll inverter progressive.

  • if (isSmallPicture) { Condensing unit Optyma™; } else if (isBigColumns) { Condensing unit Optyma™ } else { Condensing unit Optyma™ }
    Optyma™ iCO₂

    L'unité de condensation Optyma™ iCO₂ 4,6 kW (MBP) est une solution robuste, silencieuse et compatible avec le réfrigérant naturel R744.

  • if (isSmallPicture) { Optyma™ High Ambient 52 Pack – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Optyma™ High Ambient 52 Pack – Danfoss } else { Optyma™ High Ambient 52 Pack – Danfoss }
    Optyma™ High Ambient 52 Pack

    L'Optyma™ High Ambient 52 Pack a été conçu pour les besoins de la réfrigération commerciale en Arabie Saoudite afin d'assurer un fonctionnement fiable et efficace à des températures extérieures très élevées, jusqu'à 52 °C, et dans des environnements difficiles. Conçu en se souciant de l'entrepreneur et du propriétaire du magasin d'alimentation, il apporte des avantages et la tranquillité d'esprit pour tous.

  • if (isSmallPicture) { Optyma™ iCO2 20MT 10LT; } else if (isBigColumns) { Optyma™ iCO2 20MT 10LT } else { Optyma™ iCO2 20MT 10LT }
    Optyma™ iCO₂ 20MT/10LT

    Le groupe de condensation Optyma™ iCO2 20MT (moyenne température)/10LT (basse température) est une solution robuste, peu bruyante et compatible avec le réfrigérant naturel R744.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Groupes de condensation BOCK®

    Les unités de condensation BOCK® sont conçues pour des conditions extrêmes car ces unités excellent dans les régions froides et très chaudes. Ils maintiennent l'efficacité sans compromettre les performances, grâce à des échangeurs de chaleur adaptatifs et des ventilateurs AC efficaces.

  • if (isSmallPicture) { Optyma™ Slim Pack – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Optyma™ Slim Pack – Danfoss } else { Optyma™ Slim Pack – Danfoss }
    Optyma™ Slim Pack

    Le groupe de condensation Optyma™ Slim Pack est la solution compacte et économique qui tient compte des contraintes d’espace, de niveau sonore, de performance et de facilité d’installation. Il est disponible en version standard ou multi-réfrigérants.

  • if (isSmallPicture) { Optyma™ Plus; } else if (isBigColumns) { Optyma™ Plus } else { Optyma™ Plus }
    Optyma™ Plus

    Le groupe de condensation Optyma™ Plus est le choix idéal lorsqu'il est question de fonctionnement silencieux, de performances élevées, de connectivité et de rapidité d'installation et d'entretien. Il est disponible en version standard ou multi-réfrigérants.

Documents

Technical selection

Technique

Trouvez de la documentation sur nos compresseurs et groupes de condensation, y compris des brochures, des catalogues, des fiches techniques, et bien plus encore.

Solutions et références connexes

Pour aller plus loin

Actualités

  • if (isSmallPicture) { Présentation de l’EKE 100; } else if (isBigColumns) { Présentation de l’EKE 100 } else { Présentation de l’EKE 100 }
    Présentation de l’EKE 100 : Une nouvelle gamme efficace et flexible de régulateurs de surchauffe et de pilotes de vanne
    vendredi 20 décembre 2024

    Danfoss développe l’écosystème d’extension. Avec des performances stables, des conditions d’exploitation supérieures et six modèles au choix, la gamme de régulateurs de surchauffe et de pilotes de vannes EKE 100 prend en charge un fonctionnement hautement fiable du système – englobant plus de 20 ans d’expérience dans la gestion de la surchauffe.

  • if (isSmallPicture) { BOCK® compressors; } else if (isBigColumns) { BOCK® compressors } else { BOCK® compressors }
    Danfoss lance un nouveau service après-vente pour les compresseurs BOCK®
    lundi 27 mai 2024

    Le nouveau service - Danfoss RefCare - mettra en place un réseau international de partenaires de service certifiés et de centres de service appartenant à Danfoss, capables de fournir un service et une maintenance de premier ordre pour les compresseurs BOCK®.

  • if (isSmallPicture) { Filtres déshydrateurs bidrectionnels DMB/DCB; } else if (isBigColumns) { Filtres déshydrateurs bidrectionnels DMB/DCB } else { Filtres déshydrateurs bidrectionnels DMB/DCB }
    Pour répondre aux besoins croissants du marché : Danfoss étend la production de filtres déshydrateurs bidirectionnels DMB/DCB en Inde
    jeudi 12 octobre 2023

    Danfoss a inauguré une nouvelle ligne de production en Inde dédiée à la fabrication de filtres déshydrateurs bidirectionnels DMB/DCB, en réponse à la demande croissante sur le marché. Les filtres déshydrateurs bidirectionnels nouvellement conçus présentent une reconfiguration subtile améliorant les performances du système.

Identifier et combattre les contrefaçons de produits Danfoss

Pour protéger votre image, méfiez-vous des contrefaçons

Les produits contrefaits donnent une mauvaise réputation à votre entreprise ainsi qu'à la nôtre. C'est pourquoi nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour lutter contre ce phénomène. En savoir plus sur la façon de vous assurer que le produit que vous achetez est de qualité Danfoss authentique.

Nous contacter