Obtenez la meilleure fiabilité et efficacité avec les unités de condensation refroidies au gaz et à l'air BOCK®.
Les condensations BOCK® sont la solution idéale pour toute application de refroidissement et toute température ambiante. Les groupes de condenseur dans les versions SHA pour compresseurs refroidis par air, SHG pour compresseurs refroidis au gaz et les SHGZ à deux étages offrent une fiabilité maximale et fonctionnent efficacement.
Caractéristiques et avantages
-
Condenseurs efficaces dans une conception fiable à ailettes tubulaires
-
Pour les applications de refroidissement à moyenne et basse température
-
Fiabilité maximale dans des températures ambiantes exigeantes
-
Ventilateurs robustes pour le contrôle de la vitesse - fabriqués en Allemagne
-
Ventilateurs redondants doubles et quadruples pour des marchandises refroidies en toute sécurité à partir de 27 m³/h et 48 m³/h respectivement
Découvrez la gamme de groupes de condensation BOCK®

Avec des volumes de déplacement de 5,4 à 116,5 m³/h, ils sont équipés de compresseurs avancés tels que HG44e, HG56e, HG66e, HG22e et HG34e, et offrent un refroidissement optimal pour les environnements exigeants.

Conçu pour le refroidissement à basse température, il répond aux défis posés par un débit massique de réfrigérant inférieur et un échauffement disproportionné du moteur d'entraînement. Ces unités optimisent l'efficacité et prolongent la durée de vie de l'équipement grâce au fonctionnement du compresseur à admission directe, au refroidissement par air du moteur et à une unité condenseur/ventilateur bien adaptée.

Dotés de compresseurs HGZ, ils excellent dans le refroidissement prolongé à basse température, ce qui les rend idéaux pour les applications exigeantes comme la congélation rapide. Les fonctionnalités standard incluent un sous-refroidisseur de liquide, une vanne de post-injection, une électrovanne, un voyant et un filtre déshydrateur, garantissant des performances robustes avec des réserves de puissance.