Conception légère, performance élevée
Pour les installations au budget limité, OptymaTMSlim Pack Les groupes de condensation standard ou multi-réfrigérants sont des solutions écoénergétiques et compactes offrant une performance fiable et une adaptabilité à l’épreuve du temps.
Découvrir le modèle en 3D
Caractéristiques et avantages
Simple et efficace avec un faible niveau sonore
Installation rapide et sûre, maintenance aisée
Encombrement au sol et montage mural optimisés

Découvrir la gamme
Version multi-réfrigérants, version compatible A2L avec réfrigérants A2L à très faible PRG comme R1234yf, R454C, R455A. Capacités de refroidissement (d’ici fin 2021) de 0,7 à 10 kW à moyennes températures et de 0,3 à 1,3 kW à basses températures

Version standard avec réfrigérants A1 à faible PRG comme R448A, R449A, R513A, etc. Capacités de refroidissement de 0,4 à 10,4 kW à moyennes températures et de 0,4 à 3,6 kW à basses températures

La version W09 est équipée d’un régulateur de la vitesse du ventilateur préréglé pour un fonctionnement plus rapide et un interrupteur général pour une installation et un démarrage autonomes plus rapides ainsi qu’une maintenance plus sûre.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Groupes de condensation Danfoss Optyma™ | français, langue française | Multiple | 22 juin, 2021 | 7.5 MB | |
Brochure | Optyma™ condensing units for Europe | Anglais | Multiple | 08 nov., 2019 | 1.6 MB | |
Brochure | Optyma™ condensing units for Europe - Great Britain | Anglais | Royaume-Uni | 09 janv., 2020 | 1.5 MB | |
Brochure | Optyma™ condensing units for Europe - Ireland | Anglais | Multiple | 08 janv., 2020 | 1.5 MB |
Logiciel

La vérité, c'est Coolselector®2
Coolselector®2 contient des calculs objectifs qui permettent la sélection des composants de réfrigération et de conditionnement d’air appropriés au regard des besoins du client ou des conditions de fonctionnement.
Éviter les faux

Pour protéger votre image, méfiez-vous des contrefaçons
Les produits contrefaits donnent une mauvaise réputation à votre entreprise ainsi qu'à la nôtre. C'est pourquoi nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour lutter contre ce phénomène. En savoir plus sur la façon de vous assurer que le produit que vous achetez est de qualité Danfoss authentique.