• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Optyma™ iCO₂

Fiable et compatible avec la R744

Pour les petits magasins et les établissements HORECA dotés de chambres froides ou de vitrines réfrigérées, le groupe de condensation Optyma™ iCO2 de 1,5 à 4,6 kW (MBP) offre des performances fiables avec un faible niveau de bruit, une installation pratique et facile, et une connectivité évolutive.

Voir le modèle 3D

Installation facilitée

L’Optyma™ iCO₂ 4.6kW MT s'installe facilement et s'adapte à de nombreuses configurations. Découvrez notre vidéo pour le constater par vous-même.

Caractéristiques et avantages

Fonctionnement silencieux avec un maximum de 35 dB(A) à 10 mètres

Jusqu'à deux unités peuvent être empilées

Installation et mise en service rapides et faciles grâce à un accès à deux portes

Peut être connecté aux Danfoss System Managers pour la surveillance et la gestion à distance. (supervision)

Fonctionnement jusqu'à une température ambiante de 46°C

Compatible avec le réfrigérant naturel R744

Peut également être utilisé en combinaison avec l'AKV

Consultez la brochure en ligne.
Mise en service des chambres froides : bonnes pratiques

Mise en service des chambres froides : bonnes pratiques

Vous recherchez des conseils sur les meilleures pratiques concernant la procédure de mise en service d'un entrepôt frigorifique ? Que ce soit pour la mise en service d'un nouvel entrepôt frigorifique ou après une rénovation complète, nous avons quelque chose pour vous.

Gamme de produits

Documents

Sélection technique

Sélection technique

Accédez et téléchargez la documentation technique des groupes de condensation : utilisez les filtres pour affiner votre sélection.

Produits associés

Nous contacter