• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Optyma™ iCO₂ 20MT/10LT

Groupe de condensation robuste et efficace compatible avec le R744

L'Optyma™ iCO2 20MT (moyenne température)/10LT (basse température) peut fonctionner pour des applications à moyenne température ou à basse température. Pour les magasins et hôtels de taille moyenne à grande, les restaurants et les cantines disposant de chambres froides ou de plusieurs vitrines, le groupe de condensation offre un haut niveau d'efficacité grâce à ses options de connectivité, et des performances fiables.

L'assemblage du contrôleur de module n'est pas inclus dans l'unité et doit être commandé séparément.

 

Voir le modèle 3D

Caractéristiques et avantages

Fonctionnement avec max. 46 dB(A) à 10 mètres

Gestion de l'huile dédiée pour augmenter la fiabilité

Connexion aux gestionnaires de systèmes Danfoss pour la surveillance à distance et l'optimisation du fonctionnement (réglage du Po)

Fonctionnement à charge variable jusqu'à une température ambiante de 43°C

Maintien de la capacité de refroidissement à une température ambiante élevée

Peut également être utilisé en combinaison avec des AKV et des vannes pas à pas

Longueur maximale du tube 100 m

PED catégorie II

Consultez la brochure en ligne.

Mise en service des chambres froides - meilleures pratiques

Obtenez des conseils et des bonnes pratiques sur la procédure de mise en service d'une chambre froide - qu'elle soit neuve ou rénovée complètement.

Produits associés

Nous contacter

Gamme de produits