StarCO₂mpresseurs HR40 et HR60 : des solutions de climatisation naturellement innovantes
Présentation des compresseurs Danfoss BOCK® CO2 StarCO2 HR40 et HR60 – qui changent la donne dans le domaine de la climatisation électrique des bus et des trains. Notre conception innovante d'entraînement en « étoile » permet une installation peu encombrante sur le toit avec la hauteur et le poids total les plus bas de l'industrie.
Faites l'expérience d'une production de chaleur économe en énergie et respectueuse de l'environnement grâce à une pompe à chaleur au CO2, même dans des conditions glaciales de -20 °C, sans avoir besoin de chauffage d'appoint. Adoptez l’innovation pour un avenir plus vert !
Avantages clés pour les fabricants et les entreprises de transport :
Économiquement et écologiquement durable: Des avantages concurrentiels garantis grâce à un investissement à la fois économiquement et écologiquement durable, récompensé par le label Busworld Innovation Award en 2019.
Technologie innovante : utilise une technologie innovante à pistons radiaux spécialement conçue pour les applications mobiles de CO2, garantissant efficacité et fiabilité.
Construction robuste : dispose d'un boîtier en acier soudé et robuste avec le plus faible risque de fuite, garantissant durabilité et sécurité.
Conception peu encombrante : possède la hauteur totale (219 mm) et le poids (81 kg) les plus bas de sa catégorie de puissance, optimisant ainsi l'utilisation de l'espace dans les véhicules.
Performances polyvalentes : offre une large plage de vitesses pour couvrir divers besoins en énergie pour la climatisation, le chauffage et le conditionnement des batteries des véhicules, améliorant ainsi la polyvalence.
Gestion de l'huile sur mesure : comprend une gestion de l'huile spécialement adaptée aux applications du véhicule, garantissant un fonctionnement fluide.
Fiabilité éprouvée : démontre une fonctionnalité éprouvée grâce à des opérations en série réussies, instillant la confiance dans les performances.
Conception de vanne robuste : présente une conception de vanne annulaire robuste, améliorant la fiabilité et la longévité globales.
Caractéristiques et avantages des compresseurs StarCO₂ pour bus et trains électriques :
Efficacité compacte : conception d'entraînement innovante en « étoile » avec des cylindres à pistons radiaux disposés en étoile autour du vilebrequin, offrant un compresseur extrêmement compact parfaitement adapté au réfrigérant CO2 (R744) et aux applications mobiles.
Efficacité énergétique : élimine le besoin de chauffages d'appoint énergivores, atteignant une efficacité jusqu'à 20 % supérieure avec la pompe à chaleur au CO2.
Autonomie étendue des véhicules : offre environ 40 % d’autonomie en plus, améliorant ainsi la mobilité et réduisant les coûts opérationnels.
Compresseurs BOCK® avec R744/CO₂ comme réfrigérant
- Respectueux de l'environnement et rentable : le CO2 est un réfrigérant naturel, écologique et économique par rapport aux alternatives fluorées. C'est non toxique, ininflammable et incolore.
- Faible impact environnemental : le CO2, avec une valeur GWP de 1, n'est pas soumis au « scénario de réduction progressive » du règlement sur les gaz fluorés. Les tests d'étanchéité ne sont obligatoires que pour les systèmes avec une charge équivalente à 5 tonnes de CO2, ce qui permet d'économiser sur les coûts de test.
- Pas de récupération coûteuse : les émissions de CO2 pendant les travaux d'entretien ne nécessitent pas une récupération coûteuse du réfrigérant, ce qui réduit les dépenses de maintenance.
- Assistance experte : les systèmes au CO2 peuvent avoir des caractéristiques exigeantes, notamment une pression élevée et des points critiques faibles.
Vous recherchez des pièces détachées ?
Catalogue de pièces détachées BOCKSHOP
CHERCHEZ.CLIQUUEZ.TROUVEZ
Le catalogue de pièces de rechange en ligne vous permet de trouver en quelques clics les pièces de rechange et accessoires adaptés aux compresseurs et groupes BOCK.
Documents
Logiciel

Outils de sélection de compresseurs - VAP
L'outil VAP est idéal pour trouver les compresseurs appropriés pour les applications mobiles. En saisissant la puissance frigorifique requise et les conditions de fonctionnement, l'outil affichera immédiatement les composants compatibles. Dans les outils VAP, vous trouverez également des détails supplémentaires sur les compresseurs suggérés.
Études de cas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Les tests en laboratoire Danfoss ADC aident Haglund à améliorer son efficacité énergétique de 34 %Le fabricant de systèmes de réfrigération Haglund Industri AB souhaitait atteindre la classe d'efficacité énergétique A. Les experts du centre de développement d'applications Danfoss (ADC) ont rigoureusement testé de nouveaux ensembles de composants et ont signalé des économies d'énergie allant jusqu'à 34 %.
Formation

Rejoignez la formation sur la technologie CO₂ dans notre centre de formation à Frickenhausen
Formation CO₂ Basic sur site avec visite guidée de l'application de formation, disponible en anglais et en allemand.
Obtenez une bonne connaissance de la technologie CO₂ et inscrivez-vous à l’un de nos cours en présentiel. Un système de refroidissement transcritique complet pour supermarché, incl. la récupération de chaleur, la climatisation, la compression parallèle et l'éjecteur sont disponibles dans notre centre de formation de Frickenhausen.