• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Optyma™ Slim Pack

Conception légère, performance élevée

Pour les installations au budget limité, les groupes de condensation multi-réfrigérants Optyma™ Slim Pack sont des solutions écoénergétiques et compactes offrant une performance fiable et une adaptabilité à l'épreuve du temps.

Découvrir le modèle en 3D

Caractéristiques et avantages

Simple et efficace avec un faible niveau sonore

Installation rapide et sûre, maintenance aisée

Encombrement au sol et montage mural optimisés

 Présentation de l’Optyma™ Slim Pack

Présentation de l’Optyma™ Slim Pack

Découvrez comment fonctionnent les composants Optyma™ Slim Pack et obtenez des conseils d’installation de notre expert Danfoss John Broughton

Installation

Découvrir la gamme

Version multi-réfrigérants, version compatible A2L avec réfrigérants A2L à très faible PRG comme R1234yf, R454C, R455A. Capacités de refroidissement (d’ici fin 2021) de 0,7 à 10 kW à moyennes températures et de 0,3 à 3 kW à basses températures

Version standard avec réfrigérants A1 à faible PRG comme R448A, R449A, R513A, etc. Capacités de refroidissement de 0,7 à 16 kW à moyennes températures et de 0,4 à 6,2 kW à basses températures

Vue latérale ouverte d'Optyma

La technologie d'injection de liquide des modèles R448A/R449A LBP permet un contrôle précis de la température avec une enveloppe de fonctionnement étendue et des conditions d'utilisation supérieures à une température ambiante chaude de 43 °C

Documents

Section technique

Section technique

Accéder à et télécharger la documentation technique du groupe de condensation : utiliser les filtres pour affiner votre sélection.

Produits associés

Formation

Formation en ligne sur les groupes de condensation

Études de cas

Une nouvelle chambre froide à temps pour Noël avec la solution Optyma™ Slim Pack à installation rapide

Une chambre froide haute performance livrée en quelques jours pour permettre à Hurren’s Butchers de maximiser son activité saisonnière.

Nous contacter