Filtre flexible pour l'atténuation centralisée/décentralisée des harmoniques
Le filtre actif avancé VLT® AAF 006 améliore le rendement du système et augmente la résistance du réseau afin d'éviter un arrêt de production. Il peut remplacer des variateurs individuels ou être installé séparément en tant que solution compacte indépendante à un point de couplage commun pour gérer plusieurs charges simultanément.
Le filtre actif assure donc la suppression optimale des harmoniques, quel que soit le nombre de charges et leur profil de charge individuel. De surcroît, le filtre actif corrige le facteur de puissance et équilibre la charge de phase pour garantir une exploitation énergétique optimale.
Tension d'alimentation et courant de filtre*
- 380-480 V...190-400 A
*D'autres plages de tension et courants de filtre sont disponibles à la demande.
Caractéristiques et avantages
La durée de vie de l'électronique est prolongée grâce à des concepts innovants comme le refroidissement par canal arrière
La durabilité et la fiabilité sont améliorées grâce aux cartes de circuits imprimés tropicalisées
Un niveau élevé de personnalisation est possible grâce à la vaste gamme d'options
Les coûts d'exploitation sont faibles grâce à des fonctions telles que le mode veille, la fréquence de commutation progressive et la correction du facteur de puissance
La maintenance est facile grâce à une conception modulaire
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Certificate - BG | AAF 006 DNV GL TAE00003E0 | Anglais | Multiple | 01 mars, 2019 | 156.0 KB | |
Certificate - BG | EU Declaration Danfoss AAF | Anglais | Multiple | 01 nov., 2019 | 423.3 KB | |
Certificate - BG | EU Declaration Danfoss AAF | Anglais | Multiple | 01 mars, 2019 | 413.8 KB | |
Certificate - BG | FC 102/202/302 AAF006 CCS WG20PTB00009 | Anglais | Multiple | 01 sept., 2020 | 13.4 MB | |
Certificate - BG | FC102 FC202 FC302 AAF BV 23444/B3 BV | Anglais | Multiple | 01 déc., 2018 | 458.8 KB | |
Certificate - BG | FC102 FC202 FC302 AAF KR CPH37436-AC001 | Anglais | Multiple | 01 nov., 2017 | 866.9 KB | |
Certificate - BG | FC102 FC202 FC30x FC322 AAF NKK TA19676M | Anglais | Multiple | 01 déc., 2019 | 555.6 KB | |
Certificate - BG | FC102,202,30x,AAF ABS18-HS1758227-PDA-DU | Anglais | Multiple | 01 nov., 2020 | 1.2 MB | |
Operating guide - AQ | VLT Active Filter AAF 006 | français, langue française | Multiple | 17 nov., 2014 | 4.0 MB | |
Operating guide - AQ | VLT® Active Filter AAF006 | Anglais | Multiple | 10 sept., 2014 | 4.9 MB | |
Fact sheet - AM | VLT® Advanced Active Filter AAF 006 | Anglais | Multiple | 20 nov., 2020 | 262.3 KB |
Études de cas
-
Saut en chute libre en toute sécurité avec Fly ExperienceLes variateurs VLT® HVAC Drive assurent un contrôle précis de la vitesse des ventilateurs servant à la poussée axiale dans la première soufflerie verticale d'Italie et vous garantissent une expérience en chute libre exaltante en toute sécurité.
Applications associées
Une gamme d'applications pour les industries de traitement de l'eau et des eaux usées, maritimes, pétrolières, gazières et minières.
-
Variateurs pour compresseurs dans les immeubles résidentielsLa commande de vitesse variable d'un chiller vous permet de fournir une régulation de pression constante tout en ajustant la capacité selon le besoin réel basé sur des mesures du système. La commande de vitesse s'avère avantageuse lorsqu'un compresseur fonctionne à charge partielle de manière prolongée. Il en découle une réduction des coûts d'exploitation dès lors que les applications fonctionnent à une vitesse inférieure, ce qui engendre des économies d'énergie. De plus, les frais d'installation sont moindres grâce à l'optimisation du système et du compresseur.
Nous contacter
Pour obtenir de plus amples informations ou demander un devis pour le variateur, merci de nous contacter.