Protection supplémentaire pour une utilisation dans le secteur maritime et l'industrie lourde

Les variateurs VACON® NXP Liquid Cooled disposent d'une protection robuste. Ils sont donc parfaits pour une utilisation dans un large éventail de secteurs, même dans des conditions difficiles.

Les variateurs de fréquence refroidis par liquide peuvent être utilisés selon différentes combinaisons, du simple variateur de fréquence aux systèmes de bus CC commun à grande échelle. Dotés de nombreuses fonctionnalités, ces variateurs avec protection entièrement standardisés maximisent l'utilisation de l'espace tout en diminuant les coûts de cycle de vie.

Grâce à leur degré de protection élevé (IP54), ces variateurs peuvent être installés presque partout dans une usine ou sur un bateau. Cela permet d'éliminer les systèmes de climatisation dans les locaux électriques, réduisant ainsi les coûts et le temps d'installation. Ils sont également idéaux en cas de rénovation d'installations.

Leur entretien est rapide et aisé. Les fonctionnalités telles que le Safe Torque Off (STO) et l'Arrêt de sécurité 1 (SS1) améliorent la sécurité. Les cartes de circuits imprimés tropicalisées rendent, quant à elles, les appareils plus fiables.

Configurations NXA, NXN, NXB et NXI
Des configurations Active Front-End (NXA), Non-regenerative Front-end (NXN), hacheur de freinage (NXB) et onduleur (NXI) sont disponibles.
Pour plus d'informations sur ces configurations, veuillez vous reporter au guide de sélection du bus CC commun du système VACON® NXP.

Plage de puissances

  • 3 x 400-500 V...700-1 100 kW
  • 3 x 525-690 V...800-1 550 kW

Caractéristiques et avantages

Le robuste boîtier de protection améliore la durée de vie et la fiabilité du variateur

Sa conception compacte, qui ne nécessite pas de conduit d'air, permet de réduire l'espace au sol et les infrastructures nécessaires

Économies d'énergie vu qu'il ne faut pas de grands systèmes de climatisation grâce à une dissipation minimale de la perte de chaleur dans l'air

Conformité à toutes les normes internationales concernées et aux exigences mondiales, y compris les homologations marines, de sécurité, de la CEM et des harmoniques

Exploitation pratiquement silencieuse vu qu'il n'y a pas besoin de ventilateurs de refroidissement

Documents

Type Nom Langue Valide pour Mis à jour Télécharger Type de fichier
Brochure - AD Danfoss Drives Product Overview français, langue française Multiple 28 mai, 2019 1,9 MB PDF
Brochure - AD Danfoss Drives Product Overview Anglais Multiple 20 mars, 2019 1,7 MB PDF
Fact sheet - AM DrivePro® Coverage Anglais Multiple 13 juil., 2017 322,4 KB PDF
Fact sheet - AM DrivePro® Preventive Maintenance français, langue française Multiple 18 sept., 2018 885,9 KB PDF
Fact sheet - AM DrivePro® Preventive Maintenance Anglais Multiple 10 juil., 2018 1,0 MB PDF
Fact sheet - AM DrivePro® Start-up français, langue française Multiple 18 sept., 2018 822,5 KB PDF
Fact sheet - AM DrivePro® Start-up Anglais Multiple 12 janv., 2018 941,9 KB PDF
Application guide - AB Encoder-less Safety using DOLD Module Anglais Multiple 01 avr., 2017 5,9 MB PDF
Brochure - AD Facts Worth Knowing about AC Drives Anglais Multiple 05 juil., 2019 13,7 MB PDF
Fact sheet - AM Hybridization français, langue française Multiple 02 juin, 2017 1,7 MB PDF
Fact sheet - AM Hybridization Anglais Multiple 17 mars, 2017 1,6 MB PDF
Brochure - AD Product Overview français, langue française Multiple 21 déc., 2018 4,2 MB PDF
Brochure - AD Product Overview français, langue française Multiple 07 févr., 2018 3,8 MB PDF
Brochure - AD Product Overview Anglais Multiple 21 déc., 2018 3,4 MB PDF
Design guide - AJ VACON Hybridization Design Guide Anglais Multiple 13 janv., 2017 3,8 MB PDF
Application guide - AB Vacon NX All in One Application Guide Anglais Multiple 28 févr., 2019 10,3 MB PDF
Application guide - AB Vacon NX All in One Application Manual français, langue française Multiple 09 mars, 2017 2,3 MB PDF
User guide - BC Vacon NX Brake Resistor User Manual Anglais Multiple 09 déc., 2016 4,2 MB PDF
Installation guide - AN Vacon NX Door Keypad Mounting Instr. Anglais Multiple 07 juil., 2014 566,5 KB PDF
User guide - BC Vacon NX Filters User Manual Anglais Multiple 25 mai, 2016 3,6 MB PDF
User guide - BC Vacon NX IO Board User Manual français, langue française Multiple 20 déc., 2017 3,7 MB PDF
User guide - BC Vacon NX IO Boards User Manual Anglais Multiple 25 janv., 2017 4,0 MB PDF
Application guide - AB Vacon NX Lift ASFIFF08V206 Appl. Man Anglais Multiple 16 déc., 2015 2,7 MB PDF
Application guide - AB Vacon NX Sys Interf. APFIFF10V244 Appl.M Anglais Multiple 29 avr., 2019 808,0 KB PDF
Operating guide - AQ Vacon NXP Advanced Safety Opt Oper Guide Anglais Multiple 29 mai, 2019 2,4 MB PDF
Operating guide - AQ Vacon NXP Advanced Safety Opt Quick Guid Anglais Multiple 05 juin, 2019 1,1 MB PDF
Application guide - AB Vacon NXP AFE II ARFIFF05V054 Appl.M Anglais Multiple 14 mai, 2019 1,3 MB PDF
Application guide - AB Vacon NXP CraneContr APFIFF33V077 Appl.M Anglais Multiple 03 juin, 2019 3,0 MB PDF
Application guide - AB Vacon NXP HighSpeed APFIFF41V316 Manual Anglais Multiple 24 avr., 2019 2,8 MB PDF
Operating guide - AQ Vacon NXP L.Cooled Enclosed Dr. Manual Anglais Multiple 29 mars, 2019 10,9 MB PDF
Application guide - AB Vacon NXP Lift APFIFF33V223 Appl. Man. Anglais Multiple 20 oct., 2017 15,9 MB PDF
User guide - BC Vacon NXP OPT-D7 User Manual Anglais Multiple 31 janv., 2017 892,9 KB PDF
Fact sheet - AM VACON® Advanced Safety Options Anglais Multiple 12 juil., 2019 231,9 KB PDF

Logiciel

Type Nom Langue Mis à jour Version État Télécharger Type de fichier
AC Drive Firmware VACON® Advanced Safety Option Firmware 11 juin, 2018 308 RL 1,0 MB ZIP
Software Tools VACON® NCIPConfig 29 janv., 2018 1.6.5.6 RL 1,2 MB ZIP
Software Tools VACON® NCIPConfig 19 déc., 2018 1.6.5.7 RL 672,6 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® NX OPTC3/C5 PROFIBUS GSD 11 janv., 2016 RL 748,0 B ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® NX OPTC4 LonWorks XIF 11 janv., 2016 RL 1,3 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® NX OPTC6 CANopen EDS 27 févr., 2018 RL 2,7 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® NX OPTC7 DeviceNet EDS 01 janv., 2012 RL 3,5 KB ZIP
VACON® NX OPTCP PROFINET GSDML 19 févr., 2015 RL 7,4 KB ZIP
Application Software VACON® NXP Crane Application 31 mai, 2019 077 RL 23,3 MB ZIP
AC Drive Firmware VACON® NXP Firmware 07 juin, 2019 200 RL 4,1 MB ZIP
Fieldbus Firmware VACON® OPTBB EnDat Firmware 28 mars, 2019 008 RL 62,5 KB ZIP
Fieldbus Firmware VACON® OPTBE EnDat/SSI/BiSS C Firmware 28 mars, 2019 010 RL 36,4 KB ZIP
VACON® OPTCQ EtherNet/IP EDS 08 janv., 2015 RL 13,2 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD 31 mars, 2017 RL 13,4 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS 15 mars, 2018 RL 67,9 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML 16 janv., 2018 RL 145,2 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD 30 juin, 2017 RL 436,6 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP AOI 16 févr., 2018 RL 531,9 KB ZIP
Fieldbus Firmware VACON® OPTEA Adv. DualPort Eth. Firmware 13 nov., 2018 003 RL 7,2 MB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTEA EtherNet/IP EDS 11 sept., 2018 RL 40,4 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTEA EtherNet/IP EDS 13 nov., 2018 RL 54,0 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML 11 sept., 2018 RL 23,3 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML 13 nov., 2018 RL 23,6 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD 13 nov., 2018 RL 461,7 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTEC EtherCAT ESI 04 avr., 2018 RL 151,5 KB ZIP
Software Tools VACON® Safe 29 oct., 2018 1.0.1.0 RL 3,8 MB ZIP
Software Tools VACON® Safe 15 mai, 2017 1.0.0.0 RL 3,3 MB ZIP
Software Tools VACON® Safe 24 juin, 2019 1.0.2.0 RL 3,9 MB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® TIA Portal Function Blocks 16 févr., 2018 RL 2,9 MB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® TIA PORTAL PROFIsafe Funct. Block 16 févr., 2018 RL 2,4 MB ZIP

Applications associées

Compresseurs, éoliennes, extrudeuses, pompes, ventilateurs, convoyeurs, broyeuses, propulseurs, unités de propulsion, bancs d'essai, grues, treuils et systèmes de conversion d'énergie.

  • Variateurs pour la conversion et la production d'énergie dans le secteur maritime
    Variateurs pour la conversion et la production d'énergie dans le secteur maritime

    Tirez profit de l'expertise de Danfoss pour optimiser les solutions de stockage de l'énergie à bord des navires et les systèmes d'alimentation électrique à quai pour des ports plus propres et plus silencieux.

  • Variateurs pour compresseurs de réfrigération dans le secteur maritime
    Variateurs pour compresseurs de réfrigération dans le secteur maritime

    La commande de vitesse variable des compresseurs à vis, à piston et à vis permet d'atteindre des économies d'énergie à hauteur de 15 % ainsi qu'un coefficient de performance (COP) supérieur pour les charges partielles.

  • Variateurs pour systèmes de propulsion et propulseurs du secteur maritime

    Pour un fonctionnement plus efficace et une plus grande liberté dans la conception des navires, pourquoi ne pas envisager une propulsion principale électrique avec l'ingénierie de Danfoss ?

Nous contacter

Pour obtenir de plus amples informations ou demander un devis pour le variateur, merci de nous contacter.