Protection supplémentaire pour une utilisation dans le secteur maritime et l'industrie lourde
Les variateurs VACON® NXP Liquid Cooled disposent d'une protection robuste. Ils sont donc parfaits pour une utilisation dans un large éventail de secteurs, même dans des conditions difficiles.
Les variateurs de fréquence refroidis par liquide peuvent être utilisés selon différentes combinaisons, du simple variateur de fréquence aux systèmes de bus CC commun à grande échelle. Dotés de nombreuses fonctionnalités, ces variateurs avec protection entièrement standardisés maximisent l'utilisation de l'espace tout en diminuant les coûts de cycle de vie.
Grâce à leur degré de protection élevé (IP54), ces variateurs peuvent être installés presque partout dans une usine ou sur un bateau. Cela permet d'éliminer les systèmes de climatisation dans les locaux électriques, réduisant ainsi les coûts et le temps d'installation. Ils sont également idéaux en cas de rénovation d'installations.
Leur entretien est rapide et aisé. Les fonctionnalités telles que le Safe Torque Off (STO) et l'Arrêt de sécurité 1 (SS1) améliorent la sécurité. Les cartes de circuits imprimés tropicalisées rendent, quant à elles, les appareils plus fiables.
Configurations NXA, NXN, NXB et NXI
Des configurations Active Front-End (NXA), Non-regenerative Front-end (NXN), hacheur de freinage (NXB) et onduleur (NXI) sont disponibles.
Pour plus d'informations sur ces configurations, veuillez vous reporter au guide de sélection du bus CC commun du système VACON® NXP.
Plage de puissances
- 3 x 400-500 V...700-1 100 kW
- 3 x 525-690 V...800-1 550 kW
Caractéristiques et avantages
Le robuste boîtier de protection améliore la durée de vie et la fiabilité du variateur
Sa conception compacte, qui ne nécessite pas de conduit d'air, permet de réduire l'espace au sol et les infrastructures nécessaires
Économies d'énergie vu qu'il ne faut pas de grands systèmes de climatisation grâce à une dissipation minimale de la perte de chaleur dans l'air
Conformité à toutes les normes internationales concernées et aux exigences mondiales, y compris les homologations marines, de sécurité, de la CEM et des harmoniques
Exploitation pratiquement silencieuse vu qu'il n'y a pas besoin de ventilateurs de refroidissement
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure - AD | Danfoss Drives Product Overview | français, langue française | Multiple | 28 mai, 2019 | 1.9 MB | |
Brochure - AD | Danfoss Drives Product Overview | Anglais | Multiple | 20 mars, 2019 | 1.7 MB | |
Brochure - AD | Danfoss Drives Product Overview | Anglais | États Unis | 01 nov., 2019 | 1.5 MB | |
Fact sheet - AM | Documentation Information Leaflet | Anglais | Multiple | 01 oct., 2019 | 340.7 KB | |
Fact sheet - AM | DrivePro® Coverage | Anglais | États Unis | 13 juil., 2017 | 322.4 KB | |
Fact sheet - AM | DrivePro® Preventive Maintenance | français, langue française | Multiple | 18 sept., 2018 | 885.9 KB | |
Fact sheet - AM | DrivePro® Preventive Maintenance | Anglais | Multiple | 10 juil., 2018 | 1.0 MB | |
Fact sheet - AM | DrivePro® Start-up | français, langue française | Multiple | 18 sept., 2018 | 822.5 KB | |
Fact sheet - AM | DrivePro® Start-up | Anglais | Multiple | 12 janv., 2018 | 941.9 KB | |
Application guide - AB | Encoder-less Safety using DOLD Module | Anglais | Multiple | 01 avr., 2017 | 5.9 MB | |
Fact sheet - AM | Hybridization | français, langue française | Multiple | 02 juin, 2017 | 1.7 MB | |
Fact sheet - AM | VACON® Advanced Safety Options | Anglais | Multiple | 12 juil., 2019 | 231.9 KB | |
Design guide - AJ | VACON® Hybridization Design Guide | Anglais | Multiple | 01 janv., 2017 | 3.8 MB | |
Application guide - AB | VACON® NX All in One Application Guide | Anglais | Multiple | 01 févr., 2019 | 10.3 MB | |
Application guide - AB | VACON® NX All in One Application Guide | Anglais | Multiple | 01 déc., 2020 | 8.0 MB | |
Application guide - AB | VACON® NX All in One Application Manual | français, langue française | Multiple | 01 mars, 2017 | 2.3 MB | |
User guide - BC | VACON® NX Brake Resistor User Manual | Anglais | Multiple | 01 déc., 2016 | 4.2 MB | |
Installation guide - AN | VACON® NX Door Keypad Mounting Instr. | Anglais | Multiple | 01 juil., 2014 | 566.5 KB | |
User guide - BC | VACON® NX Filters User Manual | Anglais | Multiple | 01 août, 2020 | 1.7 MB | |
User guide - BC | VACON® NX IO Board User Manual | français, langue française | Multiple | 01 déc., 2017 | 3.7 MB | |
User guide - BC | VACON® NX IO Boards User Manual | Anglais | Multiple | 01 janv., 2017 | 4.0 MB | |
Application guide - AB | VACON® NX Marine APFIFF09V202 Appl. Man | Anglais | Multiple | 01 avr., 2019 | 0.0 B | |
Application guide - AB | VACON® NX Marine APFIFF09V224 Appl. Man | Anglais | Multiple | 01 janv., 2021 | 2.9 MB | |
Application guide - AB | VACON® NX Sys Interf. APFIFF10V244 ApplM | Anglais | Multiple | 01 avr., 2019 | 808.0 KB | |
Installation guide - AN | VACON® NXP Advanced Safety Opt Quick G | Anglais | Multiple | 01 juin, 2019 | 1.1 MB | |
Operating guide - AQ | VACON® NXP Advanced Safety Option OG | Anglais | Multiple | 01 oct., 2019 | 2.5 MB | |
Application guide - AB | VACON® NXP AFE II ARFIFF05V065 Appl.M | Anglais | Multiple | 01 janv., 2021 | 1.7 MB | |
Application guide - AB | VACON® NXP CraneContr APFIFF20v099 ApplM | Anglais | Multiple | 01 janv., 2021 | 2.7 MB | |
Application guide - AB | VACON® NXP Funct. Safety App.G for Lifts | Anglais | Multiple | 01 nov., 2019 | 1.4 MB | |
Application guide - AB | VACON® NXP HighSpeed APFIFF41V323 Manual | Anglais | Multiple | 01 janv., 2021 | 2.1 MB | |
Application guide - AB | VACON® NXP LineSynchII APFIFF44V117 AppM | Anglais | Multiple | 01 mai, 2019 | 2.5 MB | |
Operating guide - AQ | VACON® NXP Liquid Cooled ED Manual | Anglais | Multiple | 01 mars, 2019 | 10.9 MB | |
User guide - BC | VACON® NXP OPT-D7 User Manual | Anglais | Multiple | 01 janv., 2017 | 892.9 KB | |
Application guide - AB | VACON® NXP Shaft Sync APFIFF11 Appl Man | Anglais | Multiple | 01 déc., 2015 | 0.0 B | |
Application guide - AB | VACON® NXP Shaft Sync APFIFF11 Appl Man | Anglais | Multiple | 01 déc., 2015 | 1.1 MB | |
Application guide - AB | VACON® NXP SIA II APFIFF40V078 ApplM | Anglais | Multiple | 01 mai, 2019 | 0.0 B | |
Application guide - AB | VACON® NXP SIA II APFIFF40V100 ApplM | Anglais | Multiple | 01 janv., 2021 | 3.2 MB | |
Application guide - AB | VACON® NXS-P FireM.PID ASFIFF11V210 AppM | Anglais | Multiple | 01 déc., 2015 | 0.0 B | |
Application guide - AB | VACON® NXS-P FireM.PID ASFIFF11V210 AppM | Anglais | Multiple | 01 déc., 2015 | 229.5 KB |
Logiciel
Type | Nom | Langue | Mis à jour | Version | État | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fieldbus Firmware | VACON® Advanced Safety Option Firmware | 30 août, 2019 | 003 | RL | 3.1 MB | ZIP | |
Fieldbus Firmware | VACON® Advanced Safety Option Firmware | 16 déc., 2019 | 004 | RL | 3.1 MB | ZIP | |
Software Tools | VACON® NCIPConfig | 19 déc., 2018 | 1.6.5.7 | RL | 672.6 KB | ZIP | |
Fieldbus Configuration Files | VACON® NX OPTC3/C5 PROFIBUS GSD | 11 janv., 2016 | RL | 748.0 B | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® NX OPTC4 LonWorks XIF | 11 janv., 2016 | RL | 1.3 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® NX OPTC6 CANopen EDS | 27 févr., 2018 | RL | 2.7 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® NX OPTC7 DeviceNet EDS | 01 janv., 2012 | RL | 3.5 KB | ZIP | ||
VACON® NX OPTCP PROFINET GSDML | 19 févr., 2015 | RL | 7.4 KB | ZIP | |||
Application Software | VACON® NXP Crane Application | 14 janv., 2021 | 099 | RL | 23.5 MB | ZIP | |
AC Drive Firmware | VACON® NXP Firmware | 09 déc., 2020 | 203 | RL | 4.3 MB | ZIP | |
Fieldbus Firmware | VACON® OPTBB EnDat Firmware | 28 mars, 2019 | 008 | RL | 62.5 KB | ZIP | |
Fieldbus Firmware | VACON® OPTBE EnDat/SSI/BiSS C Firmware | 28 mars, 2019 | 010 | RL | 36.4 KB | ZIP | |
VACON® OPTCQ EtherNet/IP EDS | 08 janv., 2015 | RL | 13.2 KB | ZIP | |||
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD | 04 mai, 2020 | RL | 13.4 KB | ZIP | ||
PLC LIBRARIES | VACON® OPTE3/E5 TIA Portal Library | 08 juil., 2020 | 014 | RL | 3.6 MB | ZIP | |
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS | 03 sept., 2020 | RL | 72.1 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML | 03 avr., 2020 | RL | 204.3 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD | 16 déc., 2019 | RL | 667.4 KB | ZIP | ||
PLC LIBRARIES | VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP AOI | 16 févr., 2018 | RL | 531.9 KB | ZIP | ||
PLC LIBRARIES | VACON® OPTE9-EA TIA Portal Library | 16 févr., 2018 | RL | 2.9 MB | ZIP | ||
Fieldbus Firmware | VACON® OPTEA Adv. DualPort Eth. Firmware | 30 mars, 2020 | 005 | RL | 7.2 MB | ZIP | |
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTEA EtherNet/IP EDS | 13 nov., 2018 | RL | 54.0 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML | 25 nov., 2019 | RL | 58.0 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD | 13 nov., 2018 | RL | 461.7 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTEC EtherCAT ESI | 20 févr., 2020 | RL | 162.7 KB | ZIP | ||
Application Software | VACON® Power Generation Application | 26 août, 2019 | 040 | RL | 2.2 MB | ZIP | |
PLC LIBRARIES | VACON® PROFISAFE TIA Portal Library | 16 févr., 2018 | RL | 2.4 MB | ZIP | ||
Software Tools | VACON® Safe | 24 nov., 2020 | 1.0.3.0 | RL | 3.8 MB | ZIP | |
Software Tools | VACON® Safe | 25 janv., 2021 | 1.0.4.0 | RL | 3.8 MB | ZIP |
Applications associées
Compresseurs, éoliennes, extrudeuses, pompes, ventilateurs, convoyeurs, broyeuses, propulseurs, unités de propulsion, bancs d'essai, grues, treuils et systèmes de conversion d'énergie.
Nous contacter
Pour obtenir de plus amples informations ou demander un devis pour le variateur, merci de nous contacter.