Variateur intelligent à surveillance intégrée de l’état pour les systèmes d’eau et d’eaux usées
Danfoss drives have evolved beyond simply turning shafts. Our latest generation integrates advanced sensor technology and onboard computing power, transforming the drive into an intelligent device for the wastewater and water community. This intelligence empowers operators to proactively reduce breakdowns, minimize downtime, and achieve new levels of cybersecurity and efficiency in water and wastewater systems.

Surveillance de l’état pour plus de fiabilité, moins de blocages et la détection des fuites
The VSD establishes a baseline for power consumption and vibration based on the pump speed over a defined period of operation. Once the baseline is set, the VSD can identify anomalies with reporting in real-time.
In addition to monitoring power consumption patterns, the VSD also monitors motor windings. This comprehensive condition monitoring feature helps optimize water systems, leading to leak reduction, cost savings, and reduced water and energy consumption.
Produits en vedette
Efficacité énergétique maximale pour les applications liées au traitement de l’eau et des eaux usées
Le VLT® AQUA Drive maximise l’efficacité énergétique dans les applications liées à l’eau et aux eaux usées. Idéal pour les projets neufs et les rénovations, il offre de puissantes fonctionnalités de série et des options d’amélioration des performances. Ce variateur permet de réaliser des économies significatives grâce à un contrôle moteur optimisé pour les pompes et les soufflantes, atteignant une réduction des coûts de 10 à 30 % au cours de la première année en comparaison avec les solutions conventionnelles. Sa configuration conviviale simplifie l’installation et minimise les erreurs de configuration, garantissant des économies d’énergie rapides et un contrôle moteur optimal.
Plus d’informations


Premières innovations Danfoss
La CBM est née de l’histoire des premières innovations de Danfoss. Les variateurs Danfoss se différencient des autres variateurs du marché par des fonctions intelligentes intégrées dans le variateur, afin de réduire les composants externes nécessaires.
En savoir plus sur les variateurs Danfoss