Garantissez un contrôle optimal du niveau de liquide, évitant ainsi les dysfonctionnements du système et protégeant votre investissement.
Commutateur de niveau de liquide LLS 4000
Le commutateur de niveau de liquide LLS 4000 de Danfoss est un commutateur compact, économique et fiable pour les mesures de niveau de liquide.
Capteurs de niveau de liquide
Le capteur de niveau de liquide AKS 4100 vous apporte une flexibilité et une précision sans précédent. Avec la technologie à ondes guidées TDR, la sonde est fiable et très précise, ce qui en fait un outil parfaitement adapté à la réfrigération industrielle.