Optimisation énergétique des immeubles d'habitation

Optimisation énergétique pour des bâtiments plus durables
n'est pas une question de "si", mais de "comment". Avec l'augmentation des taxes sur le CO2 et la sortie potentielle du gaz, les rénovations et les solutions intelligentes sont la clé pour respecter les réglementations, réduire l'empreinte carbone et garantir un haut niveau de confort.
Contactez-nous
Quel est votre défi ?
Chez Danfoss, nous concevons des solutions pour un avenir plus efficace depuis des décennies. Nous comprenons les défis, la législation et la nécessité d'agir, quel que soit le budget ou la durée. En tant que partenaire spécialisé dans les solutions de chauffage et de refroidissement efficaces, nous vous fournissons les éléments nécessaires pour simplifier la décarbonation des immeubles collectifs, du toit au sous-sol.
Les défis et les besoins peuvent différer d'un bâtiment à l'autre, mais une chose est sûre, toutes nos solutions sont dédiées au respect des réglementations, à la réduction de l'empreinte carbone des bâtiments et à la garantie d'un haut niveau de confort pour les locataires.

Le chauffage et la climatisation de nos bâtiments représentant 30 à 50 % de la consommation d'énergie de l'UE, la décarbonation des bâtiments n'est pas une question de "si", mais de "comment".

Les mesures d'efficacité énergétique ou la transition vers les énergies renouvelables peuvent réduire la taxe sur le CO2. Ces mesures sont non seulement bénéfiques pour l'environnement, mais elles permettent également de réduire les coûts et d'augmenter la valeur des biens immobiliers.

Lorsqu'il s'agit d'assurer un chauffage optimal, l'équilibrage du système de chauffage est essentiel. L'équilibrage hydronique offre une solution pratique pour optimiser les systèmes CVC.

Un chauffage inégal dans les bâtiments n'a pas seulement une incidence sur les factures d'énergie, mais entraîne également des problèmes de bruit des radiateurs et une diminution du confort de chauffage pour les locataires.

La légionellose et l'insuffisance de l'approvisionnement en eau constituent une menace pour la satisfaction des locataires. Nous disposons des éléments nécessaires pour résoudre ces deux problèmes.

Les solutions faciles à installer et préassemblées sont essentielles pour atteindre les objectifs du projet. Nos sessions de formation vous offrent des perspectives sur l'optimisation du chauffage dans les bâtiments et vous permettent de répondre aux demandes croissantes.
Éléments de base pour la décarbonation de votre bâtiment
L'équilibre du système de chauffage est essentiel
L'équilibrage hydronique est essentiel pour optimiser les systèmes CVC, garantir leur efficacité et réduire la consommation d'énergie.
Le processus d'équilibrage ajuste les débits en fonction de la demande en temps réel, évitant ainsi les erreurs d'allocation de chaleur et contribuant à d'importantes économies d'énergie. Avec l'augmentation des prix de l'énergie et la volonté mondiale de réduire les émissions de CO2, l'équilibrage hydronique offre une solution pratique pour améliorer les performances des systèmes et atteindre les objectifs climatiques.
Il permet également de résoudre des problèmes courants, tels que le bruit dû à une distribution inégale du chauffage, d'améliorer le confort intérieur et de prolonger la durée de vie du système.

Des solutions d'eau chaude sanitaire (ECS) sans faille pour votre projet
Priorisez la sécurité et atténuez les risques de légionellose grâce à nos solutions fiables de production d'eau chaude sanitaire à la demande. Nos systèmes pré-assemblés, faciles à installer, sont conçus pour pallier la pénurie croissante de main-d'œuvre qualifiée, garantissant ainsi la réussite rapide de votre projet. Qu'ils soient déployés indépendamment ou intégrés à des stations d'appartement, nos systèmes offrent une solution fiable, répondant aux préoccupations liées à la légionellose tout en fournissant un approvisionnement constant d'eau à température optimale.

Optimisation des bâtiments intelligents grâce à Leanheat®.
Des bâtiments efficaces - une production d'énergie optimisée.
Danfoss Leanheat® Building est un système intelligent de contrôle et de maintenance des bâtiments alimenté par l'IoT. Il s'agit d'une suite d'applications qui exploite la puissance de la digitalisation pour optimiser la production et la consommation d'énergie, augmenter l'efficacité opérationnelle et mettre le contrôle et la maintenance des bâtiments entre vos mains.

Guide d'application
L'optimisation énergétique de votre bâtiment peut se faire de différentes manières, en fonction de votre champ d'application. Dans notre dernier eBook, "Energy optimization of multi-family buildings", nous nous penchons sur les possibilités de décarbonisation et les solutions de chauffage pour les immeubles d'habitation.
Découvrez des solutions allant de l'optimisation de l'installation des radiateurs à la modernisation complète des combustibles fossiles pour passer à des systèmes de chauffage à faible émission de carbone, tels que les pompes à chaleur.

Contactez-nous
Prêt à passer à l'étape suivante de l'optimisation de votre bâtiment ? Prenez contact avec nous en remplissant le formulaire ci-dessous.
Que vous ayez des questions sur l'équilibrage hydronique, l'amélioration du système de chauffage ou que vous ayez besoin de conseils d'experts, nous sommes là pour vous aider.
Nous sommes impatients de travailler avec vous pour trouver les meilleures solutions adaptées à vos besoins spécifiques.
Travaillons ensemble pour améliorer l'efficacité et la durabilité de votre bâtiment. Nous trouverons la solution idéale qui correspond à vos exigences en termes de temps et d'investissement.
Les cas
Les immeubles à chauffage central souffrent souvent de variations de température dans les pièces en raison de systèmes de chauffage inefficaces et déséquilibrés. Cela peut entraîner des plaintes des résidents mécontents concernant le manque de confort ou des factures d'énergie élevées.
Lire le cas (en anglais)

Livres blancs

Le chauffage et la climatisation représentent 30 à 50 % de la consommation d'énergie dans l'UE, principalement à partir de combustibles fossiles. Le "contrôle actif de l'utilisation de l'énergie", assuré par des solutions d'automatisation et de contrôle des bâtiments, est un pilier essentiel de l'efficacité énergétique des bâtiments. Notre expertise dans la norme EN ISO 52120, un élément clé de la directive sur la performance énergétique des bâtiments, nous permet d'avoir un impact réel sur les contrôles de chauffage et de refroidissement.

Les améliorations de l’efficacité des bâtiments sont plus cruciales que jamais. Cet article d’expert explore les stratégies rentables utilisant les systèmes d’automatisation et de contrôle des bâtiments (HVAC BACS) pour améliorer les performances des bâtiments, réduire les coûts et atteindre de nouveaux objectifs de durabilité.

Ce document, intitulé "System Balancing for Technical Building Systems : Une grande opportunité pour les économies d'énergie et le confort", publié par l'Association Européenne des Contrôles d'Automatisation des Bâtiments (eu.bac), explique pourquoi il est important d'optimiser les systèmes de chauffage et de refroidissement et comment cela peut se traduire par des économies d'énergie.
Produits associés

Les thermostats de radiateur Danfoss optimisent le chauffage de votre maison et permettent d'économiser de l'énergie sans compromettre le confort.

Robuste et conçue pour répondre aux rigueurs des secteurs résidentiel, commercial et industriel, une gamme complète de vannes de radiateur Danfoss est disponible pour pratiquement tous les systèmes et toutes les conditions d'installation.

Nous offrons une large gamme de systèmes de chauffage hydronique par le sol assurant un chauffage confortable. Vos pieds restent agréablement chauds et la température ambiante est légèrement plus fraîche.

Produire, stocker et distribuer en toute sécurité de l'eau chaude dans les systèmes de chauffage direct et indirect grâce à nos sous-stations, stations d'appartement et systèmes de charge.

Prenez le contrôle des flux d'eau dans les systèmes CVC et d'énergie de quartier avec nos vannes d'équilibrage et de contrôle hydroniques, nos vannes de contrôle motorisées, nos vannes d'arrêt et nos vannes papillon.

Danfoss Leanheat® est une suite applicative de logiciels et de services qui exploite la puissance de la digitalisation pour optimiser la production et la consommation d'énergie, augmenter l'efficacité opérationnelle et mettre le contrôle et la maintenance des bâtiments entre vos mains.