Politiques des centres de données dans l’UE

Étant donné que les centres de données devraient représenter plus de 3% de la demande totale en électricité de l’Union européenne (UE) d’ici 2030, l’UE développe un système de notation de ladurabilité pour les centres de données dans le cadre de la directive récente sur l’efficacité énergétique.
Avec les technologies disponibles aujourd’hui, le secteur des centres de données peut continuer à se développer à l’ère de l’IA, tout en économisant de l’énergie, pour eux-mêmes et pour d’autres en externe, et en se conformant aux nouvelles exigences réglementaires de l’EED. Danfoss peut aider les exploitants et propriétaires de centres de données dans cette transition.   ;
Nouveautés de la directive révisée sur l’efficacité énergétique
Exigences en matière de rapports
Les centres de données dont la demande d’énergie informatique est supérieure ou égale à 500 kW doivent déclarer annuellement les données sur leur performance énergétique et les indicateurs clés de durabilité Efficacité de l’utilisation de l’énergie (PUE), Efficacité de l’utilisation de l’eau (WUE), Facteur de réutilisation de l’énergie (ERF) et Facteur d’énergie renouvelable (REF).
Récupération de chaleur SP
- Les centres de données ayant une demande d’alimentation informatique de > 1 MW doivent suivre les meilleures pratiques de la dernière version du Code de conduite européen sur l’efficacité énergétique des centres de données, telles que la récupération de la chaleur excédentaire et l’emplacement des centres de données où la chaleur excédentaire peut être réutilisée.
- Les centres de données avec une demande d’alimentation informatique de > 1 MW doivent utiliser la chaleur excédentaire ou d’autres applications de récupération de chaleur excédentaire lorsque cela est techniquement et économiquement possible.
- Les États membres veillent également à ce que les autorités régionales et locales élaborent des plans locaux de chauffage et de refroidissement pour les municipalités dont la population dépasse 45 000 habitants. Ces plans doivent être fondés sur des évaluations nationales complètes du chauffage et du refroidissement et se concentrer sur l’amélioration de l’efficacité énergétique, y compris via la récupération de la chaleur résiduelle. Cela représente une opportunité significative pour les centres de données situés à proximité des communautés, où l’excès de chaleur peut être utilisé efficacement à des fins productives.
Évolutions politiques à venir
- Dans le but d’établir un système de notation de la durabilité, la Commission européenne évaluera, sur la base des données communiquées, la faisabilité de l’introduction de normes minimales de performance et de la transition vers des centres de données à zéro émission nette.
- Références– textes juridiques:
- Directive– 2023/1791– FR– EUR-Lex (refonte de la directive sur l’efficacité énergétique), EN particulier les articles 12,, 25,6, 26,6, 33,3 et l’annexe VII.
- Règlement délégué– UE– 2024/1364– FR– EUR-Lex (première phase de l’établissement d’un système commun de notation de l’Union pour les centres de données)
Le commissaire européen à l’énergie et au logement, Dan Jørgensen, a renouvelé l’engagement de l’UE en matière d’efficacité énergétique lors de la conférence de l’AIE àBruxelles le 13 juin 2025. Parmi les initiatives à venir, citons un paquet sur l’efficacité énergétique des centres de données, qui sera publié avec la feuille de route de Startegy sur la numérisation et l’IA (T1 2026), une stratégie d’électrification et une stratégie de chauffage et de refroidissement, qui mettra davantage l’accent sur l’excès de chaleur.
Solutions associées
Découvrez comment les solutions Danfoss peuvent vous aider à vous conformer

Vous recherchez des solutions pour centres de données plus durables ?
Améliorez la performance énergétique, l’empreinte climatique et la disponibilité de vos centres de données. Avec Danfoss, vous bénéficiez d’un savoir-faire, d’une expérience et d’un portefeuille de produits complet inégalés. Nous vous aidons à concevoir et à créer des solutions sur mesure pour un fonctionnement plus éco-responsable des centres de données.
En savoir plus